Bent Axis Fixed Pumps - Small Frame Series F11 | Product Series

Filtrera efter

    Inga filter har valts

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.


LOADING IMAGES
Bent Axis Fixed Pumps - Small Frame Series F11 Bent Axis Fixed Pumps - Small Frame Series F11 Bent Axis Fixed Pumps - Small Frame Series F11 Bent Axis Fixed Pumps - Small Frame Series F11

Bent Axis Fixed Pumps - Small Frame Series F11

Parkers F11-hydraulpumpserie har drifttryck på upp till 420 bar (6 100 psi) och höga självsugningsvarvtal. F11-pumpen har en robust konstruktion som kan användas i flera olika tillämpningar i både öppna och slutna kretsar. Storlekar 5–19 cm³.

Tekniska specifikationer

  • Pumptyp: Piston, Fixed
  • Stommaterial: Cast Iron
  • Konfiguration: Single
  • Maximalt deplacement: 19 cm3/rev, 1.16 inch3/rev
  • Drifttryck: up to 420 bar, up to 6090 psi
  • Maximal flödeshastighet: 66.5 L/min, 17.56 gal/min
  • För vätsketyp: Standard Hydraulic Fluids
  • Medier: Hydraulic Fluids
  • Maximal drifthastighet: 4600 RPM
  • Lägsta vätsketemperatur: -40 °F
  • Maximal vätsketemperatur: 115 °C, 239 °F
  • Vikt: 11 kg, 24.2 lb
  • Axeltyp: SAE, ISO
  • Monteringsalternativ: SAE, ISO, CETOP, Cartridge
  • Porttyp: Straight Threaded
  • Portanslutning: SAE, ISO, BSPP
  • Portplats: Rear Ports
  • Rotationsriktning: Clockwise, Counterclockwise, Bi-Rotational
  • Krets, väg: Open
  • Sensortyp: Speed, Rotation
  • Maximal ljudnivå: 80 dBA
  • Dräneringsalternativ: Yes
  • Filter ingår: No
  • Radiell belastningskapacitet: 880 lb, 400 kg
  • Minsta kinematiska viskositet: 8 cSt, 37.3 SUS
  • Maximal kinematisk viskositet: 1000 cSt, 4664 SUS
  • Genomdrivningskapacitet: No
  • Funktion för energiåtervinning: Yes
  • Laddningspump ingår: No
Safety Warning

Fullständig produktbeskrivning

Parkers effektiva pumpar med vinkelställd axel och unika sfäriska kolvar ger motstånd mot temperaturvariationer. Pumparna har ett nominellt tryck på upp till 420 bar och höga självsugningsvarvtal. Det beprövade konceptet med växelsynkronisering och dubbla avsmalnande stödlager gör pumpen robust och pålitlig i krävande miljöer, tillämpligt för både öppna och återkopplande system. I kombination med våra välbeprövade tåliga pumpar har vi enastående tillgänglighet. Storlekar 5–19cm³

Omfattande produkttestning och kontinuerlig produktutveckling bidrar till att se till att våra hydraulpumpar fungerar med optimal verkningsgrad och kan prestera i de mest krävande miljöer.

Tillämpningsområden:
• Industri
• Energi
• Regeringen (ej flygindustrin)
• HVAC
• Mobilt
• Naturresurser
• Transport (ej flygindustrin)

Egenskaper/fördelar:
• Slagvolym 5 – 19 cm³ – stöd för olika tillämpningar.
• Växelsynkronisering – robusta och tillförlitliga
• Hög övergripande effektivitet – minskar växthusgasutsläpp och bränsleanvändning.
• Högt självsugningsvarvtal – ökad produktivitet
• Låg ljudnivå – möter branschens ljudkrav
• Låg vikt – minskar växthusgasutsläpp och bränsleförbrukning.
• Laminerad kolvringar – lågt inre läckage, hög övergripande effektivitet
• Drifttryck på upp till 420 bar
• Axeländen och monteringsflänsen uppfyller ISO-, SAE- och CETOP-standarder.
• Små installationsmått – passar flera olika tillämpningar.
• Klarar låga och höga temperaturvariationer – lämpligt för de mest krävande miljöer.

Applikationer:
• Jordbruksmaskiner
• Anläggningsmaskiner
• Skogsutrustning
• Materialhanteringsutrustning
• Utrustning för grönyteskötsel
• Yrkesmässig och kommunal utrustning
• Annat mobilt
• Gruvdrift
• Olja och gas
• Elproduktion
• Försvar
• Marint (ej militär)
• Luftkonditionering
• Värme
• Maskinverktyg
• Skylift
• Tåg

Hämta detaljerad teknisk information om F11-pumpar i vår senaste katalog och våra installationshandböcker under Produktsupport och/eller kontakta en lokal Parker-återförsäljare för support. 

* Tillverkad i Sverige

Relaterade dokument

×

A20641
687925