Hydraulic Reservoir Breather / Air Filter - EAB Series | Product Series

Filtrera efter

    Inga filter har valts

Flödeshastighet

Mikronklassificering

Anslutningstyp

Indikatortyp

Tryckavlastning, inställning

Filtermaterial

Tätningsmaterial

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.


LOADING IMAGES
Hydraulic Reservoir Breather / Air Filter - EAB Series

Hydraulic Reservoir Breather / Air Filter - EAB Series

Parker EAB-serien består av miljövänliga ventilatorer/luftfilter som är lämpliga för flera olika hydraulsystemtillämpningar. Med filtermediealternativ ner till 1 mikron. Konstruerade för luftflöden upp till 1 500 l/min (396 GPM).

Tekniska specifikationer

  • Division: Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA
  • Märke: Parker
  • Teknologi: Filtration
  • Produkttyp: Hydraulic Filter
  • Filtertyp: Reservoir Breather / Air Filter
  • Produktserie: EAB Series
  • Industri: • Industrial Manufacturing Equipment<br/>- Automotive<br/>- Food & Beverage<br/>- Rubber & Plastics<br/>- Metals<br/><br/>• Off-road Machinery<br/>- Agriculture<br/>- Construction<br/>- Forestry<br/>- Lawn & Turf<br/>- Mining<br/>- Materials Handling<br/><br/>• Power Generation & Renewable Energy<br/><br/>• Transportation<br/>- Rail<br/>- Trucks & Buses<br/><br/>• Government<br/>- Military<br/>- Defence
  • Applikation: • Deck and mobile cranes<br/>• Firefighting equipment<br/>• Forwarders<br/>• Hydraulic presses<br/>• Marine steering units<br/>• Power packs<br/>• Waste management, dump and fork lift trucks<br/>• Excavators<br/>• Harvesters<br/>• Waste balers<br/>• Reach stackers<br/>• Wheeled loaders<br/>• Drilling equipment<br/>• Industrial power units<br/>
  • Tätningsmaterial: Nitrile
  • Arbetstemperatur: -20 to 80 °C, -4 to 175 °F
Safety Warning

Fullständig produktbeskrivning

EAB-serien består av miljövänliga tankbehållare/luftfilter som ger effektivt skydd mot inträngning av föroreningar i hydraulkretsar, vilket förhindrar skador och slitage på viktiga systemkomponenter. EAB-element innehåller inga metalldelar och kan därför krossas och/eller brännas. Det är endast det förorenade filtermediet som måste kasseras, vilket bidrar till att hålla det kemiska avfallets vikt låg. Beroende på omständigheterna kan kostnaden för kassering och behandling minskas med 50 % och därmed reducera ägandekostnaderna. Filter/ventilatorer i EAB-serien har en unik konstruktion som uppnår lågt tryckfall och hög kapacitet att hålla kvar smuts i system med luftflöden upp till 1 500 l/min (396 GPM). En kompakt version av EAB-serien med luftflöden upp till 1 000 l/min (264 GPM).



Det finns tre filtermediealternativ för luftfilter i EAB-serien, däribland polyester (2 mikron absolut), polyester med ett vattenavstötande lager (1,5 mikron absolut) och glasfiber (1 mikron absolut). Det finns även flera anslutningstyper vilket gör EAB-serien kompatibel med en mängd olika hydraulsystem. Typiska tillämpningar för ventilatorer/luftfilter i EAB-serien är sågverk, jordbruksmaskiner, ledade dumprar, skogsbruksutrustning, hjullastare, smorda system, grävmaskiner, industriella kraftenheter och mobilkranar.

Parker erbjuder även miljövänliga ventilatorer/luftfilter i ABL-serien, som är avsedd för luftflöden upp till 2 000 l/min (528 GPM).



Marknader:

• Jordbruk

• Entreprenad

• Olja och gas

• Marint

• Gruvdrift

• Skogsbruk



Applikationer:

• Däck- och mobilkranar

• Brandbekämpningsutrustning

• Skotare

• Hydraulpressar

• Marina styrenheter

• Elaggregat

• Truckar för avfallshantering, tippvagnar och gaffeltruckar

• Schaktmaskiner

• Skördetröskor

• Balpressar för avfall

• Reach stackers

• Hjullastare

• Borrningsutrustning

• Industriella kraftenheter



Fördelar:

• Förhindrar förorening och inträngning av smuts, sand, damm, metall och annat material i hydraulkretsar

• Utökar tiden mellan regelbundna underhållsintervall, minskar driftskostnaderna och förlänger utrustningens/maskinens totala livslängd

• Tack vare miljövänliga och utbytbara element går det att reducera avfallskostnaderna med upp till 50 % jämfört med traditionella filter som har engångselement

• Inga verktyg krävs vid byte av filterelement



Egenskaper:

• Kapacitet för luftflöden upp till 1 500 l/min (396 GPM)

• Arbetstemperaturintervall: -20 till +80 °C (-4 till +175 °F)

• Mätindikator för vakuum/tryck som tillval

• Övertrycksventil som tillval (tryckinställning 0,2 bar)

• Flera filtermediealternativ: polyester (2 mikron absolut), polyester med ett vattenavstötande lager (1,5 mikron absolut) och glasfiber (1 mikron absolut).

• Glasförstärkt komposithölje


Relaterade dokument

×
Produkter Flödeshastighet Mikronklassificering Anslutningstyp Indikatortyp Tryckavlastning, inställning Filtermaterial Tätningsmaterial
EAB10C015GE12A 1000 l/min 1.5 µm G¾ External Thread Vacuum/pressure gauge n/a Polyester with Water Resistant layer Nitrile
EAB10C015GE16 1000 l/min 1.5 µm G1 External Thread n/a n/a Polyester with Water Resistant layer Nitrile
EAB10C015GE16A 1000 l/min 1.5 µm G1 External Thread Vacuum/pressure gauge n/a Polyester with Water Resistant layer Nitrile
EAB10C015GS12 1000 l/min 1.5 µm G¾ Internal Thread n/a n/a Polyester with Water Resistant layer Nitrile
EAB10C015GS12A 1000 l/min 1.5 µm G¾ Internal Thread Vacuum/pressure gauge n/a Polyester with Water Resistant layer Nitrile
EAB10C015GS12V2 1000 l/min 1.5 µm G¾ Internal Thread n/a 0.2 bar Polyester with Water Resistant layer Nitrile
EAB10C015HC73 1000 l/min 1.5 µm 6 Hole Fixing n/a n/a Polyester with Water Resistant layer Nitrile
EAB10C015HC73A 1000 l/min 1.5 µm 6 Hole Fixing Vacuum/pressure gauge n/a Polyester with Water Resistant layer Nitrile
EAB10C015ME33A 1000 l/min 1.5 µm M33 External Thread Vacuum/pressure gauge n/a Polyester with Water Resistant layer Nitrile
EAB10P020GE12A 1000 l/min 2.0 µm G¾ External Thread Vacuum/pressure gauge n/a Polyester media Nitrile
EAB10P020GE16 1000 l/min 2.0 µm G1 External Thread n/a n/a Polyester media Nitrile
EAB10P020GE16A 1000 l/min 2.0 µm G1 External Thread Vacuum/pressure gauge n/a Polyester media Nitrile
EAB10P020GE16V2 1000 l/min 2.0 µm G1 External Thread n/a 0.2 bar Polyester media Nitrile
EAB10P020GS12A 1000 l/min 2.0 µm G¾ Internal Thread Vacuum/pressure gauge n/a Polyester media Nitrile
EAB10P020HC73 1000 l/min 2.0 µm 6 Hole Fixing n/a n/a Polyester media Nitrile
EAB10P020HC73A 1000 l/min 2.0 µm 6 Hole Fixing Vacuum/pressure gauge n/a Polyester media Nitrile
EAB10P020HC73V2 1000 l/min 2.0 µm 6 Hole Fixing n/a 0.2 bar Polyester media Nitrile
EAB10P020ME33A 1000 l/min 2.0 µm M33 External Thread Vacuum/pressure gauge n/a Polyester media Nitrile
EAB10Q010GE12A 1000 l/min 1.0 µm G¾ External Thread Vacuum/pressure gauge n/a Glass Fiber media Nitrile
EAB10Q010GE16 1000 l/min 1.0 µm G1 External Thread n/a n/a Glass Fiber media Nitrile
EAB10Q010GE16A 1000 l/min 1.0 µm G1 External Thread Vacuum/pressure gauge n/a Glass Fiber media Nitrile
EAB10Q010GE16V2 1000 l/min 1.0 µm G1 External Thread n/a 0.2 bar Glass Fiber media Nitrile
EAB10Q010GS12A 1000 l/min 1.0 µm G¾ Internal Thread Vacuum/pressure gauge n/a Glass Fiber media Nitrile
EAB10Q010HC73 1000 l/min 1.0 µm 6 Hole Fixing n/a n/a Glass Fiber media Nitrile
EAB10Q010HC73A 1000 l/min 1.0 µm 6 Hole Fixing Vacuum/pressure gauge n/a Glass Fiber media Nitrile
EAB10Q010ME33A 1000 l/min 1.0 µm M33 External Thread Vacuum/pressure gauge n/a Glass Fiber media Nitrile
EAB20C015GE12A 1500 l/min 1.5 µm G¾ External Thread Vacuum/pressure gauge n/a Polyester with Water Resistant layer Nitrile
EAB20C015GE16 1500 l/min 1.5 µm G1 External Thread n/a n/a Polyester with Water Resistant layer Nitrile
EAB20C015GE16A 1500 l/min 1.5 µm G1 External Thread Vacuum/pressure gauge n/a Polyester with Water Resistant layer Nitrile
EAB20C015GE16V2 1500 l/min 1.5 µm G1 External Thread n/a 0.2 bar Polyester with Water Resistant layer Nitrile
EAB20C015GE16V2A 1500 l/min 1.5 µm G1 External Thread Vacuum/pressure gauge 0.2 bar Polyester with Water Resistant layer Nitrile
EAB20C015GS12A 1500 l/min 1.5 µm G¾ Internal Thread Vacuum/pressure gauge n/a Polyester with Water Resistant layer Nitrile
EAB20C015GS12V2 1500 l/min 1.5 µm G¾ Internal Thread n/a 0.2 bar Polyester with Water Resistant layer Nitrile
EAB20C015HC73 1500 l/min 1.5 µm 6 Hole Fixing n/a n/a Polyester with Water Resistant layer Nitrile
EAB20C015HC73A 1500 l/min 1.5 µm 6 Hole Fixing Vacuum/pressure gauge n/a Polyester with Water Resistant layer Nitrile
EAB20C015HC73V2 1500 l/min 1.5 µm 6 Hole Fixing n/a 0.2 bar Polyester with Water Resistant layer Nitrile
EAB20C015HC73V2A 1500 l/min 1.5 µm 6 Hole Fixing Vacuum/pressure gauge 0.2 bar Polyester with Water Resistant layer Nitrile
EAB20C015ME33A 1500 l/min 1.5 µm M33 External Thread Vacuum/pressure gauge n/a Polyester with Water Resistant layer Nitrile
EAB20P020GE12A 1500 l/min 2.0 µm G¾ External Thread Vacuum/pressure gauge n/a Polyester media Nitrile
EAB20P020GE16 1500 l/min 2.0 µm G1 External Thread n/a n/a Polyester media Nitrile
EAB20P020GE16A 1500 l/min 2.0 µm G1 External Thread Vacuum/pressure gauge n/a Polyester media Nitrile
EAB20P020GE16V2 1500 l/min 2.0 µm G1 External Thread n/a 0.2 bar Polyester media Nitrile
EAB20P020GE16V2A 1500 l/min 2.0 µm G1 External Thread Vacuum/pressure gauge 0.2 bar Polyester media Nitrile
EAB20P020GS12A 1500 l/min 2.0 µm G¾ Internal Thread Vacuum/pressure gauge n/a Polyester media Nitrile
EAB20P020GS12V2A 1500 l/min 2.0 µm G¾ Internal Thread Vacuum/pressure gauge 0.2 bar Polyester media Nitrile
EAB20P020HC73 1500 l/min 2.0 µm 6 Hole Fixing n/a n/a Polyester media Nitrile
EAB20P020HC73A 1500 l/min 2.0 µm 6 Hole Fixing Vacuum/pressure gauge n/a Polyester media Nitrile
EAB20P020HC73V2 1500 l/min 2.0 µm 6 Hole Fixing n/a 0.2 bar Polyester media Nitrile
EAB20P020HC73V2A 1500 l/min 2.0 µm 6 Hole Fixing Vacuum/pressure gauge 0.2 bar Polyester media Nitrile
EAB20P020ME33 1500 l/min 2.0 µm M33 External Thread n/a n/a Polyester media Nitrile
EAB20P020ME33A 1500 l/min 2.0 µm M33 External Thread Vacuum/pressure gauge n/a Polyester media Nitrile
EAB20Q010GE12A 1500 l/min 1.0 µm G¾ External Thread Vacuum/pressure gauge n/a Glass Fiber media Nitrile
EAB20Q010GE16A 1500 l/min 1.0 µm G1 External Thread Vacuum/pressure gauge n/a Glass Fiber media Nitrile
EAB20Q010GE16V2A 1500 l/min 1.0 µm G1 External Thread Vacuum/pressure gauge 0.2 bar Glass Fiber media Nitrile
EAB20Q010GS12A 1500 l/min 1.0 µm G¾ Internal Thread Vacuum/pressure gauge n/a Glass Fiber media Nitrile
EAB20Q010HC73 1500 l/min 1.0 µm 6 Hole Fixing n/a n/a Glass Fiber media Nitrile
EAB20Q010HC73A 1500 l/min 1.0 µm 6 Hole Fixing Vacuum/pressure gauge n/a Glass Fiber media Nitrile
EAB20Q010HC73V2 1500 l/min 1.0 µm 6 Hole Fixing n/a 0.2 bar Glass Fiber media Nitrile
3080851307 1000 l/min 2.0 µm G¾ Internal Thread n/a n/a Polyester media Nitrile
3080851608 1000 l/min 1.5 µm G¾ External Thread n/a n/a Polyester with Water Resistant layer Nitrile
3080893010 1500 l/min 2.0 µm G¾ Internal Thread n/a 0.2 bar Polyester media Nitrile
3081702310 1500 l/min 2.0 µm G¾ External Thread n/a n/a Polyester media Nitrile
3081793110 1500 l/min 1.0 µm G¾ Internal Thread Vacuum/pressure gauge 0.2 bar Glass Fiber media Nitrile
EAB10C015GE16V2 1000 l/min 1.5 µm G1 External Thread n/a 0.2 bar Polyester with Water Resistant layer Nitrile
EAB10P020GE16V4 1000 l/min 2.0 µm G1 External Thread n/a 0.35 bar Polyester media Nitrile
EAB10P020GS12V4 1000 l/min 2.0 µm G¾ Internal Thread n/a 0.35 bar Polyester media Nitrile
3080851310 1000 l/min 1.0 µm G¾ Internal Thread n/a n/a 1µ abs glass fibre Nitrile
3080851607 1000 l/min 2.0 µm G¾ Internal Thread n/a n/a 2µ abs glass fibre Nitrile
EAB20Q010GE16 1500 l/min 1.0 µm G1 Internal Thread n/a n/a 1µ abs glass fibre Nitrile

A20641
731421