Medium Pressure Inline Hydraulic Oil Filter – iProtect® GMF Series | Product Series

Filtrera efter

    Inga filter har valts

Flödeshastighet

Förbikopplingsventilens tryckvärde

Anslutningstyp

Filterelement, typ

Mikronklassificering

Indikatortyp

Alternativ

Tätningsmaterial

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.


LOADING IMAGES
Medium Pressure Inline Hydraulic Oil Filter – iProtect® GMF Series

Medium Pressure Inline Hydraulic Oil Filter – iProtect® GMF Series

Parker GMF-serien består av ett mycket kompakt, miljövänligt och inbyggt hydrauloljefilter som har en återanvändbar elementkärna. Kapacitet för flöden upp till 600 l/min (158 GPM). Högsta tillåtna drifttryck 70 bar (1 015 psi).

Tekniska specifikationer

  • Märke: Parker
  • Division: Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA
  • Industri: Forestry, Mining, Marine, Oil & Gas, Construction, Agriculture
  • Applikation: Industrial Power units, Drilling equipment, Wheeled loaders, Reach stackers, Waste balers, Harvesters, Excavators, Dump and fork lift trucks, Waste management, Power packs, Marine steering units, Hydraulic presses, Forwarders, Firefighting equipment, Deck and Mobile cranes
  • Teknologi: Hydraulics, Filtration
  • Produkttyp: Hydraulic Oil Filters
  • Produktserie: iProtect® GMF
  • För vätsketyp: Hydraulic Oil
  • Konstruktionens material: Housing: Aluminium
  • Drifttryck: 70.0 bar
  • Arbetstemperatur: -20 to +120<br/>-20 to +100 °C
  • Uppfyllda specifikationer: Degree of filtration determined by multipass test according to ISO 16889.
  • Produkt, stil: Inline Filters
  • Flödeshastighet: 0 to 600 L/min
  • Förbikopplingsventilens tryckvärde: 3.5 to 6.0 bar
  • Anslutningstyp: 2" SAE-3000M, G3/4 to G2
  • Filterelement, typ: 02QI Quantumfiber™, 05QI Quantumfiber™, 10QI Quantumfiber™, 20QI Quantumfiber™
  • Mikronklassificering: 2, 15, 10, 20, 35 micron
  • Indikatortyp: Plugged with steel plug, Electrical indicator, Visual indicator
  • Tätningsmaterial: Nitrile or Flourelastomer
  • Monteringstyp: Inline or Manifold Integrated
  • Indikator, tryckinställning: 1.5 to 5 bar
Safety Warning

Fullständig produktbeskrivning

Parker GMF-serien består av inbyggda hydrauloljefilter för medelhögt tryck som ger högeffektiv filtrering för utrustning i krävande miljöer, däribland tillämpningar inom gruvdrift, byggindustrin, marint, borrning och jordbruk. Filtrets mycket kompakta konstruktion kan spara över 500 mm utrymme jämfört med vanliga inbyggda hydraulfilter. Det har även en återanvändbar elementkärna med patenterad filtreringsteknik som reducerar avfall med upp till 50 % jämfört med traditionella filter som har engångskärnor.



Filter i GMF-serien fungerar som en kostnadseffektiv filtreringslösning i tillämpningar med medelhögt tryck (upp till 70 bar), där det är mycket viktigt med kompakta utrymmen och utmärkt utmattningstryckklassning. Bland specifika exempel ingår (men är inte begränsade till) offlinefilterslingor, maskinverktyg, borrutrustning för oljefält, formsprutningsmaskiner, laddningspumpar med hydrostatiska drivsystem och pilotledningar för servoreglage.



Innan inbyggda filter i GMF-serien fanns tillgängliga, var man begränsad att använda skruvbara behållare eller dras med höga kostnader på högtrycksfilter för sådana här tillämpningar. GMF-serien tillgodoser det här behovet och finns tillgängliga med olika portanslutningstyper, filtreringsmedier (2, 5, 10 och 20 mikron) och flödeskapaciteter (upp till 600 l/min) för att uppfylla de unika kraven i olika kunders hydraulkretsar.

Tillgängliga standardportanslutningar:

• G16 upp till G32

• R32



Inbyggda hydrauloljefilter i GMF-serien är avsedda att användas med patenterade utbyteselement i GMF-serien.



Marknader:

• Jordbruk

• Entreprenad

• Olja och gas

• Marint

• Gruvdrift

• Skogsbruk



Applikationer:

• Däck- och mobilkranar

• Brandbekämpningsutrustning

• Skotare

• Hydraulpressar

• Marina styrenheter

• Elaggregat

• Truckar för avfallshantering, tippvagnar och gaffeltruckar

• Schaktmaskiner

• Skördetröskor

• Balpressar för avfall

• Reach stackers

• Hjullastare

• Borrningsutrustning

• Industriella kraftenheter



Fördelar:

• Förhindrar skador på hydraulkretsar och maskiner genom smuts, sand, damm, metall och annat material.

• Utökar tiden mellan regelbundna underhållsintervall, minskar driftskostnaderna och förlänger utrustningens/maskinens totala livslängd.

• Kompakt filterkonstruktion kan spara över 500 mm utrymme jämfört med vanliga inbyggda hydraulfilter.

• Återanvändbar elementkärna med patenterad filtreringsteknik reducerar avfall med upp till 50 % jämfört med traditionella filter som har engångselement.

• En praktisk konstruktion som minskar risken för monteringsmisstag.

• Skyddad eftermarknad garanterar bruk av genuina produkter som skyddar utrustning/maskiner.

• Möjlighet till OEM-märkning.



Egenskaper:

• Högeffektivt Quantµmfiber™-glas fångar upp och binder mer partiklar och smuts.

• Flödeshastighet upp till 600 l/min (158 GPM).

• Tryckklassning – upp till 70 bar (1 015 psi).

• Fluorkarbon- eller nitriltätningsmaterial (lämpligt för användning med mineraloljor, vegetabiliska oljor och vissa syntetiska oljor).

• Arbetstemperaturintervall (beroende på tätningsmaterial): -20 till +120 °C (0 till +250 °F).

• Det finns olika indikatortyper, t.ex. visuell, elektrisk eller stålplugg.

• Inställning av överströmning: Öppningstryck 3,5 bar (eller 1,7/5,0 bar).


Relaterade dokument

×
Produkter Flödeshastighet Förbikopplingsventilens tryckvärde Anslutningstyp Filterelement, typ Mikronklassificering Indikatortyp Alternativ Tätningsmaterial
GMF4202QIVM3KG241 0 to 350 l/min 3.5 bar G1 1/2 02QI Quantumfiber™ 2 µm Visual indicator Standard (Without drain port) Fluorelastomer
GMF4205QIVM3KG241 0 to 400 l/min 3.5 bar G1 1/2 05QI Quantumfiber™ 5 µm Visual indicator Standard (Without drain port) Fluorelastomer
GMF4205QIVPGR324 0 to 400 l/min 1.7 bar 2" SAE-3000M 05QI Quantumfiber™ 5 µm Plugged with steel plug With drain port Fluorelastomer
GMF4205QIVPKG244 0 to 400 l/min 3.5 bar G1 1/2 05QI Quantumfiber™ 5 µm Plugged with steel plug With drain port Fluorelastomer
GMF4205QIVPKR324 0 to 400 l/min 3.5 bar 2" SAE-3000M 05QI Quantumfiber™ 5 µm Plugged with steel plug With drain port Fluorelastomer
GMF4210QIVM3KG241 0 to 530 l/min 3.5 bar G1 1/2 10QI Quantumfiber™ 10 µm Visual indicator Standard (Without drain port) Fluorelastomer
GMF4210QIVM3KG324 0 to 530 l/min 3.5 bar G2 10QI Quantumfiber™ 10 µm Visual indicator With drain port Fluorelastomer
GMF4210QIVPKG244 0 to 530 l/min 3.5 bar G1 1/2 10QI Quantumfiber™ 10 µm Plugged with steel plug With drain port Fluorelastomer
GMF4210QIVPKR321 0 to 530 l/min 3.5 bar 2" SAE-3000M 10QI Quantumfiber™ 10 µm Plugged with steel plug Standard (Without drain port) Fluorelastomer
GMF4210QIVT1KG244 0 to 530 l/min 3.5 bar G1 1/2 10QI Quantumfiber™ 10 µm Electrical indicator With drain port Fluorelastomer
GMF4220QIVPKG244 0 to 600 l/min 3.5 bar G1 1/2 20QI Quantumfiber™ 20 µm Plugged with steel plug With drain port Fluorelastomer
GMF4220QIVT1KG244 0 to 600 l/min 3.5 bar G1 1/2 20QI Quantumfiber™ 20 µm Electrical indicator With drain port Fluorelastomer
GMF4220QIVT1KG324 0 to 600 l/min 3.5 bar G2 20QI Quantumfiber™ 20 µm Electrical indicator With drain port Fluorelastomer
GMF2105QIVM3KG161 0 to 40 l/min 3.5 bar G1 05QI Quantumfiber™ 5 µm Visual indicator Standard (Without drain port) Fluorelastomer
GMF2110QIVM3KG161 0 to 55 l/min 3.5 bar G1 10QI Quantumfiber™ 10 µm Visual indicator Standard (Without drain port) Fluorelastomer
GMF2120QIVM3KG161 0 to 90 l/min 3.5 bar G1 20QI Quantumfiber™ 20 µm Visual indicator Standard (Without drain port) Fluorelastomer
GMF2105QIVT1KG161 0 to 40 l/min 3.5 bar G1 05QI Quantumfiber™ 5 µm Electrical indicator Standard (Without drain port) Fluorelastomer
GMF2110QIVT1KG161 0 to 55 l/min 3.5 bar G1 10QI Quantumfiber™ 10 µm Electrical indicator Standard (Without drain port) Fluorelastomer
GMF2120QIVT1KG161 0 to 90 l/min 3.5 bar G1 20QI Quantumfiber™ 20 µm Electrical indicator Standard (Without drain port) Fluorelastomer
GMF2105QIVPKG161 0 to 40 l/min 3.5 bar G1 05QI Quantumfiber™ 5 µm Plugged with steel plug Standard (Without drain port) Fluorelastomer
GMF2110QIVPKG161 0 to 55 l/min 3.5 bar G1 10QI Quantumfiber™ 10 µm Plugged with steel plug Standard (Without drain port) Fluorelastomer
GMF2120QIVPKG161 0 to 90 l/min 3.5 bar G1 20QI Quantumfiber™ 20 µm Plugged with steel plug Standard (Without drain port) Fluorelastomer
GMF2205QIVM3KG161 0 to 80 l/min 3.5 bar G1 05QI Quantumfiber™ 5 µm Visual indicator Standard (Without drain port) Fluorelastomer
GMF2210QIVM3KG161 0 to 90 l/min 3.5 bar G1 10QI Quantumfiber™ 10 µm Visual indicator Standard (Without drain port) Fluorelastomer
GMF2220QIVM3KG161 0 to 100 l/min 3.5 bar G1 20QI Quantumfiber™ 20 µm Visual indicator Standard (Without drain port) Fluorelastomer
GMF2205QIVT1KG161 0 to 80 l/min 3.5 bar G1 05QI Quantumfiber™ 5 µm Electrical indicator Standard (Without drain port) Fluorelastomer
GMF2210QIVT1KG161 0 to 90 l/min 3.5 bar G1 10QI Quantumfiber™ 10 µm Electrical indicator Standard (Without drain port) Fluorelastomer
GMF2220QIVT1KG161 0 to 100 l/min 3.5 bar G1 20QI Quantumfiber™ 20 µm Electrical indicator Standard (Without drain port) Fluorelastomer
GMF2205QIVPKG161 0 to 80 l/min 3.5 bar G1 05QI Quantumfiber™ 5 µm Plugged with steel plug Standard (Without drain port) Fluorelastomer
GMF2210QIVPKG161 0 to 90 l/min 3.5 bar G1 10QI Quantumfiber™ 10 µm Plugged with steel plug Standard (Without drain port) Fluorelastomer
GMF2220QIVPKG161 0 to 100 l/min 3.5 bar G1 20QI Quantumfiber™ 20 µm Plugged with steel plug Standard (Without drain port) Fluorelastomer
GMF3105QIVM3KG241 0 to 90 l/min 3.5 bar G1 1/2 05QI Quantumfiber™ 5 µm Visual indicator Standard (Without drain port) Fluorelastomer
GMF3110QIVM3KG241 0 to 120 l/min 3.5 bar G1 1/2 10QI Quantumfiber™ 10 µm Visual indicator Standard (Without drain port) Fluorelastomer
GMF3120QIVM3KG241 0 to 200 l/min 3.5 bar G1 1/2 20QI Quantumfiber™ 20 µm Visual indicator Standard (Without drain port) Fluorelastomer
GMF3105QIVT1KG241 0 to 90 l/min 3.5 bar G1 1/2 05QI Quantumfiber™ 5 µm Electrical indicator Standard (Without drain port) Fluorelastomer
GMF3110QIVT1KG241 0 to 120 l/min 3.5 bar G1 1/2 10QI Quantumfiber™ 10 µm Electrical indicator Standard (Without drain port) Fluorelastomer
GMF3120QIVT1KG241 0 to 200 l/min 3.5 bar G1 1/2 20QI Quantumfiber™ 20 µm Electrical indicator Standard (Without drain port) Fluorelastomer
GMF3105QIVPKG241 0 to 90 l/min 3.5 bar G1 1/2 05QI Quantumfiber™ 5 µm Plugged with steel plug Standard (Without drain port) Fluorelastomer
GMF3110QIVPKG241 0 to 120 l/min 3.5 bar G1 1/2 10QI Quantumfiber™ 10 µm Plugged with steel plug Standard (Without drain port) Fluorelastomer
GMF3120QIVPKG241 0 to 200 l/min 3.5 bar G1 1/2 20QI Quantumfiber™ 20 µm Plugged with steel plug Standard (Without drain port) Fluorelastomer
GMF3205QIVM3KG241 0 to 180 l/min 3.5 bar G1 1/2 05QI Quantumfiber™ 5 µm Visual indicator Standard (Without drain port) Fluorelastomer
GMF3210QIVM3KG241 0 to 230 l/min 3.5 bar G1 1/2 10QI Quantumfiber™ 10 µm Visual indicator Standard (Without drain port) Fluorelastomer
GMF3220QIVM3KG241 0 to 270 l/min 3.5 bar G1 1/2 20QI Quantumfiber™ 20 µm Visual indicator Standard (Without drain port) Fluorelastomer
GMF3205QIVT1KG241 0 to 180 l/min 3.5 bar G1 1/2 05QI Quantumfiber™ 5 µm Electrical indicator Standard (Without drain port) Fluorelastomer
GMF3210QIVT1KG241 0 to 230 l/min 3.5 bar G1 1/2 10QI Quantumfiber™ 10 µm Electrical indicator Standard (Without drain port) Fluorelastomer
GMF3220QIVT1KG241 0 to 270 l/min 3.5 bar G1 1/2 20QI Quantumfiber™ 20 µm Electrical indicator Standard (Without drain port) Fluorelastomer
GMF3205QIVPKG241 0 to 180 l/min 3.5 bar G1 1/2 05QI Quantumfiber™ 5 µm Plugged with steel plug Standard (Without drain port) Fluorelastomer
GMF3210QIVPKG241 0 to 230 l/min 3.5 bar G1 1/2 10QI Quantumfiber™ 10 µm Plugged with steel plug Standard (Without drain port) Fluorelastomer
GMF3220QIVPKG241 0 to 270 l/min 3.5 bar G1 1/2 20QI Quantumfiber™ 20 µm Plugged with steel plug Standard (Without drain port) Fluorelastomer
GMF4105QIVM3KG321 0 to 250 l/min 3.5 bar G2 05QI Quantumfiber™ 5 µm Visual indicator Standard (Without drain port) Fluorelastomer
GMF4110QIVM3KG321 0 to 350 l/min 3.5 bar G2 10QI Quantumfiber™ 10 µm Visual indicator Standard (Without drain port) Fluorelastomer
GMF4120QIVM3KG321 0 to 520 l/min 3.5 bar G2 20QI Quantumfiber™ 20 µm Visual indicator Standard (Without drain port) Fluorelastomer
GMF4105QIVT1KG321 0 to 250 l/min 3.5 bar G2 05QI Quantumfiber™ 5 µm Electrical indicator Standard (Without drain port) Fluorelastomer
GMF4110QIVT1KG321 0 to 350 l/min 3.5 bar G2 10QI Quantumfiber™ 10 µm Electrical indicator Standard (Without drain port) Fluorelastomer
GMF4120QIVT1KG321 0 to 520 l/min 3.5 bar G2 20QI Quantumfiber™ 20 µm Electrical indicator Standard (Without drain port) Fluorelastomer
GMF4105QIVPKG321 0 to 250 l/min 3.5 bar G2 05QI Quantumfiber™ 5 µm Plugged with steel plug Standard (Without drain port) Fluorelastomer
GMF4110QIVPKG321 0 to 350 l/min 3.5 bar G2 10QI Quantumfiber™ 10 µm Plugged with steel plug Standard (Without drain port) Fluorelastomer
GMF4120QIVPKG321 0 to 520 l/min 3.5 bar G2 20QI Quantumfiber™ 20 µm Plugged with steel plug Standard (Without drain port) Fluorelastomer
GMF4205QIVM3KG321 0 to 400 l/min 3.5 bar G2 05QI Quantumfiber™ 5 µm Visual indicator Standard (Without drain port) Fluorelastomer
GMF4210QIVM3KG321 0 to 530 l/min 3.5 bar G2 10QI Quantumfiber™ 10 µm Visual indicator Standard (Without drain port) Fluorelastomer
GMF4220QIVM3KG321 0 to 600 l/min 3.5 bar G2 20QI Quantumfiber™ 20 µm Visual indicator Standard (Without drain port) Fluorelastomer
GMF4205QIVT1KG321 0 to 400 l/min 3.5 bar G2 05QI Quantumfiber™ 5 µm Electrical indicator Standard (Without drain port) Fluorelastomer
GMF4210QIVT1KG321 0 to 530 l/min 3.5 bar G2 10QI Quantumfiber™ 10 µm Electrical indicator Standard (Without drain port) Fluorelastomer
GMF4220QIVT1KG321 0 to 600 l/min 3.5 bar G2 20QI Quantumfiber™ 20 µm Electrical indicator Standard (Without drain port) Fluorelastomer
GMF4205QIVPKG321 0 to 400 l/min 3.5 bar G2 05QI Quantumfiber™ 5 µm Plugged with steel plug Standard (Without drain port) Fluorelastomer
GMF4210QIVPKG321 0 to 530 l/min 3.5 bar G2 10QI Quantumfiber™ 10 µm Plugged with steel plug Standard (Without drain port) Fluorelastomer
GMF4220QIVPKG321 0 to 600 l/min 3.5 bar G2 20QI Quantumfiber™ 20 µm Plugged with steel plug Standard (Without drain port) Fluorelastomer
GMF2110QIVPKG121 0 to 55 l/min 3.5 bar G3/4 10QI Quantumfiber™ 10 µm Plugged with steel plug Standard (Without drain port) Fluorelastomer
GMF2120QIVM3GG124 0 to 90 l/min 1.7 bar G3/4 20QI Quantumfiber™ 20 µm Visual indicator With drain port Fluorelastomer
GMF2205QIVPKG164 0 to 80 l/min 3.5 bar G1 05QI Quantumfiber™ 5 µm Plugged with steel plug With drain port Fluorelastomer
GMF2210QIVM3KG164 0 to 90 l/min 3.5 bar G1 10QI Quantumfiber™ 10 µm Visual indicator With drain port Fluorelastomer
GMF2210QIVPKG164 0 to 90 l/min 3.5 bar G1 10QI Quantumfiber™ 10 µm Plugged with steel plug With drain port Fluorelastomer
GMF2210QIVPMG164 0 to 90 l/min 6.0 bar G1 10QI Quantumfiber™ 10 µm Plugged with steel plug With drain port Fluorelastomer
GMF2220QIVPGG164 0 to 100 l/min 1.7 bar G1 20QI Quantumfiber™ 20 µm Plugged with steel plug With drain port Fluorelastomer
GMF2220QIVPKG164 0 to 100 l/min 3.5 bar G1 20QI Quantumfiber™ 20 µm Plugged with steel plug With drain port Fluorelastomer
GMF3110QIVPKG244 0 to 120 l/min 3.5 bar G1 1/2 10QI Quantumfiber™ 10 µm Plugged with steel plug With drain port Fluorelastomer
GMF3202QIVM3KG244 0 to 150 l/min 3.5 bar G1 1/2 02QI Quantumfiber™ 2 µm Visual indicator With drain port Fluorelastomer
GMF3205QIVPGG244 0 to 180 l/min 1.7 bar G1 1/2 05QI Quantumfiber™ 5 µm Plugged with steel plug With drain port Fluorelastomer
GMF3205QIVPKG244 0 to 180 l/min 3.5 bar G1 1/2 05QI Quantumfiber™ 5 µm Plugged with steel plug With drain port Fluorelastomer
GMF3210QIBM3GG241 0 to 230 l/min 1.7 bar G1 1/2 10QI Quantumfiber™ 10 µm Visual indicator Standard (Without drain port) Nitrile
GMF3210QIVM3KG244 0 to 230 l/min 3.5 bar G1 1/2 10QI Quantumfiber™ 10 µm Visual indicator With drain port Fluorelastomer
GMF3210QIVPKG244 0 to 230 l/min 3.5 bar G1 1/2 10QI Quantumfiber™ 10 µm Plugged with steel plug With drain port Fluorelastomer
GMF3210QIVT1KG244 0 to 230 l/min 3.5 bar G1 1/2 10QI Quantumfiber™ 10 µm Electrical indicator With drain port Fluorelastomer
GMF3220QIVPKG244 0 to 270 l/min 3.5 bar G1 1/2 20QI Quantumfiber™ 20 µm Plugged with steel plug With drain port Fluorelastomer
GMF4110QIBM3GG241 0 to 350 l/min 1.7 bar G1 1/2 10QI Quantumfiber™ 10 µm Visual indicator Standard (Without drain port) Nitrile
GMF4110QIVPKR321 0 to 350 l/min 3.5 bar 2" SAE-3000M 10QI Quantumfiber™ 10 µm Plugged with steel plug Standard (Without drain port) Fluorelastomer
GMF2102QIVPXG122S03 0 to 30 l/min No Bypass bar G3/4 02QI Quantumfiber™ 2 µm Plugged with steel plug No bypass Fluorelastomer
GMF2102QIVPXG162S15 0 to 30 l/min No Bypass bar G1 02QI Quantumfiber™ 2 µm Plugged with steel plug No bypass Fluorelastomer
GMF2102QIVXXKIT1 0 to 30 l/min No Bypass bar No filter head 02QI Quantumfiber™ 2 µm No indicator Bowl + element kit (Without drain port) Fluorelastomer
GMF2110QIVM3KG124 0 to 55 l/min 3.5 bar G3/4 10QI Quantumfiber™ 10 µm Visual indicator With drain port Fluorelastomer
GMF2120QIVM3KG124 0 to 90 l/min 3.5 bar G3/4 20QI Quantumfiber™ 20 µm Visual indicator With drain port Fluorelastomer
GMF2202QIVPXG162S04 0 to 60 l/min No Bypass bar G1 02QI Quantumfiber™ 2 µm Plugged with steel plug No bypass - std collapse element Fluorelastomer
GMF2210QIBT1KG122S23 0 to 90 l/min 3.5 bar G3/4 10QI Quantumfiber™ 10 µm Electrical indicator No bypass - std collapse element Nitrile
GMF2210QIBT1MG161 0 to 110 l/min 6.0 bar G1 10QI Quantumfiber™ 10 µm Electrical indicator Standard (Without drain port) Nitrile
GMF3102QIVPXG202S02 0 to 70 l/min No Bypass bar G1 1/4 02QI Quantumfiber™ 2 µm Plugged with steel plug No bypass - std collapse element Fluorelastomer
GMF3205QIBT6MG241 0 to 200 l/min 6.0 bar G1 1/2 05QI Quantumfiber™ 5 µm Electrical indicator with Deutch connector Standard (Without drain port) Nitrile
GMF3210QIBT1KG202S13 0 to 230 l/min 3.5 bar G1 1/4 10QI Quantumfiber™ 10 µm Electrical indicator No bypass - std collapse element Nitrile
GMF3220QIBT1KG202S14 0 to 270 l/min 3.5 bar G1 1/4 20QI Quantumfiber™ 20 µm Electrical indicator No bypass - std collapse element Nitrile
GMF3220QIVPMG204 0 to 290 l/min 6.0 bar G1 1/4 20QI Quantumfiber™ 20 µm Plugged with steel plug With drain port Fluorelastomer
GMF4210QIVPMG324 0 to 550 l/min 6.0 bar G2 10QI Quantumfiber™ 10 µm Plugged with steel plug With drain port Fluorelastomer
GMF2110QIVPKG124 0 to 55 l/min 3.5 bar G3/4 10QI Quantumfiber™ 10 µm Plugged with steel plug With drain port Fluorelastomer
GMF2202QIVPGG164 0 to 60 l/min 1.7 bar G1 20QI Quantumfiber™ 20 µm Plugged with steel plug With drain port Fluorelastomer
GMF3110QIVPKG204 0 to 120 l/min 3.5 bar G1 1/4 10QI Quantumfiber™ 10 µm Plugged with steel plug With drain port Fluorelastomer
GMF3210QIVPGG244 0 to 230 l/min 1.7 bar G1 1/2 10QI Quantumfiber™ 10 µm Plugged with steel plug With drain port Fluorelastomer
GMF2102QIBPKG161 0 to 30 l/min 3.5 bar G1 02QI Quantumfiber™ 2 µm Plugged with steel plug Standard (Without drain port) Nitrile
GMF2102QIVPKG161 0 to 30 l/min 3.5 bar G1 02QI Quantumfiber™ 2 µm Plugged with steel plug Standard (Without drain port) Fluorelastomer
GMF21035WVPGG121 0 to 90 l/min 1.7 bar G3/4 35 mic metal mesh 35 µm Plugged with steel plug Standard (Without drain port) Fluorelastomer
GMF2105QIVM3KG121 0 to 40 l/min 3.5 bar G3/4 05QI Quantumfiber™ 5 µm Visual indicator Standard (Without drain port) Fluorelastomer
GMF2105QIVPKG121 0 to 40 l/min 3.5 bar G3/4 05QI Quantumfiber™ 5 µm Plugged with steel plug Standard (Without drain port) Fluorelastomer
GMF2105QIVPKG164 0 to 40 l/min 3.5 bar G1 05QI Quantumfiber™ 5 µm Plugged with steel plug With drain port Fluorelastomer
GMF2105QIVT1KG121 0 to 40 l/min 3.5 bar G3/4 05QI Quantumfiber™ 5 µm Electrical indicator Standard (Without drain port) Fluorelastomer
GMF2110QIBM3KG161 0 to 55 l/min 3.5 bar G1 10QI Quantumfiber™ 10 µm Visual indicator Standard (Without drain port) Nitrile
GMF2110QIBPMG121 0 to 55 l/min 6.0 bar G3/4 10QI Quantumfiber™ 10 µm Plugged with steel plug Standard (Without drain port) Nitrile
GMF2110QIVM3KG164 0 to 55 l/min 3.5 bar G1 10QI Quantumfiber™ 10 µm Visual indicator With drain port Fluorelastomer
GMF2110QIVPGG124 0 to 55 l/min 1.7 bar G3/4 10QI Quantumfiber™ 10 µm Plugged with steel plug With drain port Fluorelastomer
GMF2110QIVPKG164 0 to 55 l/min 3.5 bar G1 10QI Quantumfiber™ 10 µm Plugged with steel plug With drain port Fluorelastomer
GMF2110QIVPMG124 0 to 55 l/min 6.0 bar G3/4 10QI Quantumfiber™ 10 µm Plugged with steel plug With drain port Fluorelastomer
GMF2110QIVT1MG161 0 to 55 l/min 6.0 bar G1 10QI Quantumfiber™ 10 µm Electrical indicator Standard (Without drain port) Fluorelastomer
GMF2202QIVM3KG161 0 to 60 l/min 3.5 bar G1 02QI Quantumfiber™ 2 µm Visual indicator Standard (Without drain port) Fluorelastomer
GMF2202QIVPKG164 0 to 60 l/min 3.5 bar G1 02QI Quantumfiber™ 2 µm Plugged with steel plug With drain port Fluorelastomer
GMF2205QIVM3GG161 0 to 80 l/min 1.7 bar G1 05QI Quantumfiber™ 5 µm Visual indicator Standard (Without drain port) Fluorelastomer
GMF2205QIVPGG164 0 to 80 l/min 1.7 bar G1 05QI Quantumfiber™ 5 µm Plugged with steel plug With drain port Fluorelastomer
GMF2210QIBT1KG121 0 to 90 l/min 3.5 bar G3/4 10QI Quantumfiber™ 10 µm Electrical indicator Standard (Without drain port) Nitrile
GMF2210QIVM3MG161 0 to 90 l/min 6.0 bar G1 10QI Quantumfiber™ 10 µm Visual indicator Standard (Without drain port) Fluorelastomer
GMF2210QIVPGG161 0 to 90 l/min 1.7 bar G1 10QI Quantumfiber™ 10 µm Plugged with steel plug Standard (Without drain port) Fluorelastomer
GMF2210QIVPKG121 0 to 90 l/min 3.5 bar G3/4 10QI Quantumfiber™ 10 µm Plugged with steel plug Standard (Without drain port) Fluorelastomer
GMF2210QIVPMG121 0 to 90 l/min 6.0 bar G3/4 10QI Quantumfiber™ 10 µm Plugged with steel plug Standard (Without drain port) Fluorelastomer
GMF2210QIVPMG161 0 to 90 l/min 6.0 bar G1 10QI Quantumfiber™ 10 µm Plugged with steel plug Standard (Without drain port) Fluorelastomer
GMF2210QIVT1KG164 0 to 90 l/min 3.5 bar G1 10QI Quantumfiber™ 10 µm Electrical indicator With drain port Fluorelastomer
GMF2220QIBM3KG164 0 to 100 l/min 3.5 bar G1 20QI Quantumfiber™ 20 µm Visual indicator With drain port Nitrile
GMF2220QIVPGG124 0 to 100 l/min 1.7 bar G3/4 20QI Quantumfiber™ 20 µm Plugged with steel plug With drain port Fluorelastomer
GMF3102QIVM3KG241 0 to 70 l/min 3.5 bar G1 1/2 02QI Quantumfiber™ 2 µm Visual indicator Standard (Without drain port) Fluorelastomer
GMF3105QIVM3KG201 0 to 90 l/min 3.5 bar G1/4 05QI Quantumfiber™ 5 µm Visual indicator Standard (Without drain port) Fluorelastomer
GMF3105QIVM3KG244EX 0 to 90 l/min 3.5 bar G1 1/2 05QI Quantumfiber™ 5 µm Visual indicator Atex Fluorelastomer
GMF3110QIBM3GG201 0 to 120 l/min 1.7 bar G1/4 10QI Quantumfiber™ 10 µm Visual indicator Standard (Without drain port) Nitrile
GMF3110QIVPKG201 0 to 120 l/min 3.5 bar G1/4 10QI Quantumfiber™ 10 µm Plugged with steel plug Standard (Without drain port) Fluorelastomer
GMF3110QIVPMG201 0 to 120 l/min 6.0 bar G1/4 10QI Quantumfiber™ 10 µm Plugged with steel plug Standard (Without drain port) Fluorelastomer
GMF3120QIVM3KG244 0 to 200 l/min 3.5 bar G1 1/2 20QI Quantumfiber™ 20 µm Visual indicator With drain port Fluorelastomer
GMF3202QIVM3GG244 0 to 150 l/min 1.7 bar G1 1/2 02QI Quantumfiber™ 2 µm Visual indicator With drain port Fluorelastomer
GMF3202QIVM3KG204 0 to 150 l/min 3.5 bar G1/4 02QI Quantumfiber™ 2 µm Visual indicator With drain port Fluorelastomer
GMF3202QIVPKG241 0 to 150 l/min 3.5 bar G1 1/2 02QI Quantumfiber™ 2 µm Plugged with steel plug Standard (Without drain port) Fluorelastomer
GMF3202QIVPKG244 0 to 150 l/min 3.5 bar G1 1/2 02QI Quantumfiber™ 2 µm Plugged with steel plug With drain port Fluorelastomer
GMF3202QIVT1KG244 0 to 150 l/min 3.5 bar G1 1/2 02QI Quantumfiber™ 2 µm Electrical indicator With drain port Fluorelastomer
GMF3202QIVT1MG244 0 to 150 l/min 6.0 bar G1 1/2 02QI Quantumfiber™ 2 µm Electrical indicator With drain port Fluorelastomer
GMF3202QIVXXXKIT1 0 to 150 l/min No Bypass bar No filter head 02QI Quantumfiber™ 2 µm No indicator Bowl + element kit (Without drain port) Fluorelastomer
GMF32035WBPKG244 0 to 270 l/min 3.5 bar G1 1/2 35 mic metal mesh 35 µm Plugged with steel plug With drain port Nitrile
GMF3205QIBT1KG241 0 to 180 l/min 3.5 bar G1 1/2 05QI Quantumfiber™ 5 µm Electrical indicator Standard (Without drain port) Nitrile
GMF3205QIVM3KG244 0 to 180 l/min 3.5 bar G1 1/2 05QI Quantumfiber™ 5 µm Visual indicator With drain port Fluorelastomer
GMF3205QIVT1GG241 0 to 180 l/min 1.7 bar G1 1/2 05QI Quantumfiber™ 5 µm Electrical indicator Standard (Without drain port) Fluorelastomer
GMF3205QIVT1KG201 0 to 180 l/min 3.5 bar G1/4 05QI Quantumfiber™ 5 µm Electrical indicator Standard (Without drain port) Fluorelastomer
GMF3210QIBM3GG204 0 to 230 l/min 1.7 bar G1/4 10QI Quantumfiber™ 10 µm Visual indicator With drain port Nitrile
GMF3210QIBM3MG201 0 to 230 l/min 6.0 bar G1/4 10QI Quantumfiber™ 10 µm Visual indicator Standard (Without drain port) Nitrile
GMF3210QIBM3MG204 0 to 230 l/min 6.0 bar G1/4 10QI Quantumfiber™ 10 µm Visual indicator With drain port Nitrile
GMF3210QIBT1KG201 0 to 230 l/min 3.5 bar G1 1/4 10QI Quantumfiber™ 10 µm Electrical indicator Standard (Without drain port) Nitrile
GMF3210QIBT1MG241 0 to 230 l/min 6.0 bar G1 1/2 10QI Quantumfiber™ 10 µm Electrical indicator Standard (Without drain port) Nitrile
GMF3210QIVM3KG201 0 to 230 l/min 3.5 bar G1/4 10QI Quantumfiber™ 10 µm Visual indicator Standard (Without drain port) Fluorelastomer
GMF3210QIVM3MG241EX 0 to 230 l/min 6.0 bar G1 1/2 10QI Quantumfiber™ 10 µm Visual indicator Atex Fluorelastomer
GMF3220QIBT1KG201 0 to 270 l/min 3.5 bar G1/4 20QI Quantumfiber™ 20 µm Electrical indicator Standard (Without drain port) Nitrile
GMF3220QIVM3KG201 0 to 270 l/min 3.5 bar G1/4 20QI Quantumfiber™ 20 µm Visual indicator Standard (Without drain port) Fluorelastomer
GMF4102QIVPKR324 0 to 200 l/min 3.5 bar 2" SAE-3000M 02QI Quantumfiber™ 2 µm Plugged with steel plug With drain port Fluorelastomer
GMF4105QIVPMG321 0 to 250 l/min 6.0 bar G2 05QI Quantumfiber™ 5 µm Plugged with steel plug Standard (Without drain port) Fluorelastomer
GMF4110QIBPGG244 0 to 350 l/min 1.7 bar G1 1/2 10QI Quantumfiber™ 10 µm Plugged with steel plug With drain port Nitrile
GMF4110QIVM3KG324 0 to 350 l/min 3.5 bar G2 10QI Quantumfiber™ 10 µm Visual indicator With drain port Fluorelastomer
GMF4110QIVPKG324 0 to 350 l/min 3.5 bar G2 10QI Quantumfiber™ 10 µm Plugged with steel plug With drain port Fluorelastomer
GMF4110QIVPKR324 0 to 350 l/min 3.5 bar 2" SAE-3000M 10QI Quantumfiber™ 10 µm Plugged with steel plug With drain port Fluorelastomer
GMF4110QIVT1KG241 0 to 350 l/min 3.5 bar G1 1/2 10QI Quantumfiber™ 10 µm Electrical indicator Standard (Without drain port) Fluorelastomer
GMF4120QIBPMG241 0 to 520 l/min 6.0 bar G1 1/2 20QI Quantumfiber™ 20 µm Plugged with steel plug Standard (Without drain port) Nitrile
GMF4120QIVPKG324 0 to 520 l/min 3.5 bar G2 20QI Quantumfiber™ 20 µm Plugged with steel plug With drain port Fluorelastomer
GMF4202QIVPKG244 0 to 350 l/min 3.5 bar G1 1/2 02QI Quantumfiber™ 2 µm Plugged with steel plug With drain port Fluorelastomer
GMF4205QIVPKG324 0 to 400 l/min 3.5 bar G2 05QI Quantumfiber™ 5 µm Plugged with steel plug With drain port Fluorelastomer
GMF4205QIVT1KG244 0 to 400 l/min 3.5 bar G1 1/2 05QI Quantumfiber™ 5 µm Electrical indicator With drain port Fluorelastomer
GMF4205QIVT1KR321 0 to 400 l/min 3.5 bar 2" SAE-3000M 05QI Quantumfiber™ 5 µm Electrical indicator Standard (Without drain port) Fluorelastomer
GMF4210QIVF1KR321 0 to 530 l/min 3.5 bar 2" SAE-3000M 10QI Quantumfiber™ 10 µm Electronic 4 LED, PNP, N.O. Standard (Without drain port) Fluorelastomer
GMF4210QIVM3KR324 0 to 530 l/min 3.5 bar 2" SAE-3000M 10QI Quantumfiber™ 10 µm Visual indicator With drain port Fluorelastomer
GMF4210QIVM3MG244 0 to 530 l/min 6.0 bar G1 1/2 10QI Quantumfiber™ 10 µm Visual indicator With drain port Fluorelastomer
GMF4210QIVPKG324 0 to 530 l/min 3.5 bar G2 10QI Quantumfiber™ 10 µm Plugged with steel plug With drain port Fluorelastomer
GMF4210QIVPKR324 0 to 530 l/min 3.5 bar 2" SAE-3000M 10QI Quantumfiber™ 10 µm Plugged with steel plug With drain port Fluorelastomer
GMF4210QIVPMR321 0 to 530 l/min 6.0 bar 2" SAE-3000M 10QI Quantumfiber™ 10 µm Plugged with steel plug Standard (Without drain port) Fluorelastomer
GMF4210QIVT1GR321 0 to 530 l/min 1.7 bar 2" SAE-3000M 10QI Quantumfiber™ 10 µm Electrical indicator Standard (Without drain port) Fluorelastomer
GMF4210QIVXXKIT1 0 to 530 l/min No Bypass bar No filter head 10QI Quantumfiber™ 10 µm No indicator Bowl + element kit (Without drain port) Fluorelastomer
GMF4220QIVPGR324 0 to 600 l/min 1.7 bar 2" SAE-3000M 20QI Quantumfiber™ 20 µm Plugged with steel plug With drain port Fluorelastomer
GMF4220QIVPMG321 0 to 600 l/min 6.0 bar G2 20QI Quantumfiber™ 20 µm Plugged with steel plug Standard (Without drain port) Fluorelastomer

A20641
C89472