EPF3110QIRBPKG16RFV - High Pressure Inline Hydraulic Oil Filter – iProtect® EPF Series | Sverige

High Pressure Inline Hydraulic Oil Filter – iProtect® EPF Series | #EPF3110QIRBPKG16RFV

EPF3110QIRBPKG16RFV

High Pressure Inline Hydraulic Oil Filter – iProtect® EPF Series | #EPF3110QIRBPKG16RFV

Parker EPF-serien består av ett mycket kompakt, miljövänligt och inbyggt hydrauloljefilter som har en återanvändbar elementkärna. Kapacitet för flöden upp till 700 l/min (185 GPM). Högsta tillåtna drifttryck 450 bar (6 500 psi).


Tekniska specifikationer

  • Port Connection Type: G1
  • Flow Capacity (l/min): 0 to 180
  • Bypass Valve (bar): 3.5
  • Filter element: 10QIR (Microglass - Reverse Flow)
  • Flödeshastighet: 0 to 180 l/min
  • Förbikopplingsventilens tryckvärde: 3.5 bar
  • Anslutningstyp: G1
  • Filterelement, typ: 10QIR (Microglass - Reverse Flow)
  • Mikronklassificering: 10 µm
  • Indikatortyp: Plugged with steel plug
  • Tätningsmaterial: Nitrile
  • Alternativ: Reverse flow valve incl. Bypass
  • Indikator, tryckinställning: No Indicator
  • Märke: Parker
  • Division: Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA
  • Industri: Agriculture, Construction, Oil and Gas, Marine, Mining, Material Handling
  • Applikation: Deck and mobile cranes, Forwarders, Hydraulic presses, Marine steering units, Power packs, Excavators, Harvesters, Reach stackers, Wheeled loaders, Drilling equipment, Industrial power units, Wind turbines
  • Teknologi: Filtration, Hydraulics
  • Produkttyp: Hydraulic Oil Filters
  • Produktserie: iProtect® EPF
  • För vätsketyp: Hydraulic Oil
  • Konstruktionens material: Housing: Iron/Steel
  • Uppfyllda specifikationer: Degree of filtration determined by multipass test according to ISO 16889.
  • Produkt, stil: Inline Filter
  • Drifttryck: Up to 450 bar
Safety Warning

Artikelinformation

Parker EPF-serien består av inbyggda hydrauloljefilter för högt tryck som ger högeffektiv filtrering för utrustning i krävande miljöer, däribland tillämpningar inom gruvdrift, byggindustrin, marint, borrning och jordbruk. En unik egenskap i EPF-serien är att filterelementet sitter kvar i filterskålen vid byte. Det kan spara över 500 mm utrymme i jämförelse med traditionella högtrycksfilter som finns tillgängliga på marknaden. Filterelementkärnan går även att återanvändas, vilket reducerar avfall med upp till 50 % jämfört med traditionella filter som har engångselement.

Filter i EPF-serien fungerar som en kostnadseffektiv filtreringslösning i tillämpningar med högt tryck (upp till 450 bar), där det är viktigt med kompakta utrymmen och utmärkt utmattningstryckklassning. Bland specifika exempel ingår (men är inte begränsade till) tillämpningar inom mobil arbetshydraulik, vindkraftverk, transmissioner, filtreringssystem för pilotledningar, servoreglage, industriell arbetshydraulik, styrsystem och ventiler för backflöde.

Filterelementets patenterade konstruktion möjliggör integrering av överströmningsventilen och elementkärnan som återanvändbara delar i filterskålen. Det gör att filtret sitter säkert och eliminerar risken att glömma att sätta tillbaka återanvändbara delar vid underhåll. Det finns överströmningsinställningar upp till 7 bar (100 psi) eller versioner utan överströmning vid användning av patenterade filterelement med hög styrka. Principen baseras på mätningar av differentialtryck över filterelementet.

EPF-serien är konstruerad för användning med utbyteselement i EPF-serien och finns tillgängliga med olika portanslutningstyper, filtreringsmedia (2, 5, 10 och 20 mikron), indikatorer och flödeskapaciteter (upp till 700 l/min) för att uppfylla de unika kraven i olika kunders hydraulkretsar.
Standardsortimentet av portanslutningar är G08 upp till G24

Mer information om att välja lämpliga filter i EPF-serien finns i broschyren om EPF-serien på produktsupportfliken.

Marknader:
• Jordbruk
• Entreprenad
• Olja och gas
• Marint
• Gruvdrift
• Materialhantering

Applikationer:
• Däck- och mobilkranar
• Skotare
• Hydraulpressar
• Marina styrenheter
• Elaggregat
• Schaktmaskiner
• Skördetröskor
• Reach stackers
• Hjullastare
• Borrningsutrustning
• Industriella kraftenheter
• Vindkraftverk

Fördelar:
• Förhindrar skador på hydraulkretsar och maskiner genom smuts, sand, damm, metall och annat material.
• Utökar tiden mellan regelbundna underhållsintervall, minskar driftskostnaderna och förlänger utrustningens/maskinens totala livslängd
• Kompakt filterkonstruktion som kan spara över 500 mm utrymme jämfört med vanliga inbyggda hydraulfilter
• Återanvändbar elementkärna med patenterad filtreringsteknik reducerar avfall med upp till 50 % jämfört med traditionella filter som har engångselement
• En praktisk konstruktion som minskar risken för monteringsmisstag
• Kan förses med backflöde som tillval. Denna ventilenhet är integrerad i elementets ändkåpa och isolerar filtermediet vid backflödesförhållanden.
• Skyddad eftermarknad garanterar bruk av genuina produkter som skyddar utrustning/maskiner.
• Erbjuder möjligheter för OEM-varumärkning (etikettering)

Egenskaper:
• Högeffektivt Quantµmfiber™-glas fångar upp och binder mer partiklar och smuts.
• Flödeshastighet upp till 700 l/min (185 GPM)
• Tryckklassning – upp till 450 bar (6 500 psi)
• Fluorkarbon- eller nitriltätningsmaterial (lämpligt för användning med mineraloljor, vegetabiliska oljor och vissa syntetiska oljor)
• Arbetstemperaturintervall (beroende på tätningsmaterial): -40 till +120 °C (0 till +250 °F)
• Det finns olika indikatortyper, t.ex. visuell, elektrisk eller stålplugg

Läs mer Visa mindre

CAD-ritningar + filer

Inga CAD-filer tillgängliga

OK

x

Relaterade dokument

×

Kvantitet
Begär offert

Objektet har lagts till i kundvagnen för offerter GÅ TILL KUNDVAGN FÖR OFFERTER

x

OK

x

Hitta en distributör

Köp här

Lokal kontakt

Parker Hannifin AB

Sales Company Sweden

Almenäsvägen 20

501 78 Borås

Sweden

Telefon

0046 8 5979 5000

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.

A20641
C89472