Expansionsenheter – IQAN-XS2 | Product Series

Filtrera efter

    Inga filter har valts

Modellnummer

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.


LOADING IMAGES
Expansionsenheter – IQAN-XS2

Expansionsenheter – IQAN-XS2 OBSOLETE

Parkers expansionsmodul IQAN-XS2 kan läggas till för att öka I/O i ett IQAN-system. XS2 har ingångar för spänning och digital inmatning. Utgångarna är digitala. XS2-expansionsmodulen kommunicerar med en IQAN-huvudmodul via en CAN-bussanslutning.

Tekniska specifikationer

  • Strömförsörjning, spänning: 9-32 VDC
  • Maximal arbetstemperatur: 70 °C
  • Lägsta driftstemperatur: -30 °C
  • Antal ingångar: 8 (20)
  • Antal utgångar: 12
  • Kapslingsskydd, märkvärde: IP65
  • Uppfyllda specifikationer: 2004/108/EG
  • Elektrisk anslutning: AMP/Tyco powertimer-kontakt
  • Utgångsström, märkvärde: 1800 mA
  • Husmaterial: Aluminium
  • Industri: Jordbruk, anläggningsmaskiner, skogsbruk, materialhantering, specialtillämpningar, transport, Construction, Forestry, Material Handling, Specialty, Transportation
  • Regulatortyp: Slave/expansion module, Slave/Expansion Module
Safety Warning

Fullständig produktbeskrivning

Parkers IQAN-XS2-modul utgör en del av en uppsättning expansionsenheter (slav) som kan läggas till i ett IQAN-system. Den robusta XS2 fokuserar på reglering av digitala utgångar (avstängning) för hydraulventiler. XS2 har även ingångar för mätning av analoga och digitala signaler. I/O medger flexibel konfiguration som uppfyller alla systembehov. Dess funktion definieras i IQAN-huvudstyrenhetens program med hjälp av lättanvända IQAN-programmeringsverktyg. IQAN-XS2 kommunicerar med IQAN-huvuddisplayer eller -styrenheter via en CAN-buss. Styrenheten, som har ett hus av aluminium och ett tätat anslutningsdon med 42 stift, är avsedd för utomhusmiljöer.

Allt detta betyder att expansionsenheten IQAN-XS2 utgör ett perfekt tillägg för expansion av I/O i alla mobila maskintillämpningar.

Marknader:
• Anläggningsmaskiner
• Transport
• Jordbruksmaskiner
• Materialhanteringsutrustning

Egenskaper/fördelar:
• Övervakar upp till 20 ingångar – analoga eller digitala
• Tolv specialutgångar för avstängning, high-side
• Slavenheten kräver ingen programmering
• Kapslad för utomhusbruk/anpassad för utomhusbruk
• CAN-kommunikation

Applikationer:
• Stödbensstyrning
• Gripstyrning
• Extra hydraulfunktioner

Relaterade dokument

×
Produkter Modellnummer
5010017 IQAN-XS2

A20641
936514