Parkers IQAN-XT2 är en modul som ingår i en äldre uppsättning expansionsenheter (slavar), vilken kan läggas till i ett IQAN-system. Den robusta XT2 har två dubbelriktade, reglerade strömutgångar för reglering av proportionalventiler. Den har också sex digitala utgångar för avstängningsventiler som kan programmeras som sex enkla eller tre dubbelriktade pulsbreddsmoduleringsutgångar för ej reglerad styrning av proportionalventiler eller -enheter. IQAN-XT2 har även ingångar för mätning av digitala och analoga signaler samt frekvenssignaler. I/O medger flexibel konfiguration som uppfyller alla systembehov.
XT2 har ett extra CAN-nav avsett att samverka med J1939-dieselmotorer på mobila maskiner, och en specialutgång för styrning av ett elektroniskt gasreglage. Dess funktion definieras i IQAN-huvudstyrenhetens program med hjälp av lättanvända IQAN-programmeringsverktyg. IQAN-XT2 kommunicerar med IQAN-huvuddisplayer eller -styrenheter via en CAN-buss. Styrenheten, som har ett hus av aluminium och ett tätat anslutningsdon med 42 stift, är avsedd för utomhusmiljöer.
Då ingen programmering krävs är den äldre IQAN-XT2-expansionsenheten perfekt vid servicebyte av befintlig utrustning ute på fältet.
IQAN-XT2 håller på att fasas ut och rekommenderas ej för nya tillämpningar.
Marknader:
• Anläggningsmaskiner
• Transport
• Jordbruksmaskiner
• Materialhanteringsutrustning
Egenskaper/fördelar:
• Övervakar upp till 10 ingångar – analog, digital eller frekvens
• Pulsviddsmodulering för proportionalitetsreglering av upp till fem ventilsektioner
• Slavenheten kräver ingen programmering
• Kapslad för utomhusbruk/anpassad för utomhusbruk
• CAN-kommunikation
Applikationer:
• Kranstyrning
• Styrsystem för Telehandler
• Styrsystem för grävmaskiner/grävmaskinsstyrning
• Extra hydraulfunktioner