Safety Blocks - (Europe) | Product Series

Filtrera efter

    Inga filter har valts

Diameter Nominal (DN)

Connection

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.


LOADING IMAGES
Safety Blocks - (Europe)

Safety Blocks - (Europe) OBSOLETE

Parker Olaer har tagit fram ett komplett sortiment av säkerhetsblock för ackumulatorer för alla standard- och specialtillämpningar. Ett säkerhetsblock för ackumulatorer ger en säker lösning vad gäller ackumulatorns underhåll och drift.

Tekniska specifikationer

  • Produktserie: DI
  • Produkttyp: DI16MS/1/350/CV, DI10MS/2/350/CV, DI10MS/1/350/CV, DI10MS/3/330/CV, DI16MS/2/350/CV, DI16MS/3/330/CV, DI24MS/1/350/CV, DI24MS/3/330/CV, DI20MS/2/350/CV, DI20MS/1/350/CV, DI20MS/3/330/CV, DI32MS/1/350/CV, DI32MS/3/330/CV, DI10MS/2/350/CV, DI10MS/1/350/CV, DI10MS/3/330/CV, DI16MS/2/350/CV, DI16MS/3/330/CV, DI24MS/1/350/CV, DI24MS/3/330/CV, DI20MS/2/350/CV, DI20MS/1/350/CV, DI20MS/3/330/CV, DI32MS/1/350/CV, DI32MS/3/330/CV
  • Dräneringsalternativ: Handbok
  • Anslutningstyp: 3/4 tum BSP-processida, 1/2 tum BSP-processida, 1 tum 1/4 SAE 6000 och 1 tum 1/4 PN400, 1 tum BSP-processida, 1 tum 1/2 BSP-processida, 1/2" BSP inch Process Side, 1-1/4 inch SAE 6000 & 1"-1/4 PN400, 1" BSP inch Process Side, 1-1/2 BSP inch Process Side
  • Tryckreglering, intervall: 350, 330 bar, 330 bar
  • Tätningstyp: Viton
Safety Warning

Fullständig produktbeskrivning

Parkers säkerhetsblock i kolstål och rostfritt stål inkluderar funktioner som gör montering, drift och underhåll av hydrauliska ackumulatorer bekväm och säker. Säkerhetsblocket kan till exempel användas för att isolera eller stänga av ackumulatorn om en läcka har uppstått eller för allmänt underhåll. Luftningsfunktionen låter ackumulatorn tömmas på ett bekvämt sätt och den integrerade hydrauliska avlastningsventilen minimerar övertryck.

Säkerhetsblocken monteras på oljesidan på de flesta hydropneumatiska ackumulatorer.

Marknader:
• Industri
• Mobilt
• Försvar
• Energi
• Förnybar
• Marint
• Gruvdrift
• Olja och gas
• Tåg

Egenskaper/fördelar:
• Utformad för att göra montering, drift och underhåll av hydrauliska ackumulatorer enkel och säker.
• Lämplig för blås-, membran- och kolvackumulatorer.
• Kompatibel med hydrauloljor, mineraloljor (andra vätskor på begäran)
• Standardsäkerhetsblock tillgängliga för olika tryck (upp till 690 bar) och upp till storlek 32 (innerdiameter)
• Stor kombination av adaptrar och block lämpliga för alla typer av ackumulatorer eller online.
• Anpassade produkter är tillgängliga Kontakta närmaste Parker-återförsäljare med dina behov.
• Kompakt konstruktion och minskar installations- och underhållstiderna.

Tillämpningar
• Hydraulaggregat
• Ventilaktivering
• Brunnshuvud-BOP
• Extra energitillförsel
• Hydraulpressar
• Vindenergi
• Smörjsystem
• Elproduktion
• Energiöverföring och -distribution
• Provrigg
• Underhållningsautomatisering
• Formning
• Plastpressar
• Pressgjutning
• Bilfabriker
• Maskinverktyg
• Jordbruksutrustning
• Anläggningsmaskiner
• Skogsbruk
• Hantering/kranar
• Lastbil
• Försvar

Funktion:
Säkerhetsventilens/avstängningsblockets grundläggande funktion är:
• Manuell isoleringsventil för att isolera ackumulatorn från kretsen för alla säkerhetsblock (även tömningsfunktion för modell DI 10)
• Manuell dräneringsventil för dekomprimering av ackumulatorn avseende alla modeller (även isolerande funktion för modell DI 10) (elektrisk styrning som tillval)
• En EG-tryckavlastningsventil av tallrikstyp kalibrerad till maximalt tryck på ackumulatorn (tryck på begäran)
Den får inte skydda en hydraulkrets
• Tryckgängad port (M)

Vi har tagit med ett mycket litet urval med artikelnummer. Hämta ackumulatorkatalogen eller kontakta din lokala Parker-återförsäljare för mer information.

Några produkter inom den här serien såldes tidigare under varumärkena Olaer och Fawcett Christie Hydraulics.

Relaterade dokument

×
Produkter Diameter Nominal (DN) Connection
35128811Y02 16 1"-1/4 BSP
35172112Y02 10 3/4 " BSP
35172111Y02 10 1"-1/4 BSP
35172113J02 10 2" BSP
35128812Y02 16 3/4" BSP
35128813J02 16 2" BSP
35129011Y02 24 1"-1/4 BSP
35129013J02 24 2" BSP
35172212Y02 20 3/4" BSP
35172211Y02 20 1"-1/4 BSP
35172213J02 20 2" BSP
35172311Y02 32 1"-1/4 BSP
35172313J02 32 2" BSP

A20641
687940