Ausblaspistolen aus Polymer | #0655 66 13


LOADING IMAGES
0655 66 13
Click to View CAD Model

Ausblaspistolen aus Polymer | #0655 66 13 OBSOLETE

This product is no longer available - please contact us for further assistance.


Technical Specifications

  • Connection Size: G1/4
  • Connection Type: BSPP
  • Blade Material: Technical Polymer
  • Color: Blue
  • Product Type: Blowguns upper connection with interchangeable nozzle
  • Shape: Premium Blowguns
  • Division: Low Pressure Connectors Europe Division
  • Maximum Operating Temperature: 80 °C, 176 °F
  • Connection Size: G1/4
  • Connection Type: BSPP
  • Body Material: Technical Polymer
  • For Fluid Type: Compressed air
  • Industry: General Industrial
  • Minimum Operating Temperature: -4 °F, -20 °C
  • Shape: Premium Blowguns
  • Product Type: Blowguns upper connection with interchangeable nozzle
  • Technology: Fluid & Gas Handling, Pneumatics
  • O-Ring Material: NBR
  • Maximum Operating Pressure: 10 bar
  • Quantity per Box: 5
  • Weight: 0.014 kg
  • Application: Manufacturing Workshops, Cleaning, Blowing, Mixing, Ejection, Cooling, Packaging
  • Specifications Met: Compliance for all blowguns: DI: 97/23/EC (PED), DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI: 1907/2006 (REACH) -- Compliance for specific blowguns: DI: 1910.242 (b) [OSHA] The static pressure must be less than 30 psi in case the nozzle becomes blocked. DI: 1
Safety Warning

Item Information

Die Ausblaspistolen sind charakteristisch für praktische Handhabung, sparsamen Energieverbrauch, Anpassungsfähigkeit und Effizienz.


Alle entsprechen den allgemeinen Gesundheitsschutzbestimmungen im Hinblick auf Sicherheit und Lärmbelästigung.



Produktvorteile:


- Qualität & Leistung


• Entspricht den internationalen Standards im Hinblick auf Lärmbelastung und Druckregulierung

• Kraftvoller Durchfluss mit präziser stufenloser Regulierung

• Drehdüsen für gerichteten Strahl

• Robustes und stoßfestes Material

• Strenge Endkontrolle: 100% Dichtheits- und Durchflusstests

• Individuelle Markierung mit Datumsangabe gewährleistet Qualität und Rückverfolgbarkeit


- Sicherheit & Nachhaltigkeit


• 40 % Energieeinsparung bei Verwendung unserer Energiesparausführungen

• Sicherheitsausführung für 100 %igen Personenschutz

• Breite Auswahl an Düsen im Bereich Lärmreduzierung und Druckregulierung


- Ergonomie & Vielseitigkeit


• Komfortable Handhabung

• Geringes Gewicht und einfache Anwendung

• Vielseitiges Programm mit unterschiedlichsten Ausführungen und Düsen für optimale Leistung

• 2 Anschlusskonfigurationen (oben und unten)



Märkte:


• Produktionswerkstätten

• Reinigung

• Ausblasen

• Mischen

• Verdrängen

• Kühlung

• Verpackung



Anwendungen:


• Fabrikautomation

• Herstellung von sonstigen Erzeugnissen

• Verpackung

• Fahrzeugmontage Anlage



Technologien:


• Energieeinsparung

• Ausblastpistolen

• Luftdüse

• Druckluftpistole

• Druck Düse

• Rotierende Düse

• Coanda-Düse

• Gerade Düse



Technische Daten:


• Medien: Druckluft. Andere Medien auf Anfrage

• Material: Technisches Polymer, Messing vernickelt, Aluminium

• Betriebsdruck: 0 bis 10 bar

• Temperaturbereich: Luft: -15°C bis +50°C / Trockene Luft: -20°C bis +80°C

• Schläuche: Spiralschläuche und gerade Schläuche



Regelungen:


Folgende Richtlinien gelten für alle Ausblaspistolen:

• DI: 97/23/EG (DGRL)

• DI: 2002/95/EG (RoHS), 2011/65/EG

• DI: 1907/2006 (REACH)

Geschmacksmusterschutz: Alle Ausblaspistolen von Parker Legris wurden unter folgenden Nummern eingetragen und registriert: 13 224 /13 225 /13 226.

Folgende Richtlinien gelten für bestimmte Ausführungen:

• DI: 1910.242 (b) [OSHA]. Bei Verstopfung der Düse muss der statische Druck unter 30 psi liegen.

• DI: 1910.95 (b) [OSHA]. Bei einer Expositionszeit von 8 Stunden muss der Schallpegel unter 90 dbA liegen.

• DI: 2003/10/EG Mindestanforderungen zum Schutz gegen gesundheitliche Gefährdungen und insbesondere die Gefährdung des Gehörs. Der Lärmpegel muss unter 87 dbA liegen.



Übereinstimmung des Designs:

Alle Muster und Modelle der Parker Legris Blaspistolen sind unter den folgenden Nummern registriert: 13 224/13 225/13 226



Produktarten:


• Standard-Pistole mit abgewinkeltem Verlängerungsrohr, Anschluss unten, Innengewinde BSPP

• Sicherheits-Pistole, Anschluss unten, Innengewinde BSPP

• Sicherheits-Pistole SUVA, Anschluss unten, Innengewinde BSPP

• Energiespar-Pistole mit austauschbarer Düse, Anschluss unten, Innengewinde BSPP

• Energiespar-Pistole mit abgewinkeltem Verlängerungsrohr, Anschluss unten, Innengewinde BSPP

• Universal-Pistole mit austauschbarer Düse, Anschluss unten, Innengewinde BSPP

• Universal-Pistole mit austauschbarer Düse, Anschluss oben, Innengewinde BSPP

• Universal-Pistole mit Standarddüse, Anschluss unten, Innengewinde BSPP

• Universal-Pistole mit Standarddüse, Anschluss oben, Innengewinde BSPP

• Universal-Sicherheits-Pistole mit abgewinkelter Kurzdüse, Anschluss unten, Innengewinde BSPP

• Universal-Sicherheits-Pistole mit abgewinkelter Kurzdüse, Anschluss oben, Innengewinde BSPP

• Verkaufskarton, Standard-Ausblaspistolen

• Verkaufskarton, Sicherheits-Ausblaspistolen

• Verkaufskarton, Sicherheits-Ausblaspistolen SUVA zertifiziert

• Verkaufskarton, Energiespar-Ausblaspistolen

• Verkaufskarton, Universal-Ausblaspistolen

• Standard-Düse

• Sicherheits-Düse

• Verlängerungsrohr, gerade

• Sicherheitsrohr, gerade

• Verlängerungsrohr, abgewinkelt

• Sicherheitsrohr, abgewinkelt

• Verlängerungsrohr kurz, abgewinkelt

• Düse mit Push-In-Anschluss LF 3000®

• Sicherheitsdüse mit Schutzschild

• COANDA-Düse

• Venturi-Düse

• Venturi-Düse mit Schutzschild

Read More Show Less

CAD Drawings + Files


Related Documents

×


Find a Distributor

Where to Buy

Local Contact

Parker Hannifin Manufacturing France SAS

Low Pressure Connectors Europe Division

Parc Alcyone - Bat. D

1 rue André et Yvonne Meynier

CS 46911

35069 Rennes Cedex

France

Get your Parker account Today!

Create one account to manage everything you do with Parker, from your shopping preferences to your application access.

687PDC
A43098