Parker Hochdruck Parkrimp No-Skive Armaturen - Serie 70 | #10370-10-10-SM


LOADING IMAGES
10370-10-10-SM
Click to View CAD Model

Parker Hochdruck Parkrimp No-Skive Armaturen - Serie 70 | #10370-10-10-SM

Parker Hochdruck No-Skive Armaturen - Serie 70 Preßarmaturen für Hochdruck No-Skive 2-Lagen Compact und Multispiral-Schlauch.


Technical Specifications

  • Connection 2 Type: Male JIC 37° - Rigid
  • Shape: Straight
  • Port Size: 5/8"
  • Port Type: JIC
  • Hose Inside Diameter: -10
  • Body Material: Steel
  • Maximum Operating Pressure: 350 bar, 35.0 MPa
  • Connection 1 Size: -10 (Size), 15.9 mm Hose I.D., 5/8 inch Hose I.D.
  • For Fluid Type: Air, Water, Hydraulic Fluids on Mineral-oil Basis, Lubricants (Oils), Coolants (Glycol, Water-Glycol), Air (General Industrial Air), Lubricants, Mineral Hydraulic Oil
  • Industry: Off-road Machinery, Transportation
  • Connection 1 Type: Hose
  • Brand: Parker
  • Application: High Pressure Hydraulics
  • Product Type: Crimp Fittings No-Skive
  • Technology: Fluid & Gas Handling
  • Division: Polymer Hose Division Europe
  • Configuration: Hose to Port
  • Connection 2 Type: Male, JIC 37°, Rigid
  • Shape: Straight
  • Port Type: AGJ
  • Specifications Met: ISO 12151-5-S
  • Connection 2 Size: 7/8"-14 inch Thread
  • Connection Length: 38 mm (see drawing legend B)
  • Hex Size: 24 mm (see drawing legend H)
  • Fitting Length: 75 mm (see drawing legend A)
Safety Warning

Item Information

Parker Parkrimp No-Skive Hochdruck-Pressarmaturen der Serie 70 sind kompatibel mit der entsprechenden Parkrimp No-Skive Schlauchpalette. Zusammen mit den bewährten Parkrimp No-Skive Schlauchpressen, ist die Parkrimp No-Skive Technologie überall im Markt als das montagefreundlichste und präziseste System zum Konfektionieren von Schlauchleitungen anerkannt. Durch die formschlüssige Verbindung von Schlauch und Armatur (Gummi und Metall) bleibt der Druckträger unversehrt. Dieses No-Skive (nicht schälen) Verfahren eliminiert vorzeitigen Ausfall des Hydraulikschlauches bedingt durch etwa zu langes oder zu kurzes Abschälen der Schlauch-Außenschicht. Die Armaturen der Serie 70 haben einen Chrom-6-freien Oberflächenschutz und werden eingesetzt mit den Schlauchtypen 371LT (3-Lagen Niedertemperatur Compact-Schlauch), 372 (3-Lagen Compact Schlauch mit 4SP Betriebsdruck-Werten) 372RH (3-Lagen Compact Schlauch mit feuerhemmender Außenschicht), 372TC (3-Lagen Compact-Schlauch mit 4SP Betriebsdruckwerten und hochabriebfester synthetischer Gummi-Außenschicht nach MSHA Spezifikation) sowie 701 (Multispiralschlauch mit 4 Spirallagen aus hochzugfestem Stahldraht).
Parker erfüllt damit gleichzeitig die Anforderungen der SAE J1273 und der ISO17165-2, die ein besonderes Augenmerk auf das abgestimmte System von Schlauch und Armaturen und die vom Hersteller geprüfte Kompatibilität legen.
Märkte:
· Bauwesen
· Transportwesen
· Land- und Forstwirtschaft
Vorteile/Nutzen:
· Ein perfekt aufeinander abgestimmtes Schlauch- und Armaturensystem garantiert für den Anwender ein geprüftes System mit höchster Qualität und Sicherheit verbunden mit einer langen Lebensdauer des Produktes.
Anwendungen:
· Alle Baumaschinen
· Land- und Forstwirtschaft
· Allgemeine Hochdruck Hydraulik-Anwendungen
Die Parker Parkrimp Hochdruck-Armaturen der Serie 70 sind kompatibel mit folgenden Schlauch-Typen:
· 371LT
· 372, 372RH und 372TC
· 701

Read More Show Less

CAD Drawings + Files


Related Documents

×


Find a Distributor

Where to Buy

Local Contact

Parker Hannifin Manufacturing Manufacturing Germany GmbH & Co. KG

Polymer Hose Division Europe

An der Tuchbleiche 4

Lampertheim

68623

Phone

+49 (0) 6256-81-0

Fax

+49 (0) 6256-81-100

Get your Parker account Today!

Create one account to manage everything you do with Parker, from your shopping preferences to your application access.

687PDC
687513