Hydraulikschlauch mit konstantem Arbeitsdruck von 3000 psi – Schlauch GlobalCore 387 | #387ST-20


LOADING IMAGES
387ST-20

Hydraulikschlauch mit konstantem Arbeitsdruck von 3000 psi – Schlauch GlobalCore 387 | #387ST-20

Der 387 von Parker wurde im Rahmen der GlobalCore Produktlinie für Konsistenz und Zuverlässigkeit bei einem konstanten Arbeitsdruck von 3000 psi in allen Größen konzipiert.


Technical Specifications

  • Hose I.D. (size): -20
  • Hose Cover Type: SuperTough
  • Weight: 1.74 lb/ft, 2.59 kg/m
  • Disclaimer: The user, through its own analysis and testing, is solely responsible for making the final selection of the system and components and assuring that all performance, endurance, maintenance, safety and warning requirements of the application are met.
  • Minimum Operating Temperature: -40 °C, -40 °F
  • Minimum Bend Radius: 210 mm, 8-1/4 inch
  • Media: Lubricants, Petroleum Hydraulic Fluids
  • Specifications Met: ISO 18752, Type CC, MSHA TC & ST covers only
  • Compatible Fitting: 43 Series, 77 Series
  • Outside Diameter: 1.820 inch, 46.3 mm
  • Application: Lubricating Oils, Petroleum Base Hydraulic Fluids
  • Inside Diameter: 1-1/4 inch, 31.5 mm
  • Hose Reinforcement Material: 4 Spirals
  • Nominal Hose Inside Diameter: 31 mm
  • Maximum Operating Pressure: 3000 psi, 21 MPa, 210 bar
  • Hose Inner Tube Material: Synthetic Rubber
  • Cover Material: Synthetic Rubber Super Abrasion Resistant
  • Maximum Operating Temperature: 257 °F, 125 °C
  • Hose Cover Type: SuperTough
  • Size: -20
Safety Warning

Item Information

Der 387 von Parker wurde im Rahmen der GlobalCore Produktlinie für Konsistenz und Zuverlässigkeit bei einem konstanten Arbeitsdruck von 3000 psi in allen Größen konzipiert. Leicht, robust und leicht biegbar für eine einfache und schnelle Montage. Der Schlauch 387 ist gemäß den Spezifikationen der Norm ISO 18752 entworfen, gebaut und getestet. Der Schlauch 387 übertrifft die Spezifikationen der Norm ISO 18752 sogar. Die Größen variieren von ¼” bis 2” im Durchmesser mit verschiedenen Abdeckungsoptionen für verschiedene Märkte.

Märkte:
• Transportwesen
• Militär
• Bauindustrie
• Landwirtschaft
• Grundstückspflege und Gebäudeinstandhaltung
• Abfälle und Reststoffe
• Fördertechnik
• Forstwirtschaft
• Eisenbahn
• Versorgungstechnik
• Hebe- und Arbeitsbühnen
• Werkzeugmaschinen

Merkmale/Vorteile:
• Optionen Standard oder ToughCover zur Verhinderung von Abrieb
• Halber SAE-Biegeradius für einfache Installation und niedrige Biegekraft
• 30 % geringerer Außendurchmesser nach Fläche im Vergleich zum SAE-Spiralschlauch
• Konstanter Arbeitsdruck von 3.000 psi in allen Größen
• Leichter als der Standard-SAE-Spiralschlauch

Anwendungen:
• Hydraulikflüssigkeiten und Schmieröle auf Petroleumbasis

Kompatible Verschraubungen:
• Verschraubungen Produktserie 43
• Verschraubungen Produktserie 77


Read More Show Less

CAD Drawings + Files

No CAD files available

Ok

x

Related Documents

×


Find a Distributor

Where to Buy

Local Contact

Parker Hannifin Corporation

Hose Products Division

30240 Lakeland Boulevard

Wickliffe

OH

44092

Phone

+1 (440) 943-5700

Fax

+1 (440) 943-3129

Get your Parker account Today!

Create one account to manage everything you do with Parker, from your shopping preferences to your application access.

687PDC
687583