Zubehör für Transair®-Halterungen | #6697 25 01


LOADING IMAGES
6697 25 01
Click to View CAD Model

Zubehör für Transair®-Halterungen | #6697 25 01

1" (25mm) Pipe Hanger


Technical Specifications

  • Type: Pipe Hanger
  • Application: Aluminum Pipe
  • Pipe O.D. (mm): 25
  • Pipe O.D. (inch): 1
  • Body Material: Polyamide with Fiberglass, Technical Polymer
  • Brand: Parker, Transair
  • Division: Fluid System Connectors Division
  • Industry: General Industrial
  • Application: In Plant Pneumatic
  • Technology: Pneumatics, Fluid & Gas Handling
  • Product Type: Compressed Air Piping
  • Shape: Circular
  • Configuration: Pipe to Port
  • Connection 1 Type: Pipe
  • Connection 2 Type: Female NPT
  • Connection 2 Size: 1/4-20 UNC inch, M8x1.25 mm
  • For Fluid Type: n/a
  • Weight: 0.070 lb, 0.07 kg
  • Quantity per Box: 25
  • Connection 1 Size: 1 inch, 25 mm
  • Assembly: n/a
  • Assembly Time: 0.01 Hours
  • Product Style: Pipe hanger
  • Maximum Operating Pressure: n/a psi, n/a bar
  • Maximum Operating Temperature: n/a °C, n/a °F
  • Minimum Operating Temperature: n/a °C, n/a °F
Safety Warning

Item Information

Transair® Befestigungszubehör für Transair®-Druckluftrohre sind leicht und einfach zu installieren. Das Transair-Rohr kann nur mit diesem Zubehör aufgehängt werden. Um die meisten Herausforderungen beim Rohrwechsel zu bewältigen, bietet Transair Folgendes an: Rohrbefestigungsschellen, Abstandshalter, Befestigungsklammern und Gewindestabadapter. Jede Befestigungsschelle kann bis zu 44 lbs. tragen, für eine ordnungsgemäße Installation müssen jedoch zwei pro Rohr verwendet werden. Alle Zubehörteile der Druckluft-Rohrleitungsbefestigung sind aus nicht brennbarem Material hergestellt und entsprechen UL94V-2. 





Für die vollständige Transair® Installationsanleitung laden Sie unser Installationshandbuch herunter oder sehen Sie sich unsere Installationsvideos im Produkt-Support an. 



Märkte:

• Fahrzeugmontage

• Lebensmittel & Getränkeindustrie

• Verpackung

• Industrieanlagen

• Luft- und Raumfahrt



Merkmale/Vorteile:

• Einfach zu verwenden

• Leichtbauweise

• Nicht brennbare Materialien (UL94V-2-konform)



Einsatzbereiche:

• Druckluft

• Vakuum

• Inertgas


Read More Show Less

CAD Drawings + Files


Related Documents

×


Find a Distributor

Where to Buy

Local Contact

Parker Hannifin Corporation

Fluid System Connectors Division

300 Parker Drive

Otsego, MI 49078 USA

UNITED STATES

Phone

+1 (269) 692-6555

Fax

+1 (269) 694-4614

Get your Parker account Today!

Create one account to manage everything you do with Parker, from your shopping preferences to your application access.

687PDC
687547