Parker Certified Piping Service Centers
Teil der GlobalCore-Familie robuster Hydraulikschläuche. Der leichte und flexible Schlauch 787 von Parker ist auf einen Arbeitsdruck von 5000 psi ausgelegt.
Der 787 von Parker wurde im Rahmen der GlobalCore Produktlinie für Konsistenz und Zuverlässigkeit bei einem konstanten Arbeitsdruck von 5000 psi in allen Größen konzipiert. Der Schlauch 787 wird mit Compact Spiral-Technologie hergestellt und ist leicht, robust und leicht biegbar für eine einfache und schnelle Montage. Der Schlauch 787 ist gemäß den Spezifikationen der Norm ISO 18752 entworfen, gebaut und getestet. Die Größen variieren von ¼" bis 2" im Durchmesser mit verschiedenen Schlauchdecken für verschiedene Märkte.
Märkte:
• Militär
• Bauindustrie
• Forstwirtschaft
• Ölfeldservice
• Industrie
• Bergbau
Merkmale/Vorteile:
• Standard-, ToughCover oder SuperTough Ummantelungsoptionen zum Schutz vor Abrieb
• Halber SAE-Biegeradius für einfache Installation und niedrige Biegekraft
• 30 % geringerer Außendurchmesser im Vergleich zum Standard-SAE-Spiralschlauch
• Doppelt so viel Impuls/Lebensdauer – getestet bis 2.000.000 Zyklen
• Konstanter Arbeitsdruck von 5000 psi in allen Größen
• Leichter als der Standard-SAE-Spiralschlauch
Anwendungen:
• Hydraulikflüssigkeiten und Schmieröle auf Petroleumbasis
Kompatible Verschraubungen:
• Verschraubungen Produktserie 43 (für die Größen -4 bis -6)
• Verschraubungen Produktserie 77 (für die Größen -8 bis -32)
No CAD files available
Parker Hannifin GmbH
Sales Company Germany
Pat-Parker-Platz 1
41564 Kaarst
Germany
Telefon
0049 2131 – 4016 0
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.