Phosphat-Ester-Schlauch 6000 psi – Schlauch F42 | #F42-16


LOADING IMAGES
F42-16

Phosphat-Ester-Schlauch 6000 psi – Schlauch F42 | #F42-16

Der F42 von Parker ist ein Phosphat-Ester-kompatibler Schlauch mit einem konstanten Arbeitsdruck von 6000 psi in allen Größen, der speziell für aggressive Luftleitungs-Hydraulikfluide entwickelt wurde.


Technical Specifications

  • Hose I.D. (size): -16
  • Weight: 1.4 lb/ft, 2.08 kg/m
  • Minimum Operating Temperature: -40 °C, -40 °F
  • Media: Petroleum Hydraulic Fluids
  • Compatible Fitting: 79 Series
  • Hose Reinforcement Material: 4 or 6 Spirals of Steel Wire
  • Inside Diameter: 1 inch, 25 mm
  • Nominal Hose Inside Diameter: 25 mm
  • Outside Diameter: 1.520 inch, 38.5 mm
  • Application: Phosphate Ester
  • Maximum Operating Pressure: 6000 psi, 42 MPa
  • Hose Inner Tube Material: Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM)
  • Cover Material: Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM)
  • Minimum Bend Radius: 13 inch, 330 mm
  • Maximum Operating Temperature: 176 °F, 80 °C
  • Cover Color: Green
Safety Warning

Item Information

Der F42 von Parker ist ein Phosphat-Ester-kompatibler Schlauch mit einem konstanten Arbeitsdruck von 6000 psi in allen Größen, der speziell für aggressive Luftleitungs-Hydraulikfluide entwickelt wurde. Der Schlauch F42 ist mit vier oder sechs Spiralstahldrähten verstärkt und besitzt einen äußerst robusten Mantel aus EPDM-Kautschuk. Die Größen variieren von ½" bis 1 ¼" im Durchmesser, entsprechend der Anforderungen verschiedener Märkte.

Märkte:
• Bodengeräte
• Industrie

Merkmale/Vorteile:
• 6000 psi in allen Größen
• Leckfreie Baugruppen bei der Verwendung von EPDM O-Ring-Flächendichtungen und geeigneten Verschraubungen
• Grüne EPDM-Schutzabdeckung

Anwendungen:
• Hydraulikflüssigkeiten auf Phosphat-Ester-Basis

Kompatible Verschraubungen:
• Verschraubungen Produktserie 70
• Verschraubungen Produktserie 79

Read More Show Less

CAD Drawings + Files

No CAD files available

Ok

x

Related Documents

×


Find a Distributor

Where to Buy

Local Contact

Parker Hannifin Corporation

Hose Products Division

30240 Lakeland Boulevard

Wickliffe

OH

44092

Phone

+1 (440) 943-5700

Fax

+1 (440) 943-3129

Get your Parker account Today!

Create one account to manage everything you do with Parker, from your shopping preferences to your application access.

687PDC
687583