Kfz-Kraftstoffleitung – TBSE | #IH30871051/100


LOADING IMAGES
IH30871051/100

Kfz-Kraftstoffleitung – TBSE | #IH30871051/100

Der TBSE wurde speziell für Anwendungen in Kraftstoffsystemen entwickelt, in denen eine niedrige Permeabilität gefragt ist.


Technical Specifications

  • Hose I.D. (mm): 10
  • Packaging: Coils
  • Hose Inner Tube Material: Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
  • Weight: 0.11 lb/ft, 0.17 kg/m
  • Industry: General Industrial, Transportation
  • Brand: Parker
  • Product Type: Fuel Hose, Transfer Hose
  • Technology: Fluid & Gas Handling
  • Design Factor: 3:1
  • Hose Reinforcement Material: Textile
  • Division: Polymer Hose Division Europe
  • Product Style: Delivery
  • Minimum Bend Radius: 2.953 inch, 75 mm
  • Application: Automotive, Boat
  • Media: Fuels (Oil & Fuel), Fuels - Check fuel type with our catalogue chart., Petroleum Hydraulic Fluids
  • Inside Diameter: 0.394 inch, 10 mm
  • Outside Diameter: 0.630 inch, 16 mm
  • Maximum Operating Pressure: 150 psi, 10 bar
  • Cover Material: Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
  • Minimum Operating Temperature: -30 °C, -22 °F
  • Maximum Operating Temperature: 100 °C, 212 °F
Safety Warning

Item Information

Der TBSE wird aus erstklassigen Komponenten gefertigt, um eine zuverlässige Kraftstoffversorgung von Motoren zu gewährleisten und gleichzeitig die Effizienz und Leistung des Motors sicherzustellen. Dieser Schlauch mit niedriger Permeabilität ist für seine Zuverlässigkeit und lange Nutzungsdauer bekannt. Die niedrige Permeabilität ist gleichzeitig Ausdruck von Parkers Engagement für den Umweltschutz. Der hoch biegsame Schlauch lässt sich einfach in Motoren und Motorräumen sowie darum herum verlegen; die Außenschicht ist abriebfest sowie gegen Öl und Witterungseinflüsse beständig.

Märkte
• Automotive
• Transportwesen
• Mobile Anwendungen
• Gewerbliche Anwendungen

Merkmale/Vorteile
• Antistatische Außenschicht und Schlauchmaterialien zur Ableitung von elektrischen Ladungen
• Auch für B20 und E100 bis zu 70 °C geeignet, um den Einsatz mit verschiedenen raffinierten Kraftstoffen zu ermöglichen
• Sicherheitsfaktor von 3:1 zur Gewährleistung der Sicherheit für die Ausrüstung und den Motor
• Verfügbar als Rollen und auf Trommeln zur flexiblen Deckung Ihres Bedarfs
• Lieferung auf Trommeln zur optimalen Präsentation und Maximierung der Produktivität in Ihren Werkstätten

Anwendungen
• Straßen- und Geländefahrzeuge
• Gebläse, Schleifmaschinen, Mähmaschinen
• Verbleite und bleifreie Kraftstoffe, Biodiesel, Ethanol und Benzin

Read More Show Less

CAD Drawings + Files

No CAD files available

Ok

x

Related Documents

×


Find a Distributor

Where to Buy

Local Contact

Parker Hannifin Manufacturing Manufacturing Germany GmbH & Co. KG

Polymer Hose Division Europe

An der Tuchbleiche 4

Lampertheim

68623

Phone

+49 (0) 6256-81-0

Fax

+49 (0) 6256-81-100

Get your Parker account Today!

Create one account to manage everything you do with Parker, from your shopping preferences to your application access.

687PDC
687513