Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Parker’s MAB Series MPI Ball Valves are available as manual, pneumatic and electrical actuated two-way and three-way valves. They are designed for 1/4 and 1/2 turn media shutoff or switching applications up to 15,000 psi.
| Productos | Presión máxima de funcionamiento (psi) | Tamaño de la conexión 1 | Tamaño de la conexión 2 | Tamaño de la rosca de la conexión 3 (pulg) | Estilo de la conexión 1 | Estilo de la conexión 2 | Estilo de la conexión 3 | Tamaño del orificio | Tipo de configuración de la válvula | Material del asiento | Tipo de válvula | Material de la junta | Material del cuerpo | Opciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9MP7-MAB3XPK-V-SSP | 15,000 | 9/16" | 9/16" | 9/16" | MPI Compression Fitting | MPI Compression Fitting | MPI Compression Fitting | 0.188 | Three Way | PEEK | Selector | Fluorocarbon Rubber | 316 Stainless Steel | N/A |