Tube Fitting, Inverted Two ferrule Compression - MPI Series | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Estilo de productos

Tamaño de la conexión 1

Materiales de fabricación

Tamaño de la conexión 2

Presión máxima de funcionamiento (psi)

Tipo de conexión 2

Tipo de conexión 3

Estilo de la conexión 4

Tamaño de la rosca de la conexión 4

Tipo de conexión 1

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Tube Fitting, Inverted Two ferrule Compression - MPI Series

Tube Fitting, Inverted Two ferrule Compression - MPI Series

Fabricado para proporcionar conexiones seguras, ajustadas y resistentes a fugas para aplicaciones de instrumentación de pequeño diámetro hasta 15.000 PSI.

Especificaciones técnicas

  • Longitud: 1.53 inch, 1.56 inch, 1.64 inch, 1.88 inch, 1.92 inch, 2.0 inch, 2.1 inch, 2.17 inch, 2.25 inch, 2.34 inch, 2.35 inch, 2.43 inch, 2.47 inch, 2.48 inch, 2.56 inch, 2.58 inch, 2.66 inch, 2.68 inch, 2.8 inch, 2.81 inch, 2.85 inch, 2.87 inch, 2.88 inch, 2.89 inch, 2.91 inch, 2.93 inch, 2.99 inch, 3.04 inch, 3.06 inch, 3.1 inch, 3.16 inch, 3.2 inch, 3.26 inch, 3.28 inch, 3.32 inch, 3.44 inch, 3.46 inch, 3.47 inch, 3.51 inch, 3.7 inch, 3.72 inch, 3.76 inch, 3.82 inch, 3.85 inch, 3.88 inch, 3.95 inch, 4.01 inch, 4.07 inch, 4.15 inch, 5.64 inch
  • Marca: Parker
  • Tipo de productos: Medium Pressure Fittings
  • Estilo de productos: Medium Pressure Adapter
  • Configuración: Tube to Tube (Union), Tube to Pipe (Male Pipe), Tube to Pipe (Female Pipe)
  • Forma: Straight, Bulkhead, Elbow 90°, Cross, Elbow 45°, Tee
  • Materiales de fabricación: Stainless Steel AISI 316
  • Presión de trabajo: 6000 to 15000 psi, 413 to 1034 bar
  • Temperatura mínima de funcionamiento: 254 °C, -425 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 538.0 °C, 1000.0 °F
  • Para tipo de fluido: Chemicals (Fire Retardant), Fuels, Fuels (Gasoline), Liquid (Glycerin), Hydrogen, Inert Gases, Solvents (Ketone/Acetone), Lubricants (Oils), Mineral Hydraulic Oil, Nitrogen, Natural Gas (Ozone), Petroleum Hydraulic Fluids (Oil), Solvents, Hydraulic Fluids, Steam, Synthetic Oil, Volatile Gas, Water, Coolants (Water-Glycol), Zero Air
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling, Instrumentation, Process Control
  • Aplicación: Instrumentation Hook-up Systems, Corrosion Resistant Installations, CNG / LNG Lines, Hydrogen Service, Offshore Control Panels, Sensing Lines, Offshore Process Panels, Chemical Transfer, Well Head Control Panels, High Pressure Tanks, Process Lines
  • Industria: Oil & Gas, Industrial Processing, Healthcare & Life Sciences, Power Generation, Electronics, Chemicals Processing, Renewable Energy, Semiconductor
  • División: Instrumentation Products Division
Safety Warning

Descripción completa del producto

Están diseñados y fabricados para proporcionar conexiones seguras, firmes y resistentes a fugas en toda la industria, incluyendo plataformas de exploración petrolífera y gasística offshore, laboratorios de investigación y otras instalaciones que requieren presiones de operación en el rango de 6.000 a 15.000 psi.


Los accesorios MPI™ son ideales para manejar líquidos, gases o productos químicos y pueden usarse en una amplia variedad de materiales para tubos, incluyendo tubos de acero inoxidable duros (sin recocido en frío) de 1/8 de recocido, tubos sin juntas 2507 recocidos o acero inoxidable recocido de pared gruesa de grado instrumental. Cada instalación Parker MPI™ se suministra completa y lista para instalar.


Mercados:

• En alta mar

• Petróleo y gas

• Química

• Petroquímica

• Potencia

• Investigación


Características/Beneficios:

• La casilla frontal con Parker Suparcase® resistente a la corrosión forma un sello entre el tubo, el cuerpo y la férula. También proporciona un agarre mecánico en el tubo.

• La ferola trasera con suparcase® Parker resistente a la corrosión proporciona una sujeción mecánica fuerte en el tubo.

• Mayor área de rosca para mejorar la resistencia a la presión y la carga sobre las férulas.

• La tuerca invertida recubierta de disulfuro de molibdeno ayuda a prevenir el aventón, facilita el montaje y permite múltiples refabricaciones.

• El área larga de soporte de tubo mejora la resistencia a la vibración y a las cargas de línea.


Aplicaciones:

• Paneles de Proceso Offshore

• Inyección química

• Paneles de control de cabeza de pozo

• Tanques de alta presión

Documentos relacionados

×
Productos Estilo de productos Tamaño de la conexión 1 Materiales de fabricación Tamaño de la conexión 2 Presión máxima de funcionamiento (psi) Tipo de conexión 2 Tipo de conexión 3 Estilo de la conexión 4 Tamaño de la rosca de la conexión 4 Tipo de conexión 1
4-6 FBMP7-SS MPI Male Connector 1/4" Stainless Steel AISI 316 3/8" 15000 psi Male NPT Compression MPI
4-8 FBMP7-SS MPI Male Connector 1/4" Stainless Steel AISI 316 1/2" 15000 psi Male NPT Compression MPI
6-4 FBMP7-SS MPI Male Connector 3/8" Stainless Steel AISI 316 1/4" 15000 psi Male NPT Compression MPI
6-8 FBMP7-SS MPI Male Connector 3/8" Stainless Steel AISI 316 1/2" 15000 psi Male NPT Compression MPI
8-6 FBMP7-SS MPI Male Connector 1/2" Stainless Steel AISI 316 3/8" 15000 psi Male NPT Compression MPI
9-6 FBMP7-SS MPI Male Connector 9/16" Stainless Steel AISI 316 3/8" 15000 psi Male NPT Compression MPI
12-8 FBMP7-SS MPI Male Connector 3/4" Stainless Steel AISI 316 1/2" 10000 psi Male NPT Compression MPI
4-6 GBMP7-SS MPI to Female NPT Connector 1/4" Stainless Steel AISI 316 3/8" 15000 psi Female NPT Compression MPI
4-8 GBMP7-SS MPI to Female NPT Connector 1/4" Stainless Steel AISI 316 1/2" 15000 psi Female NPT Compression MPI
6-4 GBMP7-SS MPI to Female NPT Connector 3/8" Stainless Steel AISI 316 1/4" 15000 psi Female NPT Compression MPI
6-8 GBMP7-SS MPI to Female NPT Connector 3/8" Stainless Steel AISI 316 1/2" 15000 psi Female NPT Compression MPI
8-4 GBMP7-SS MPI to Female NPT Connector 1/2" Stainless Steel AISI 316 1/4" 15000 psi Female NPT Compression MPI
8-6 GBMP7-SS MPI to Female NPT Connector 1/2" Stainless Steel AISI 316 3/8" 15000 psi Female NPT Compression MPI
9-4 GBMP7-SS MPI to Female NPT Connector 9/16" Stainless Steel AISI 316 1/4" 15000 psi Female NPT Compression MPI
9-6 GBMP7-SS MPI to Female NPT Connector 9/16" Stainless Steel AISI 316 3/8" 15000 psi Female NPT Compression MPI
6-4 HBMP7-SS MPI Union Connector 3/8" Stainless Steel AISI 316 1/4" 15000 psi Compression MPI Compression MPI
8-4 HBMP7-SS MPI Union Connector 1/2" Stainless Steel AISI 316 1/4" 15000 psi Compression MPI Compression MPI
8-6 HBMP7-SS MPI Union Connector 1/2" Stainless Steel AISI 316 3/8" 15000 psi Compression MPI Compression MPI
9-4 HBMP7-SS MPI Union Connector 9/16" Stainless Steel AISI 316 1/4" 15000 psi Compression MPI Compression MPI
9-6 HBMP7-SS MPI Union Connector 9/16" Stainless Steel AISI 316 3/8" 15000 psi Compression MPI Compression MPI
8-8 WBMP7-SS MPI Bulkhead Union Connector 1/2" Stainless Steel AISI 316 1/2" 10000 psi Compression MPI Compression MPI
9-9 WBMP7-SS MPI Bulkhead Union Connector 9/16" Stainless Steel AISI 316 9/16" 15000 psi Compression MPI Compression MPI
12-12 WBMP7-SS MPI Bulkhead Union Connector 3/4" Stainless Steel AISI 316 3/4" 15000 psi Compression MPI Compression MPI
4-4 X42HMP7-SS Medium Pressure to MPI Connector 1/4" Stainless Steel AISI 316 1/4" 15000 psi Compression MPI Medium Pressure Adapter
4-6 X42HMP7-SS Medium Pressure to MPI Connector 1/4" Stainless Steel AISI 316 3/8" 15000 psi Compression MPI Medium Pressure Adapter
6-6 X42HMP7-SS Medium Pressure to MPI Connector 3/8" Stainless Steel AISI 316 3/8" 15000 psi Compression MPI Medium Pressure Adapter
6-4 X42HMP7-SS Medium Pressure to MPI Connector 3/8" Stainless Steel AISI 316 1/4" 15000 psi Compression MPI Medium Pressure Adapter
6-8 X42HMP7-SS Medium Pressure to MPI Connector 3/8" Stainless Steel AISI 316 1/2" 15000 psi Compression MPI Medium Pressure Adapter
9-8 X42HMP7-SS Medium Pressure to MPI Connector 9/16" Stainless Steel AISI 316 1/2" 15000 psi Compression MPI Medium Pressure Adapter
9-6 X42HMP7-SS Medium Pressure to MPI Connector 9/16" Stainless Steel AISI 316 3/8" 15000 psi Compression MPI Medium Pressure Adapter
12-12 X42HMP7-SS Medium Pressure to MPI Connector 3/4" Stainless Steel AISI 316 3/4" 15000 psi Compression MPI Medium Pressure Adapter
12-6 HBMP7-SS MPI Union Connector 3/4" Stainless Steel AISI 316 3/8" 15000 psi Compression MPI Compression MPI
12-9 HBMP7-SS MPI Union Connector 3/4" Stainless Steel AISI 316 9/16" 15000 psi Compression MPI Compression MPI
4-4-6 JBMP7-SS MPI Union Tee 1/4" Stainless Steel AISI 316 1/4" 15000 psi Compression MPI Compression MPI Compression MPI
6-6-4 JBMP7-SS MPI Union Tee 3/8" Stainless Steel AISI 316 3/8" 15000 psi Compression MPI Compression MPI Compression MPI
6-6-8 JBMP7-SS MPI Union Tee 3/8" Stainless Steel AISI 316 3/8" 15000 psi Compression MPI Compression MPI Compression MPI
8-8-6 JBMP7-SS MPI Union Tee 1/2" Stainless Steel AISI 316 1/2" 15000 psi Compression MPI Compression MPI Compression MPI
8-6-6 JBMP7-SS MPI Union Tee 1/2" Stainless Steel AISI 316 3/8" 15000 psi Compression MPI Compression MPI Compression MPI
12-12-9 JBMP7-SS MPI Union Tee 3/4" Stainless Steel AISI 316 3/4" 15000 psi Compression MPI Compression MPI Compression MPI
4-4 CBMP7-SS MPI to Male NPT Elbow 1/4" Stainless Steel AISI 316 1/4" 15000 psi Male NPT Compression MPI
4-6 CBMP7-SS MPI to Male NPT Elbow 1/4" Stainless Steel AISI 316 3/8" 12000 psi Male NPT Compression MPI
4-8 CBMP7-SS MPI to Male NPT Elbow 1/4" Stainless Steel AISI 316 1/2" 10000 psi Male NPT Compression MPI
6-4 CBMP7-SS MPI to Male NPT Elbow 3/8" Stainless Steel AISI 316 1/4" 12500 psi Male NPT Compression MPI
6-6 CBMP7-SS MPI to Male NPT Elbow 3/8" Stainless Steel AISI 316 3/8" 12000 psi Male NPT Compression MPI
6-8 CBMP7-SS MPI to Male NPT Elbow 3/8" Stainless Steel AISI 316 1/2" 10000 psi Male NPT Compression MPI
4-4 NBMP7-SS 45⁰ MPI Union Elbow 1/4" Stainless Steel AISI 316 1/4" 15000 psi Compression MPI Compression MPI
6-6 NBMP7-SS 45⁰ MPI Union Elbow 3/8" Stainless Steel AISI 316 3/8" 15000 psi Compression MPI Compression MPI
8-8 NBMP7-SS 45⁰ MPI Union Elbow 1/2" Stainless Steel AISI 316 1/2" 15000 psi Compression MPI Compression MPI
9-9 NBMP7-SS 45⁰ MPI Union Elbow 9/16" Stainless Steel AISI 316 9/16" 15000 psi Compression MPI Compression MPI
12-12 NBMP7-SS 45⁰ MPI Union Elbow 3/4" Stainless Steel AISI 316 3/4" 15000 psi Compression MPI Compression MPI
4-4 WBMP7-SS MPI Bulkhead Union Connector 1/4" Stainless Steel AISI 316 1/4" 15000 psi Compression MPI Compression MPI
6-6 WBMP7-SS MPI Bulkhead Union Connector 3/8" Stainless Steel AISI 316 3/8" 15000 psi Compression MPI Compression MPI
4-4 FBMP7-SS MPI Male Connector 1/4" Stainless Steel AISI 316 1/4" 15000 psi Male NPT Compression MPI
6-6 FBMP7-SS MPI Male Connector 3/8" Stainless Steel AISI 316 3/8" 15000 psi Male NPT Compression MPI
8-8 FBMP7-SS MPI Male Connector 1/2" Stainless Steel AISI 316 1/2" 15000 psi Male NPT Compression MPI
9-8 FBMP7-SS MPI Male Connector 9/16" Stainless Steel AISI 316 1/2" 15000 psi Male NPT Compression MPI
12-12 FBMP7-SS MPI Male Connector 3/4" Stainless Steel AISI 316 3/4" 10000 psi Male NPT Compression MPI
4-4 GBMP7-SS MPI to Female NPT Connector 1/4" Stainless Steel AISI 316 1/4" 15000 psi Female NPT Compression MPI
6-6 GBMP7-SS MPI to Female NPT Connector 3/8" Stainless Steel AISI 316 3/8" 15000 psi Female NPT Compression MPI
8-8 GBMP7-SS MPI to Female NPT Connector 1/2" Stainless Steel AISI 316 1/2" 15000 psi Female NPT Compression MPI
9-8 GBMP7-SS MPI to Female NPT Connector 9/16" Stainless Steel AISI 316 1/2" 15000 psi Female NPT Compression MPI
12-8 GBMP7-SS MPI to Female NPT Connector 3/4" Stainless Steel AISI 316 1/2" 15000 psi Female NPT Compression MPI
4-4 HBMP7-SS MPI Union Connector 1/4" Stainless Steel AISI 316 1/4" 15000 psi Compression MPI Compression MPI
6-6 HBMP7-SS MPI Union Connector 3/8" Stainless Steel AISI 316 3/8" 15000 psi Compression MPI Compression MPI
8-8 HBMP7-SS MPI Union Connector 1/2" Stainless Steel AISI 316 1/2" 15000 psi Compression MPI Compression MPI
9-9 HBMP7-SS MPI Union Connector 9/16" Stainless Steel AISI 316 9/16" 15000 psi Compression MPI Compression MPI
12-12 HBMP7-SS MPI Union Connector 3/4" Stainless Steel AISI 316 3/4" 15000 psi Compression MPI Compression MPI
4-4 EBMP7-SS MPI Union Elbow 1/4" Stainless Steel AISI 316 1/4" 15000 psi Compression MPI Compression MPI
6-6 EBMP7-SS MPI Union Elbow 3/8" Stainless Steel AISI 316 3/8" 15000 psi Compression MPI Compression MPI
8-8 EBMP7-SS MPI Union Elbow 1/2" Stainless Steel AISI 316 1/2" 15000 psi Compression MPI Compression MPI
9-9 EBMP7-SS MPI Union Elbow 9/16" Stainless Steel AISI 316 9/16" 15000 psi Compression MPI Compression MPI
12-12 EBMP7-SS MPI Union Elbow 3/4" Stainless Steel AISI 316 3/4" 15000 psi Compression MPI Compression MPI
4-4-4 JBMP7-SS MPI Union Tee 1/4" Stainless Steel AISI 316 1/4" 15000 psi Compression MPI Compression MPI Compression MPI
6-6-6 JBMP7-SS MPI Union Tee 3/8" Stainless Steel AISI 316 3/8" 15000 psi Compression MPI Compression MPI Compression MPI
8-8-8 JBMP7-SS MPI Union Tee 1/2" Stainless Steel AISI 316 1/2" 15000 psi Compression MPI Compression MPI Compression MPI
12-12-12 JBMP7-SS MPI Union Tee 3/4" Stainless Steel AISI 316 3/4" 15000 psi Compression MPI Compression MPI Compression MPI
4 KBMP7-SS MPI Union Cross 1/4" Stainless Steel AISI 316 1/4" 15000 psi Compression MPI Compression MPI Compression MPI 1/4" Compression MPI
6 KBMP7-SS MPI Union Cross 3/8" Stainless Steel AISI 316 3/8" 15000 psi Compression MPI Compression MPI Compression MPI 3/8" Compression MPI
8 KBMP7-SS MPI Union Cross 1/2" Stainless Steel AISI 316 1/2" 15000 psi Compression MPI Compression MPI Compression MPI 1/2" Compression MPI
9 KBMP7-SS MPI Union Cross 9/16" Stainless Steel AISI 316 9/16" 15000 psi Compression MPI Compression MPI Compression MPI 9/16" Compression MPI
12 KBMP7-SS MPI Union Cross 3/4" Stainless Steel AISI 316 3/4" 15000 psi Compression MPI Compression MPI Compression MPI 3/4" Compression MPI

687PDC
687516