Needle Valves, 15,000 PSI - MAN Series | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Tamaño de la conexión 1

Tamaño de la conexión 2

Tamaño de la rosca de la conexión 3 (pulg)

Estilo de la conexión 1

Estilo de la conexión 2

Estilo de la conexión 3

Material de embalaje

Material del cuerpo

Presión máxima de funcionamiento (psi)

Forma del cuerpo

Tipo de vástago

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Needle Valves, 15,000 PSI - MAN Series

Needle Valves, 15,000 PSI - MAN Series

Parker’s MAN Series MPI Needle Valves are designed for multi-turn control of media regulation and shutoff up to 15,000 psi. They offer a packing below the thread design for improved performance in severe service.

Especificaciones técnicas

  • Tamaño de la conexión 1: 1/4" to 1", MPI Compression Fitting, NPT F
  • Tamaño de la conexión 2: 1/4" to 1", MPI Compression Fitting, NPT F
  • Tamaño de la rosca de la conexión 3: 1/4 to 1 inch
  • Tamaño de la conexión 3: N/A, MPI Compression Fitting
  • Material de embalaje: PTFE
  • Material del cuerpo: 316 Stainless Steel
  • Presión de trabajo máxima: 15000 psi
  • Tipo de conexión: InLine, Three Way,Two Pressure Connections, Three Way,One Pressure Connection, Angle
  • Tipo de vástago: Blunt, Regulating
Safety Warning

Descripción completa del producto

Parker's MAN Series MPI Needle Valves are engineered for use at pressures up to 15,000 PSI and temperatures as high as 600°F. The heavy duty, bar stock design has a non-rotating lower stem that helps to extend packing life by removing stem rotation through the packing area. Stem packing below the threads isolates the thread lubricant from the flow, ensuring adequate lubrication regardless of the media.
The MAN Series is available with MPI (Medium Pressure Inverted) ends to provide a secure tube grip on heavy wall instrumentation tubing. This “ferrule style” design provides the installer with excellent application flexibility when designing a medium pressure tubing system.

Markets:
• Power
• Nuclear Plants
• Oil and Gas
• Chemical / Petro-Chemical
Features/Benefits:
• Non Rotating Lower Stem for longer valve life
• Packing below the threads
• Locking Device to secure valve body
• Powder Coated Handle
• Panel Mountable

Applications:
• Steam Blow Down Service
• Process Control Lines
• High Temperature Sampling Lines
• Severe Service

Documentos relacionados

×
Productos Tamaño de la conexión 1 Tamaño de la conexión 2 Tamaño de la rosca de la conexión 3 (pulg) Estilo de la conexión 1 Estilo de la conexión 2 Estilo de la conexión 3 Material de embalaje Material del cuerpo Presión máxima de funcionamiento (psi) Forma del cuerpo Tipo de vástago
4MP7-MANLB-T-SS 1/4" 1/4" N/A MPI Compression Fitting MPI Compression Fitting N/A PTFE 316 Stainless Steel 15,000 InLine Blunt
6MP7-MANLB-T-SS 3/8" 3/8" N/A MPI Compression Fitting MPI Compression Fitting N/A PTFE 316 Stainless Steel 15,000 InLine Blunt
8MP7-MANLB-T-SS 1/2" 1/2" N/A MPI Compression Fitting MPI Compression Fitting N/A PTFE 316 Stainless Steel 15,000 InLine Blunt
9MP7-MANLB-T-SS 9/16" 9/16" N/A MPI Compression Fitting MPI Compression Fitting N/A PTFE 316 Stainless Steel 15,000 InLine Blunt
12MP7-MANLB-T-SS 3/4" 3/4" N/A MPI Compression Fitting MPI Compression Fitting N/A PTFE 316 Stainless Steel 15,000 InLine Blunt
16MP7-MANLB-T-SS 1" 1" N/A MPI Compression Fitting MPI Compression Fitting N/A PTFE 316 Stainless Steel 15,000 InLine Blunt
4F-MANLB-T-SS 1/4" 1/4" N/A NPT F NPT F N/A PTFE 316 Stainless Steel 15,000 InLine Blunt
6F-MANLB-T-SS 3/8" 3/8" N/A NPT F NPT F N/A PTFE 316 Stainless Steel 15,000 InLine Blunt
8F-MANLB-T-SS 1/2" 1/2" N/A NPT F NPT F N/A PTFE 316 Stainless Steel 15,000 InLine Blunt
9F-MANLB-T-SS 9/16" 9/16" N/A NPT F NPT F N/A PTFE 316 Stainless Steel 15,000 InLine Blunt
12F-MANLB-T-SS 3/4" 3/4" N/A NPT F NPT F N/A PTFE 316 Stainless Steel 15,000 InLine Blunt
16F-MANLB-T-SS 1" 1" N/A NPT F NPT F N/A PTFE 316 Stainless Steel 15,000 InLine Blunt
4MP7-MANXBI-T-SS 1/4" 1/4" 1/4" MPI Compression Fitting MPI Compression Fitting MPI Compression Fitting PTFE 316 Stainless Steel 15,000 Three Way,Two Pressure Connections Blunt
6MP7-MANXBI-T-SS 3/8" 3/8" 3/8" MPI Compression Fitting MPI Compression Fitting MPI Compression Fitting PTFE 316 Stainless Steel 15,000 Three Way,Two Pressure Connections Blunt
8MP7-MANXBI-T-SS 1/2" 1/2" 1/2" MPI Compression Fitting MPI Compression Fitting MPI Compression Fitting PTFE 316 Stainless Steel 15,000 Three Way,Two Pressure Connections Blunt
9MP7-MANXBI-T-SS 9/16" 9/16" 9/16" MPI Compression Fitting MPI Compression Fitting MPI Compression Fitting PTFE 316 Stainless Steel 15,000 Three Way,Two Pressure Connections Blunt
12MP7-MANXBI-T-SS 3/4" 3/4" 3/4" MPI Compression Fitting MPI Compression Fitting MPI Compression Fitting PTFE 316 Stainless Steel 15,000 Three Way,Two Pressure Connections Blunt
16MP7-MANXBI-T-SS 1" 1" 1" MPI Compression Fitting MPI Compression Fitting MPI Compression Fitting PTFE 316 Stainless Steel 15,000 Three Way,Two Pressure Connections Blunt
4MP7-MANXBO-T-SS 1/4" 1/4" 1/4" MPI Compression Fitting MPI Compression Fitting MPI Compression Fitting PTFE 316 Stainless Steel 15,000 Three Way,One Pressure Connection Blunt
6MP7-MANXBO-T-SS 3/8" 3/8" 3/8" MPI Compression Fitting MPI Compression Fitting MPI Compression Fitting PTFE 316 Stainless Steel 15,000 Three Way,One Pressure Connection Blunt
8MP7-MANXBO-T-SS 1/2" 1/2" 1/2" MPI Compression Fitting MPI Compression Fitting MPI Compression Fitting PTFE 316 Stainless Steel 15,000 Three Way,One Pressure Connection Blunt
9MP7-MANXBO-T-SS 9/16" 9/16" 9/16" MPI Compression Fitting MPI Compression Fitting MPI Compression Fitting PTFE 316 Stainless Steel 15,000 Three Way,One Pressure Connection Blunt
12MP7-MANXBO-T-SS 3/4" 3/4" 3/4" MPI Compression Fitting MPI Compression Fitting MPI Compression Fitting PTFE 316 Stainless Steel 15,000 Three Way,One Pressure Connection Blunt
16MP7-MANXBO-T-SS 1" 1" 1" MPI Compression Fitting MPI Compression Fitting MPI Compression Fitting PTFE 316 Stainless Steel 15,000 Three Way,One Pressure Connection Blunt
4MP7-MANAB-T-SS 1/4" 1/4" N/A MPI Compression Fitting MPI Compression Fitting N/A PTFE 316 Stainless Steel 15,000 Angle Blunt
6MP7-MANAB-T-SS 3/8" 3/8" N/A MPI Compression Fitting MPI Compression Fitting N/A PTFE 316 Stainless Steel 15,000 Angle Blunt
8MP7-MANAB-T-SS 1/2" 1/2" N/A MPI Compression Fitting MPI Compression Fitting N/A PTFE 316 Stainless Steel 15,000 Angle Blunt
9MP7-MANAB-T-SS 9/16" 9/16" N/A MPI Compression Fitting MPI Compression Fitting N/A PTFE 316 Stainless Steel 15,000 Angle Blunt
12MP7-MANAB-T-SS 3/4" 3/4" N/A MPI Compression Fitting MPI Compression Fitting N/A PTFE 316 Stainless Steel 15,000 Angle Blunt
16MP7-MANAB-T-SS 1" 1" N/A MPI Compression Fitting MPI Compression Fitting N/A PTFE 316 Stainless Steel 15,000 Angle Blunt
4F-MANAB-T-SS 1/4" 1/4" N/A NPT F NPT F N/A PTFE 316 Stainless Steel 15,000 Angle Blunt
6F-MANAB-T-SS 3/8" 3/8" N/A NPT F NPT F N/A PTFE 316 Stainless Steel 15,000 Angle Blunt
8F-MANAB-T-SS 1/2" 1/2" N/A NPT F NPT F N/A PTFE 316 Stainless Steel 15,000 Angle Blunt
9F-MANAB-T-SS 9/16" 9/16" N/A NPT F NPT F N/A PTFE 316 Stainless Steel 15,000 Angle Blunt
12F-MANAB-T-SS 3/4" 3/4" N/A NPT F NPT F N/A PTFE 316 Stainless Steel 15,000 Angle Blunt
16F-MANAB-T-SS 1" 1" N/A NPT F NPT F N/A PTFE 316 Stainless Steel 15,000 Angle Blunt
4MP7-MANLR-T-SS 1/4" 1/4" N/A MPI Compression Fitting MPI Compression Fitting N/A PTFE 316 Stainless Steel 15,000 InLine Regulating
6MP7-MANLR-T-SS 3/8" 3/8" N/A MPI Compression Fitting MPI Compression Fitting N/A PTFE 316 Stainless Steel 15,000 InLine Regulating
8MP7-MANLR-T-SS 1/2" 1/2" N/A MPI Compression Fitting MPI Compression Fitting N/A PTFE 316 Stainless Steel 15,000 InLine Regulating
9MP7-MANLR-T-SS 9/16" 9/16" N/A MPI Compression Fitting MPI Compression Fitting N/A PTFE 316 Stainless Steel 15,000 InLine Regulating
12MP7-MANLR-T-SS 3/4" 3/4" N/A MPI Compression Fitting MPI Compression Fitting N/A PTFE 316 Stainless Steel 15,000 InLine Regulating
16MP7-MANLR-T-SS 1" 1" N/A MPI Compression Fitting MPI Compression Fitting N/A PTFE 316 Stainless Steel 15,000 InLine Regulating
4F-MANLR-T-SS 1/4" 1/4" N/A NPT F NPT F N/A PTFE 316 Stainless Steel 15,000 InLine Regulating
6F-MANLR-T-SS 3/8" 3/8" N/A NPT F NPT F N/A PTFE 316 Stainless Steel 15,000 InLine Regulating
8F-MANLR-T-SS 1/2" 1/2" N/A NPT F NPT F N/A PTFE 316 Stainless Steel 15,000 InLine Regulating
9F-MANLR-T-SS 9/16" 9/16" N/A NPT F NPT F N/A PTFE 316 Stainless Steel 15,000 InLine Regulating
12F-MANLR-T-SS 3/4" 3/4" N/A NPT F NPT F N/A PTFE 316 Stainless Steel 15,000 InLine Regulating
16F-MANLR-T-SS 1" 1" N/A NPT F NPT F N/A PTFE 316 Stainless Steel 15,000 InLine Regulating
4MP7-MANXRI-T-SS 1/4" 1/4" 1/4" MPI Compression Fitting MPI Compression Fitting MPI Compression Fitting PTFE 316 Stainless Steel 15,000 Three Way,Two Pressure Connections Regulating
6MP7-MANXRI-T-SS 3/8" 3/8" 3/8" MPI Compression Fitting MPI Compression Fitting MPI Compression Fitting PTFE 316 Stainless Steel 15,000 Three Way,Two Pressure Connections Regulating
8MP7-MANXRI-T-SS 1/2" 1/2" 1/2" MPI Compression Fitting MPI Compression Fitting MPI Compression Fitting PTFE 316 Stainless Steel 15,000 Three Way,Two Pressure Connections Regulating
9MP7-MANXRI-T-SS 9/16" 9/16" 9/16" MPI Compression Fitting MPI Compression Fitting MPI Compression Fitting PTFE 316 Stainless Steel 15,000 Three Way,Two Pressure Connections Regulating
12MP7-MANXRI-T-SS 3/4" 3/4" 3/4" MPI Compression Fitting MPI Compression Fitting MPI Compression Fitting PTFE 316 Stainless Steel 15,000 Three Way,Two Pressure Connections Regulating
16MP7-MANXRI-T-SS 1" 1" 1" MPI Compression Fitting MPI Compression Fitting MPI Compression Fitting PTFE 316 Stainless Steel 15,000 Three Way,Two Pressure Connections Regulating
4MP7-MANXRO-T-SS 1/4" 1/4" 1/4" MPI Compression Fitting MPI Compression Fitting MPI Compression Fitting PTFE 316 Stainless Steel 15,000 Three Way,One Pressure Connection Regulating
6MP7-MANXRO-T-SS 3/8" 3/8" 3/8" MPI Compression Fitting MPI Compression Fitting MPI Compression Fitting PTFE 316 Stainless Steel 15,000 Three Way,One Pressure Connection Regulating
8MP7-MANXRO-T-SS 1/2" 1/2" 1/2" MPI Compression Fitting MPI Compression Fitting MPI Compression Fitting PTFE 316 Stainless Steel 15,000 Three Way,One Pressure Connection Regulating
9MP7-MANXRO-T-SS 9/16" 9/16" 9/16" MPI Compression Fitting MPI Compression Fitting MPI Compression Fitting PTFE 316 Stainless Steel 15,000 Three Way,One Pressure Connection Regulating
12MP7-MANXRO-T-SS 3/4" 3/4" 3/4" MPI Compression Fitting MPI Compression Fitting MPI Compression Fitting PTFE 316 Stainless Steel 15,000 Three Way,One Pressure Connection Regulating
16MP7-MANXRO-T-SS 1" 1" 1" MPI Compression Fitting MPI Compression Fitting MPI Compression Fitting PTFE 316 Stainless Steel 15,000 Three Way,One Pressure Connection Regulating
4MP7-MANAR-T-SS 1/4" 1/4" N/A MPI Compression Fitting MPI Compression Fitting N/A PTFE 316 Stainless Steel 15,000 Angle Regulating
6MP7-MANAR-T-SS 3/8" 3/8" N/A MPI Compression Fitting MPI Compression Fitting N/A PTFE 316 Stainless Steel 15,000 Angle Regulating
8MP7-MANAR-T-SS 1/2" 1/2" N/A MPI Compression Fitting MPI Compression Fitting N/A PTFE 316 Stainless Steel 15,000 Angle Regulating
9MP7-MANAR-T-SS 9/16" 9/16" N/A MPI Compression Fitting MPI Compression Fitting N/A PTFE 316 Stainless Steel 15,000 Angle Regulating
12MP7-MANAR-T-SS 3/4" 3/4" N/A MPI Compression Fitting MPI Compression Fitting N/A PTFE 316 Stainless Steel 15,000 Angle Regulating
16MP7-MANAR-T-SS 1" 1" N/A MPI Compression Fitting MPI Compression Fitting N/A PTFE 316 Stainless Steel 15,000 Angle Regulating
4F-MANAR-T-SS 1/4" 1/4" N/A NPT F NPT F N/A PTFE 316 Stainless Steel 15,000 Angle Regulating
6F-MANAR-T-SS 3/8" 3/8" N/A NPT F NPT F N/A PTFE 316 Stainless Steel 15,000 Angle Regulating
8F-MANAR-T-SS 1/2" 1/2" N/A NPT F NPT F N/A PTFE 316 Stainless Steel 15,000 Angle Regulating
9F-MANAR-T-SS 9/16" 9/16" N/A NPT F NPT F N/A PTFE 316 Stainless Steel 15,000 Angle Regulating
12F-MANAR-T-SS 3/4" 3/4" N/A NPT F NPT F N/A PTFE 316 Stainless Steel 15,000 Angle Regulating
16F-MANAR-T-SS 1" 1" N/A NPT F NPT F N/A PTFE 316 Stainless Steel 15,000 Angle Regulating

687PDC
687516