Racor de compresión de 15 000 psi - Serie SW | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Tipo de conexión

Forma

Diámetro exterior de los tubos (pulg)

Estilo de productos

Materiales de fabricación

Diámetro exterior de los tubos (mm)

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Racor de compresión de 15 000 psi - Serie SW Racor de compresión de 15 000 psi - Serie SW

Racor de compresión de 15 000 psi - Serie SW

La serie SW de Parker sirve en sistemas de baja presión de 15 000 psi. Asegura la instalación con la conexión de mordida rápida de Autoclave, con manguito de compresión de férula única, de estructura sencilla y rendimiento fiable y hermético.

Especificaciones técnicas

  • Tipo de conexión: Compresión/sin abocardado
  • Presión de trabajo máxima: 15000 psi, 10000 psi, 1034 bar, 689 bar
  • Montaje: Special Tool Required
  • Tipo de conexión: W125, SW250, SW375, SW500, SW250, SW375, SW500
  • Forma: Codo, unión en T, unión en cruz, acoplamiento recto, acoplamientos pasamuros, Tee, Cross, Straight Coupling, Bulkhead Coupling
  • Materiales de fabricación: Stainless Steel AISI 316
  • Diámetro exterior del tubo: 1/8 to 1/2 inch, 3.18 to 12.70 mm
Safety Warning

Descripción completa del producto

La serie SW de Parker Autoclave utiliza la famosa conexión de mordida rápida. Este racor ha sido diseñado con un manguito de compresión de férula única para sistemas de hasta 15 000 psi (1034 bar). La conexión presenta una estructura rápida y sencilla, con un rendimiento fiable y hermético, en una variedad de aplicaciones de servicio de gas o líquido. Los instaladores apreciarán el bajo par de la estructura con tuercas recubiertas de disulfuro de molibdeno. Esta característica tan importante también ayuda a evitar la excoriación durante la instalación.

Mercados:
• Productos químicos
• Productos petroquímicos
• Petróleo y gas

Características/beneficios:
• Manguito de compresión de férula única
• Estructura de conexión rápida y sencilla
• Los tamaños de tubos son 1/16", 1/8", 1/4", 3/8" y 1/2"
• Racores fabricados con acero inoxidable 316 laminado en frío
• Tuercas recubiertas con disulfuro de molibdeno para evitar la excoriación
• Temperaturas de funcionamiento de entre 0 °F (-17,8 °C) y 650 °F (343 °C)

Aplicaciones:
• Sistemas de manejo de fluidos
• Fabricantes de paneles deslizantes
• Paneles de prueba

Documentos relacionados

Contact & Support Information
Go To Autoclave.com
×
Productos Tipo de conexión Forma Diámetro exterior de los tubos (pulg) Estilo de productos Materiales de fabricación Diámetro exterior de los tubos (mm)
SL2200 W125 Elbow 1/8" (O.D.) Stainless Steel AISI 316 3.18 mm (O.D.)
SL4400 SW250 Elbow 1/4" (O.D.) Stainless Steel AISI 316 6 mm (O.D.)
SL6600 SW375 Elbow 3/8" (O.D.) Stainless Steel AISI 316 10 mm (O.D.)
SL8800 SW500 Elbow 1/2" (O.D.) Stainless Steel AISI 316 12.70 mm (O.D.)
ST2220 W125 Tee 1/8" (O.D.) Stainless Steel AISI 316 3.18 mm (O.D.)
ST4440 SW250 Tee 1/4" (O.D.) Stainless Steel AISI 316 6 mm (O.D.)
ST6660 SW375 Tee 3/8" (O.D.) Stainless Steel AISI 316 10 mm (O.D.)
ST8880 SW500 Tee 1/2" (O.D.) Stainless Steel AISI 316 12.70 mm (O.D.)
SX2222 W125 Cross 1/8" (O.D.) Stainless Steel AISI 316 3.18 mm (O.D.)
SX4444 SW250 Cross 1/4" (O.D.) Stainless Steel AISI 316 6 mm (O.D.)
SX6666 SW375 Cross 3/8" (O.D.) Stainless Steel AISI 316 10 mm (O.D.)
SX8888 SW500 Cross 1/2" (O.D.) Stainless Steel AISI 316 12.70 mm (O.D.)
15F2211 W125 Straight Coupling 1/8" (O.D.) Stainless Steel AISI 316 3.18 mm (O.D.)
6F4422 SW250 Straight Coupling 1/4" (O.D.) Stainless Steel AISI 316 6 mm (O.D.)
6F6622 SW375 Straight Coupling 3/8" (O.D.) Stainless Steel AISI 316 10 mm (O.D.)
4F8822 SW500 Straight Coupling 1/2" (O.D.) Stainless Steel AISI 316 12.70 mm (O.D.)
15BF2211 W125 1/8" (O.D.) Bulkhead Coupling Stainless Steel AISI 316 3.18 mm (O.D.)
6BF4422 SW250 1/4" (O.D.) Bulkhead Coupling Stainless Steel AISI 316 6 mm (O.D.)
6BF6622 SW375 3/8" (O.D.) Bulkhead Coupling Stainless Steel AISI 316 10 mm (O.D.)
4BF8822 SW500 1/2" (O.D.) Bulkhead Coupling Stainless Steel AISI 316 12.70 mm (O.D.)

687PDC
687516