Check Valve, Lift Check - LC Series | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Tamaño de la conexión 1

Tamaño de la conexión 2

Estilo de la conexión 1

Estilo de la conexión 2

Presión máxima de funcionamiento (psi)

Presión máxima de trabajo (bares)

Temperatura máxima de servicio (F)

Temperatura máxima de servicio (C)

Temperatura mínima de servicio (F)

Temperatura mínima de servicio (°C)

Material del cuerpo

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Check Valve, Lift Check - LC Series Check Valve, Lift Check - LC Series

Check Valve, Lift Check - LC Series OBSOLETE

Note: This product is no longer available - please refer to the “Related Documents" or "Related products" section of this page for details on any alternative products, or contact us for further assistance.

Especificaciones técnicas

  • Presión de trabajo máxima: 6000 psi, 414 bar
  • Tamaño de la conexión 1: 1/8" to 1/2", NPT F, Two Ferrule Compression, Single ferrule Compression
  • Tamaño de la conexión 2: 1/8" to 1/2", NPT F, Two Ferrule Compression, Single ferrule Compression
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -148 °C, -100 °F
  • Cumplimiento con especificaciones: DNV-ISO 9001, ASME N STAMP (NCA400/NQA-1), NUPIC, RCC-M
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 900 °F, 482 °C
  • Tipo de conexión: Two Ferrule Inverted Medium Pressure Compression Tube Fitting, NPT
  • Aplicación de la industria: Chemical, Petrochemical, Hydraulic Power Units, Refining, Research Laboratories
  • Diámetro exterior máximo del tubo: 12 mm, 1/2 inch
  • Material del cuerpo: 316 Stainless Steel
Safety Warning

Descripción completa del producto

Parker’s LC-Series Lift Check Valve has been designed for a wide variety of temperature extremes from -100⁰F to 900⁰F (-148⁰C to 482⁰C). To achieve this performance, the check valve must be mounted in the proper orientation as the bonnet nut is clearly marked. In contrast to a general purpose lift check valve, the LC-Series has been designed to prevent flow in the reverse direction to within 99.9% of forward flow. This is ideal for liquid service applications. The gravity assisted poppet uses back pressure to achieve a seal.

Many industrial valves of this type require additional fittings (adapters) when connecting to tubing system. The LC Series does not require adapters and offers both single ferrule and two ferrule compression end connection integral to the valve body


Markets:
• Chemical
• Power
• Petrochemical
• Oil & Gas
• Research


Features/benefits:
• Wide temperature range
• Variety of end connections available
• Compact design
• Rugged, forged body construction
• 316 Stainless Steel construction


Applications:
• Back Flow Preventers
• Test Panels
• High Temperature Fill Systems

Documentos relacionados

Selector Guides
Cross Reference Tool
Communities, Blogs & Industry Links
ACS
×
Productos Tamaño de la conexión 1 Tamaño de la conexión 2 Estilo de la conexión 1 Estilo de la conexión 2 Presión máxima de funcionamiento (psi) Presión máxima de trabajo (bares) Temperatura máxima de servicio (F) Temperatura máxima de servicio (C) Temperatura mínima de servicio (F) Temperatura mínima de servicio (°C) Material del cuerpo
2F-LC6L-SS 1/8" 1/8" NPT F NPT F 6,000 414 900 482 -100 -148 316 Stainless Steel
4A-LC6L-SS 1/4" 1/4" Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression 6,000 414 900 482 -100 -148 316 Stainless Steel
4Z-LC6L-SS 1/4" 1/4" Single ferrule Compression Single ferrule Compression 6,000 414 900 482 -100 -148 316 Stainless Steel
4F-LC6L-SS 1/4" 1/4" NPT F NPT F 6,000 414 900 482 -100 -148 316 Stainless Steel
6A-LC12L-SS 3/8" 3/8" Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression 6,000 414 900 482 -100 -148 316 Stainless Steel
6Z-LC12L-SS 3/8" 3/8" Single ferrule Compression Single ferrule Compression 6,000 414 900 482 -100 -148 316 Stainless Steel
8F-LC12L-SS 1/2" 1/2" NPT F NPT F 6,000 414 900 482 -100 -148 316 Stainless Steel
8A-LC12L-SS 1/2" 1/2" Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression 6,000 414 900 482 -100 -148 316 Stainless Steel
8Z-LC12L-SS 1/2" 1/2" Single ferrule Compression Single ferrule Compression 6,000 414 900 482 -100 -148 316 Stainless Steel

687PDC
687516