Conector Hidráulico de Manguera de Acople rápido para Fijación en Campo - Conectores de la Serie 82 | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Tipo hexagonal

Conexión del puerto

D.I. de la manguera (tamaño)

Forma

Materiales de fabricación

Estilo de productos

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Conector Hidráulico de Manguera de Acople rápido para Fijación en Campo - Conectores de la Serie 82 Conector Hidráulico de Manguera de Acople rápido para Fijación en Campo - Conectores de la Serie 82

Conector Hidráulico de Manguera de Acople rápido para Fijación en Campo - Conectores de la Serie 82

Configure conjuntos de mangueras de forma rápida y sencilla en el campo sin herramientas especiales con los accesorios hidráulicos de una pieza de una pieza de la serie 82 de Parker que se pueden conectar en el campo.

Especificaciones técnicas

  • Tamaño del puerto: 1/8 - 1-3/8 inch
  • Materiales de fabricación: Acero, latón y acero inoxidable, Brass, Stainless Steel
  • Forma: Recto, codo de 45° y codo de 90°, Elbow 45°, Elbow 90°
  • Aplicación: Neumática
  • Tipo de conexión: Varios
  • Diámetro interior de la manguera: 6.35 - 25.40 mm, -4 to -16 (Size), 1/4 - 1 inch
  • Temperatura máxima de funcionamiento: Varía según pieza °F
  • Presión de trabajo máxima: Varía según pieza psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento: Varía según pieza °F
  • Tamaño de la conexión: View Part Details.
  • Estilo de productos: Diversos estilos disponibles

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Descripción completa del producto

Parker No-Skive Serie 82 "Push-Lok®" Los accesorios son accesorios hidráulicos de empuje y de lengüeta que se pueden conectar en el campo y que permiten a los usuarios realizar conjuntos de mangueras de forma rápida y sencilla en el lugar de trabajo sin herramientas especiales. Cuando se combinan con las mangueras No-Skive de Parker, los accesorios de la serie 82 brindan comodidad y tiempos de ensamblaje más cortos, ya que no se requiere abrazadera. Los accesorios reutilizables de la serie 82 cuentan con una construcción de una sola pieza para reducir la complejidad y reducir la posibilidad de fugas. Compatibles con la familia Push-Lok de mangueras multipropósito, los accesorios de la serie 82 se pueden usar con mangueras de alta temperatura, aire seco, agua caliente, resistentes al fuego y de mayor presión. Ofrecidos en una amplia gama de configuraciones finales y en tamaños que van desde 1/4" a 1", los accesorios de la serie 82 están disponibles en latón o acero con revestimiento de dicromato de zinc. Las aplicaciones incluyen neumática, fluidos a base de petróleo, anticongelante, diésel y éster de fosfato.


Mercados:

• Construction

• Utility Equipment

• Machine Tool

• Ground Support Equipment

• Industrial

• Automotive


Características / Beneficios:

• Se puede montar en el campo con llaves

• HEXÁGONO imperial

• Amplia gama de configuraciones finales

• Una pieza reduce la complejidad y la ruta de fuga

• La tecnología No-Skive ofrece procesos de producción fáciles, eficientes y seguros


Aplicaciones:

• Fluidos hidráulicos y aceites lubricantes a base de petróleo

•Neumático

• Soluciones anticongelantes

• Combustibles diésel

• Éster de fosfato

• Aire y agua secos


Mangueras compatibles:

• 801

• 804

• 821

• 821FR

• 836

Documentos relacionados

×
Productos Tipo hexagonal Conexión del puerto D.I. de la manguera (tamaño) Forma Materiales de fabricación Estilo de productos
30182-2-4 Inch 1/8" -4 Straight Steel Male NPTF Pipe - Rigid
30182-2-4B Inch 1/8" -4 Straight Brass Male NPTF Pipe - Rigid
30182-2-4C Inch 1/8" -4 Straight Stainless Steel Male NPTF Pipe - Rigid
30182-4-4 Inch 1/4" -4 Straight Steel Male NPTF Pipe - Rigid
30182-4-4B Inch 1/4" -4 Straight Brass Male NPTF Pipe - Rigid
30182-4-4C Inch 1/4" -4 Straight Stainless Steel Male NPTF Pipe - Rigid
30182-4-6 Inch 1/4" -6 Straight Steel Male NPTF Pipe - Rigid
30182-4-6B Inch 1/4" -6 Straight Brass Male NPTF Pipe - Rigid
30182-4-6C Inch 1/4" -6 Straight Stainless Steel Male NPTF Pipe - Rigid
30182-4-8 Inch 1/4" -8 Straight Steel Male NPTF Pipe - Rigid
30182-4-8B Inch 1/4" -8 Straight Brass Male NPTF Pipe - Rigid
30182-6-6 Inch 3/8" -6 Straight Steel Male NPTF Pipe - Rigid
30182-6-6B Inch 3/8" -6 Straight Brass Male NPTF Pipe - Rigid
30182-6-6C Inch 3/8" -6 Straight Stainless Steel Male NPTF Pipe - Rigid
30182-6-8 Inch 3/8" -8 Straight Steel Male NPTF Pipe - Rigid
30182-6-8B Inch 3/8" -8 Straight Brass Male NPTF Pipe - Rigid
30182-8-6B Inch 1/2" -6 Straight Brass Male NPTF Pipe - Rigid
30182-8-6C Inch 1/2" -6 Straight Stainless Steel Male NPTF Pipe - Rigid
30182-8-8 Inch 1/2" -8 Straight Steel Male NPTF Pipe - Rigid
30182-8-8B Inch 1/2" -8 Straight Brass Male NPTF Pipe - Rigid
30182-8-8C Inch 1/2" -8 Straight Stainless Steel Male NPTF Pipe - Rigid
30182-8-10 Inch 1/2" -10 Straight Steel Male NPTF Pipe - Rigid
30182-8-10B Inch 1/2" -10 Straight Brass Male NPTF Pipe - Rigid
30182-8-12B Inch 1/2" -12 Straight Brass Male NPTF Pipe - Rigid
30182-12-8B Inch 3/4" -8 Straight Brass Male NPTF Pipe - Rigid
30182-12-10 Inch 3/4" -10 Straight Steel Male NPTF Pipe - Rigid
30182-12-12 Inch 3/4" -12 Straight Steel Male NPTF Pipe - Rigid
30182-12-12B Inch 3/4" -12 Straight Brass Male NPTF Pipe - Rigid
30182-12-12C Inch 3/4" -12 Straight Stainless Steel Male NPTF Pipe - Rigid
30182-16-16B Inch 1" -16 Straight Brass Male NPTF Pipe - Rigid
30182-16-16C Inch 1" -16 Straight Stainless Steel Male NPTF Pipe - Rigid
31382-4-4 Inch 1/4" -4 Straight Steel Male NPTF Pipe - Swivel
31382-6-6 Inch 3/8" -6 Straight Steel Male NPTF Pipe - Swivel
31382-8-8 Inch 1/2" -8 Straight Steel Male NPTF Pipe - Swivel
31382-8-10 Inch 1/2" -10 Straight Steel Male NPTF Pipe - Swivel
31382-8-10B Inch 1/2" -10 Straight Brass Male NPTF Pipe - Swivel
31382-12-12 Inch 3/4" -12 Straight Steel Male NPTF Pipe - Swivel
30282-4-4 Inch 1/4" -4 Straight Steel Female NPTF Pipe - Rigid
30282-4-4B Inch 1/4" -4 Straight Brass Female NPTF Pipe - Rigid
30282-6-6 Inch 3/8" -6 Straight Steel Female NPTF Pipe - Rigid
30282-6-6B Inch 3/8" -6 Straight Brass Female NPTF Pipe - Rigid
30282-8-8B Inch 1/2" -8 Straight Brass Female NPTF Pipe - Rigid
37G82-4-4 Inch 1/4" -4 Straight Steel Female NPSM Pipe - Gasket Joint - Swivel
37G82-4-6 Inch 1/4" -6 Straight Steel Female NPSM Pipe - Gasket Joint - Swivel
37G82-6-6 Inch 3/8" -6 Straight Steel Female NPSM Pipe - Gasket Joint - Swivel
37G82-8-8 Inch 1/2" -8 Straight Steel Female NPSM Pipe - Gasket Joint - Swivel
37G82-8-10 Inch 1/2" -10 Straight Steel Female NPSM Pipe - Gasket Joint - Swivel
37G82-12-12 Inch 3/4" -12 Straight Steel Female NPSM Pipe - Gasket Joint - Swivel
30382-4-4 Inch 1/4" -4 Straight Steel Male JIC 37° - Rigid
30382-6-6 Inch 3/8" -6 Straight Steel Male JIC 37° - Rigid
30382-6-6B Inch 3/8" -6 Straight Brass Male JIC 37° - Rigid
30382-8-8 Inch 1/2" -8 Straight Steel Male JIC 37° - Rigid
30382-12-12 Inch 3/4" -12 Straight Steel Male JIC 37° - Rigid
30682-4-4 Inch 1/4" -4 Straight Steel Female JIC 37° - Swivel
30682-4-4B Inch 1/4" -4 Straight Brass Female JIC 37° - Swivel
30682-4-4C Inch 1/4" -4 Straight Stainless Steel Female JIC 37° - Swivel
30682-5-4 Inch 5/16" -4 Straight Steel Female JIC 37° - Swivel
30682-5-4B Inch 5/16" -4 Straight Brass Female JIC 37° - Swivel
30682-5-6B Inch 5/16" -6 Straight Brass Female JIC 37° - Swivel
30682-6-4B Inch 3/8" -4 Straight Brass Female JIC 37° - Swivel
30682-6-6 Inch 3/8" -6 Straight Steel Female JIC 37° - Swivel
30682-6-6B Inch 3/8" -6 Straight Brass Female JIC 37° - Swivel
30682-6-6C Inch 3/8" -6 Straight Stainless Steel Female JIC 37° - Swivel
30682-6-8 Inch 3/8" -8 Straight Steel Female JIC 37° - Swivel
30682-6-8B Inch 3/8" -8 Straight Brass Female JIC 37° - Swivel
30682-8-6 Inch 1/2" -6 Straight Steel Female JIC 37° - Swivel
30682-8-6B Inch 1/2" -6 Straight Brass Female JIC 37° - Swivel
30682-8-8 Inch 1/2" -8 Straight Steel Female JIC 37° - Swivel
30682-8-8B Inch 1/2" -8 Straight Brass Female JIC 37° - Swivel
30682-8-8C Inch 1/2" -8 Straight Stainless Steel Female JIC 37° - Swivel
30682-10-8B Inch 5/8" -8 Straight Brass Female JIC 37° - Swivel
30682-10-10 Inch 5/8" -10 Straight Steel Female JIC 37° - Swivel
30682-10-10B Inch 5/8" -10 Straight Brass Female JIC 37° - Swivel
30682-10-10C Inch 5/8" -10 Straight Stainless Steel Female JIC 37° - Swivel
30682-12-12 Inch 3/4" -12 Straight Steel Female JIC 37° - Swivel
30682-12-12B Inch 3/4" -12 Straight Brass Female JIC 37° - Swivel
30682-12-12C Inch 3/4" -12 Straight Stainless Steel Female JIC 37° - Swivel
30682-16-16B Inch 1" -16 Straight Brass Female JIC 37° - Swivel
33782-4-4 n/a 1/4" -4 Elbow 45° - Short Drop Steel Female JIC 37° - Swivel
33782-6-6 Inch 3/8" -6 Elbow 45° - Short Drop Steel Female JIC 37° - Swivel
33782-8-8 Inch 1/2" -8 Elbow 45° - Short Drop Steel Female JIC 37° - Swivel
33782-10-10 Inch 5/8" -10 Elbow 45° - Short Drop Steel Female JIC 37° - Swivel
33982-4-4 Inch 1/4" -4 Elbow 90° - Short Drop Steel Female JIC 37° - Swivel
33982-6-6 Inch 3/8" -6 Elbow 90° - Short Drop Steel Female JIC 37° - Swivel
33982-8-8 Inch 1/2" -8 Elbow 90° - Short Drop Steel Female JIC 37° - Swivel
33982-10-10 Inch 5/8" -10 Elbow 90° - Short Drop Steel Female JIC 37° - Swivel
33982-12-12 Inch 3/4" -12 Elbow 90° - Short Drop Steel Female JIC 37° - Swivel
34182-4-4 Inch 1/4" -4 Elbow 90° - Long Drop Steel Female JIC 37° - Swivel
34182-6-6 Inch 3/8" -6 Elbow 90° - Long Drop Steel Female JIC 37° - Swivel
30482-4-4B Inch 1/4" -4 Straight Brass Male SAE 45° - Rigid
30482-5-4B Inch 5/16" -4 Straight Brass Male SAE 45° - Rigid
30482-6-6B Inch 3/8" -6 Straight Brass Male SAE 45° - Rigid
30482-8-8B Inch 1/2" -8 Straight Brass Male SAE 45° - Rigid
30882-4-4 Inch 1/4" -4 Straight Steel Female SAE 45° - Swivel
30882-4-4B Inch 1/4" -4 Straight Brass Female SAE 45° - Swivel
30882-5-4B Inch 5/16" -4 Straight Brass Female SAE 45° - Swivel
30882-6-6 Inch 3/8" -6 Straight Steel Female SAE 45° - Swivel
30882-6-6B Inch 3/8" -6 Straight Brass Female SAE 45° - Swivel
30882-8-6B Inch 1/2" -6 Straight Brass Female SAE 45° - Swivel
30882-8-8 Inch 1/2" -8 Straight Steel Female SAE 45° - Swivel
30882-8-8B Inch 1/2" -8 Straight Brass Female SAE 45° - Swivel
30882-10-10 Inch 5/8" -10 Straight Steel Female SAE 45° - Swivel
30882-10-10B Inch 5/8" -10 Straight Brass Female SAE 45° - Swivel
30882-12-12 Inch 3/4" -12 Straight Steel Female SAE 45° - Swivel
30882-12-12B Inch 3/4" -12 Straight Brass Female SAE 45° - Swivel
37782-6-6 Inch 3/8" -6 Elbow 45° Steel Female SAE 45° - Swivel
37982-4-4 Inch 1/4" -4 Elbow 90° Steel Female SAE 45° - Swivel
37982-6-6 Inch 3/8" -6 Elbow 90° Steel Female SAE 45° - Swivel
32882-3-4 Inch 3/16" -4 Straight Steel Male Inverted SAE 45° - Swivel
32882-4-4 Inch 1/4" -4 Straight Steel Male Inverted SAE 45° - Swivel
32882-5-4 Inch 5/16" -4 Straight Steel Male Inverted SAE 45° - Swivel
32882-6-6 Inch 3/8" -6 Straight Steel Male Inverted SAE 45° - Swivel
32882-8-8 Inch 1/2" -8 Straight Steel Male Inverted SAE 45° - Swivel
36782-6-6 Inch 3/8" -6 Elbow 45° Steel Male Inverted SAE 45° - Swivel
36982-6-6 Inch 3/8" -6 Elbow 90° Steel Male Inverted SAE 45° - Swivel
32982-4-4B Inch 1/4" -4 Straight Brass Female Inverted SAE 45° - Rigid
32982-5-4B Inch 5/16" -4 Straight Brass Female Inverted SAE 45° - Rigid
32982-6-6B Inch 3/8" -6 Straight Brass Female Inverted SAE 45° - Rigid
32982-8-8B Inch 1/2" -8 Straight Brass Female Inverted SAE 45° - Rigid
3JC82-4-4 Inch 1/4" -4 Straight - Short Steel Female Seal-Lok® - Swivel
3JC82-4-4C Inch 1/4" -4 Straight - Short Stainless Steel Female Seal-Lok® - Swivel
3JC82-6-6 Inch 3/8" -6 Straight - Short Steel Female Seal-Lok® - Swivel
3JC82-6-6C Inch 3/8" -6 Straight - Short Stainless Steel Female Seal-Lok® - Swivel
3JC82-8-6 Inch 1/2" -6 Straight - Short Steel Female Seal-Lok® - Swivel
3JC82-8-8 Inch 1/2" -8 Straight - Short Steel Female Seal-Lok® - Swivel
3JC82-8-8C Inch 1/2" -8 Straight - Short Stainless Steel Female Seal-Lok® - Swivel
3JC82-10-10 Inch 5/8" -10 Straight - Short Steel Female Seal-Lok® - Swivel
3JC82-12-12 Inch 3/4" -12 Straight - Short Steel Female Seal-Lok® - Swivel
34982-16-6 n/a 16 mm -6 Straight Steel DIN Metric Banjo
34982-18-8 n/a 18 mm -8 Straight Steel DIN Metric Banjo
3CA82-8-4 Metric M14x1.5 -4 Straight Steel Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring)
3CA82-10-6 Metric M16x1.5 -6 Straight Steel Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring)
3CA82-12-6 Metric M18x1.5 -6 Straight Steel Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring)
3CA82-15-8 Metric M22x1.5 -8 Straight Steel Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring)
3CA82-22-12 Metric M30x2.0 -12 Straight Steel Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring)
3CF82-12-6 Metric M18x1.5 -6 Elbow 90° Steel Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring)
3C482-10-6B Metric M16x1.5 -6 Elbow 45° Brass Female Metric L - Swivel (Ball Nose)
3C582-10-6B Metric M16x1.5 -6 Elbow 90° Brass Female Metric L - Swivel (Ball Nose)
3C582-15-8B Metric M22x1.5 -8 Elbow 90° Brass Female Metric L - Swivel (Ball Nose)
3C382-10-6B Metric M16x1.5 -6 Straight Brass Female Metric L - Swivel (Ball Nose)
3JC82-12-12C Inch 3/4" -12 Straight - Short Stainless Steel Female Seal-Lok® - Swivel
3JC82-16-16B Inch 1" -16 Straight - Short Brass Female Seal-Lok® - Swivel
3JC82-16-16C Inch 1" -16 Straight - Short Stainless Steel Female Seal-Lok® - Swivel
3J782-4-4 Inch 1/4" -4 Elbow 45° Steel Female Seal-Lok® - Swivel
3J782-6-6 Inch 3/8" -6 Elbow 45° Steel Female Seal-Lok® - Swivel
3J782-8-8 Inch 1/2" -8 Elbow 45° Steel Female Seal-Lok® - Swivel
3J982-4-4 Inch 1/4" -4 Elbow 90° - Short Drop Steel Female Seal-Lok® - Swivel
3J982-6-6 Inch 3/8" -6 Elbow 90° - Short Drop Steel Female Seal-Lok® - Swivel
3J982-6-8 Inch 3/8" -8 Elbow 90° - Short Drop Steel Female Seal-Lok® - Swivel
3J982-8-6 Inch 1/2" -6 Elbow 90° - Short Drop Steel Female Seal-Lok® - Swivel
3J982-8-8 Inch 1/2" -8 Elbow 90° - Short Drop Steel Female Seal-Lok® - Swivel
3J982-10-10 Inch 5/8" -10 Elbow 90° - Short Drop Steel Female Seal-Lok® - Swivel
3J982-12-12 Inch 3/4" -12 Elbow 90° - Short Drop Steel Female Seal-Lok® - Swivel
33482-4-4B n/a 1/4" -4 Straight Brass Male Standpipe - Rigid
33482-4-4C n/a 1/4" -4 Straight Stainless Steel Male Standpipe - Rigid
33482-6-6B n/a 3/8" -6 Straight Brass Male Standpipe - Rigid
33482-6-6C n/a 3/8" -6 Straight Stainless Steel Male Standpipe - Rigid
33482-8-8B n/a 1/2" -8 Straight Brass Male Standpipe - Rigid
33482-8-8C n/a 1/2" -8 Straight Stainless Steel Male Standpipe - Rigid
33482-10-10B n/a 5/8" -10 Straight Brass Male Standpipe - Rigid
33482-12-12B n/a 3/4" -12 Straight Brass Male Standpipe - Rigid
33482-12-12C n/a 3/4" -12 Straight Stainless Steel Male Standpipe - Rigid
38282-4-4B n/a 1/4" -4 Straight Brass Push-Lok Union
38282-6-6B n/a 3/8" -6 Straight Brass Push-Lok Union
38282-8-8 n/a 1/2" -8 Straight Steel Push-Lok Union
38282-8-8B n/a 1/2" -8 Straight Brass Push-Lok Union
38282-10-10 n/a 5/8" -10 Straight Steel Push-Lok Union
38282-10-10B n/a 5/8" -10 Straight Brass Push-Lok Union
38282-12-12 n/a 3/4" -12 Straight Steel Push-Lok Union
38282-12-12B n/a 3/4" -12 Straight Brass Push-Lok Union
38282-16-16B n/a 1" -16 Straight Brass Push-Lok Union
3D082-6-4 Metric M12x1.5 -4 Straight Steel Male Metric L - Rigid (24° Cone)
3D082-8-4 Metric M14x1.5 -4 Straight Steel Male Metric L - Rigid (24° Cone)
3D082-10-6 Metric M16x1.5 -6 Straight Steel Male Metric L - Rigid (24° Cone)
3D082-12-6 Metric M18x1.5 -6 Straight Steel Male Metric L - Rigid (24° Cone)
31D82-6-4 n/a 6 mm -4 Straight Steel Male Standpipe Metric L - Rigid
31D82-8-4 n/a 8 mm -4 Straight Steel Male Standpipe Metric L - Rigid
31D82-10-6 n/a 10 mm -6 Straight Steel Male Standpipe Metric L - Rigid
31D82-12-6 n/a 12 mm -6 Straight Steel Male Standpipe Metric L - Rigid
31D82-18-10 n/a 18 mm -10 Straight Steel Male Standpipe Metric L - Rigid
31D82-22-12 n/a 22 mm -12 Straight Steel Male Standpipe Metric L - Rigid
39282-4-4 Metric 1/4" -4 Straight Steel Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone)
39282-6-6 Metric 3/8" -6 Straight Steel Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone)
39282-6-6B Metric 3/8" -6 Straight Brass Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone)
39282-8-8 Metric 1/2" -8 Straight Steel Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone)
39282-12-12 Metric 3/4" -12 Straight Steel Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone)
3D982-2-4 Metric 1/8" -4 Straight Steel Male BSP Parallel Pipe - Rigid (60° Cone)
3D982-4-4 Metric 1/4" -4 Straight Steel Male BSP Parallel Pipe - Rigid (60° Cone)
3D982-4-6 Metric 1/4" -6 Straight Steel Male BSP Parallel Pipe - Rigid (60° Cone)
3D982-6-6 Metric 3/8" -6 Straight Steel Male BSP Parallel Pipe - Rigid (60° Cone)
3D982-8-8 Metric 1/2" -8 Straight Steel Male BSP Parallel Pipe - Rigid (60° Cone)
3D982-8-10 Metric 1/2" -10 Straight Steel Male BSP Parallel Pipe - Rigid (60° Cone)
3D982-12-12 Metric 3/4" -12 Straight Steel Male BSP Parallel Pipe - Rigid (60° Cone)
3B282-4-4 Metric 1/4" -4 Elbow 90° Steel Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone)
3B282-6-6 Metric 3/8" -6 Elbow 90° Steel Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone)
3B282-8-8 Metric 1/2" -8 Elbow 90° Steel Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone)
3B282-10-10 Metric 5/8" -10 Elbow 90° Steel Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone)
34982-8-4 n/a 8 mm -4 Straight Steel DIN Metric Banjo
34982-10-4 n/a 10 mm -4 Straight Steel DIN Metric Banjo
34982-12-4 n/a 12 mm -4 Straight Steel DIN Metric Banjo
34982-14-4 n/a 14 mm -4 Straight Steel DIN Metric Banjo
34982-12-6 n/a 12 mm -6 Straight Steel DIN Metric Banjo
34982-14-6 n/a 14 mm -6 Straight Steel DIN Metric Banjo
39182-4-4B Metric 1/4" -4 Straight Brass Male BSP Taper Pipe - Rigid
39182-4-6B Metric 1/4" -6 Straight Brass Male BSP Taper Pipe - Rigid
39182-6-6B Metric 3/8" -6 Straight Brass Male BSP Taper Pipe - Rigid
39182-6-8B Metric 3/8" -8 Straight Brass Male BSP Taper Pipe - Rigid
3C382-10-6 Metric 10 mm -6 Straight Steel Female Metric L - Swivel (Ball Nose)
3C382-12-6 Metric 12 mm -6 Straight Steel Female Metric L - Swivel (Ball Nose)
3C382-15-8 Metric 15 mm -8 Straight Steel Female Metric L - Swivel (Ball Nose)
3C382-18-10 Metric 18 mm -10 Straight Steel Female Metric L - Swivel (Ball Nose)
3C382-22-12 Metric 22 mm -12 Straight Steel Female Metric L - Swivel (Ball Nose)
3C382-6-4 Metric 6 mm -4 Straight Steel Female Metric L - Swivel (Ball Nose)
3C382-8-4 Metric 8 mm -4 Straight Steel Female Metric L - Swivel (Ball Nose)
3C482-10-6 Metric 10 mm -6 Elbow 45° Steel Female Metric L - Swivel (Ball Nose)
3C482-15-8 Metric 15 mm -8 Elbow 45° Steel Female Metric L - Swivel (Ball Nose)
3C582-10-6 Metric 10 mm -6 Elbow 90° Steel Female Metric L - Swivel (Ball Nose)
3C582-12-6 Metric 12 mm -6 Elbow 90° Steel Female Metric L - Swivel (Ball Nose)
3C582-15-8 Metric 15 mm -8 Elbow 90° Steel Female Metric L - Swivel (Ball Nose)
3C582-18-10 Metric 18 mm -10 Elbow 90° Steel Female Metric L - Swivel (Ball Nose)
3C582-22-12 Metric 22 mm -12 Elbow 90° Steel Female Metric L - Swivel (Ball Nose)

687PDC
687583