Unidades de frecuencia variable de CA, kW nominal - serie AC30 [paquete de unidad completa] | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Clasificación de kW de salida (carga normal)

Filtro EMC incluido

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Unidades de frecuencia variable de CA, kW nominal - serie AC30 [paquete de unidad completa] Unidades de frecuencia variable de CA, kW nominal - serie AC30 [paquete de unidad completa] Unidades de frecuencia variable de CA, kW nominal - serie AC30 [paquete de unidad completa] Unidades de frecuencia variable de CA, kW nominal - serie AC30 [paquete de unidad completa]

Unidades de frecuencia variable de CA, kW nominal - serie AC30 [paquete de unidad completa]

Los accionamientos de velocidad variable AC30V ofrecen niveles excepcionales de control del motor para aplicaciones industriales generales de hasta 132 kW. Hay disponible una gama de opciones de comunicación, retroalimentación y E/S por separado.

Especificaciones técnicas

  • Marca: Parker
  • Tipo de productos: AC Drive
  • Tipo de eje de accionamiento: Single Axis Technology
  • Serie del producto: AC30
  • Voltaje de entrada: 3*380 to 480 VAC
  • Potencia de salida: 1.1 to 132 kW
  • Tipo de motor compatible: Brushless Servo, Frameless Servo, Induction, Spindle, Permanent Magnet AC (PMAC)
  • Dispositivo de retroalimentación compatible: Resolver, Incremental Encoder
  • Modos de control: V/Hz, Sensorless Vector, Speed Control of Permanent Magnet Motor
  • Interfaz de comunicación: RS485/Modbus RTU, CANopen, Ethernet/IP, EtherCAT, Profibus, Profinet
  • Temperatura de funcionamiento: 0 to 40 °C Normal Duty, 0 to 45 °C Heavy Duty (derate up to 50°C max.), 32 to 104 °F Normal Duty, 32 to 113 °F Heavy Duty (derate up to 122°F max.)
  • Altitud operativa: up to 1000 m ASL (derate > 1000m)
  • Clasificación de sobrecarga: Heavy Duty Rating (Constant Torque) : 150% for 60s / 180% for 3s %, Normal Duty Rating (Variable Torque) : 110% for 60s / 180% of HD FLC. for 3s %
  • Cumplimiento con especificaciones: CE (EMC & LVD), UL Listed, cUL Listed, RoHS Compliance, Overvoltage Category III, Pollution Degree II, Pollution Degree III, DNV Marine Certification (0.75 to 75kW)
Safety Warning

Descripción completa del producto

La unidad de velocidad variable AC30 se ha diseñado para proporcionar a los usuarios niveles excepcionales de control, desde ventiladores y bombas simples de circuito abierto hasta aplicaciones de línea de proceso de circuito cerrado. Su diseño flexible y altamente modular permite añadir fácilmente una amplia gama de comunicaciones y módulos de E/S cuando sea necesario. El AC30 se ha diseñado teniendo en cuenta la simplicidad, pero esto no compromete su funcionalidad. Las macros integradas para una gama de aplicaciones y la funcionalidad PLC permiten a los usuarios más capaces crear un control sofisticado que antes habría requerido un PLC independiente. Diseñado para funcionar en entornos de clase 3C3 y 3C4 para sulfuro de hidrógeno (H2S) como estándar (probado a 25 ppm durante 1200 horas) y temperaturas de hasta 50 °C. El AC30 también utiliza una bobina de acoplamiento de CC para reducir los armónicos lineales y está disponible con un filtro EMC integrado opcional para el primer entorno C2.
Nota: las pilas de alimentación AC30 y los módulos de control intercambiables también están disponibles como componentes separados, lo que ofrece una mayor potencia nominal de hasta 450 kW, niveles avanzados de control de automatización y una mayor flexibilidad de diseño. Consulte las páginas "Serie AC30 [Módulos de potencia]" y "Serie AC30 [Módulos de control]" en la sección de productos recomendados para obtener más información.

Mercados:
    • Aire acondicionado
    • Calefacción
    • Refrigeración
    • Ventilación
    • Otros sistemas de HVAC
    • Marina y marítima
    • Compresores de aire y gas
    • Automatización de fábricas
    • Equipos de impresión y marcaje
    • Otras aplicaciones industriales
    • Conversión
    • Pulpa y papel
    • Alimentos y bebidas
    • Procesamiento de cables y alambres

Características/beneficios:
- Flexibilidad
    • Funcionamiento en circuito abierto o en circuito cerrado opcional con módulo de retroalimentación del codificador de pulsos
    • Adecuado para el funcionamiento servomotores de CA de imán permanente (PMAC) e inducción de CA
    • Ethernet Modbus TCP/IP como estándar
    • Opciones de expansión de E/S
    • Compatibilidad con buses de campo industriales convencionales
    • Montaje en chasis o a través del panel como estándar
    • Control avanzado con la herramienta de software avanzada Parker Drive Developer (PDD)

  - Simplicidad
    • Fácil de configurar con la herramienta de software Parker Drive Developer (PDQ)
    • Teclado gráfico en varios idiomas
    • Asistentes de inicio rápido
    • Cubiertas de terminales extraíbles con la unidad in situ

  - Fiabilidad
    • Revestimiento de conformidad con la protección para entornos adversos como estándar
    • Conexiones del terminal de control de la abrazadera de resorte
    • Refrigeración aislada de la pila con ventilador extraíble
    • El instrumento de registro de perturbaciones de la "caja negra" captura eventos y parámetros clave que condujeron a una perturbación para ayudar a detectar fallos

Aplicaciones:
    • Bombas industriales
    • Bombas de accionamiento controlado
    • Ventiladores industriales
    • Transportadoras/manipulación
    • Ascensores/elevadores
    • Grúas y montacargas
    • Centrifugadoras
    • Extrusores
    • Soportes de prueba
    • Bobinadoras


Especificaciones técnicas:
Corriente de fuga a tierra:   > 10 mA (todos los modelos)
Factor de potencia de entrada:    0,94
Clasificación de la carcasa del producto:
   IP20 - resto de superficies (Europa)
   tipo abierto UL (c -UL) (Norteamérica/Canadá)
   [Montaje en cabina]: tipo abierto IP20 UL (c-UL) (Norteamérica/Canadá)
   [Montaje a través del panel]: tipo abierto IP20 UL (c-UL) (Norteamérica/Canadá)
Frecuencia de conmutación máxima:
   4 kHz hasta un máximo de 12 kHz (puede aplicarse una disminución de potencia)
Frecuencias de salida:
   0... 500 Hz a frecuencia de conmutación de 4 kHz
   0...000 Hz a frecuencia de conmutación de 8 kHz
0...1500 Hz a frecuencia de conmutación de 12 kHz
Humedad de funcionamiento:
   Máxima humedad relativa del 85 % a 40 °C sin condensación
Atmósfera:  no inflamable, no corrosivo y libre de polvo
Condiciones climáticas:  Clase 3k3, según lo definido por EN60721-3-3
Sustancias químicamente activas:
   Para el producto estándar, el cumplimiento con EN60271-3-3 es:
   • Ambas clases 3C3 y 3C4 para gas de sulfuro de hidrógeno (H2S) a una concentración de 25 ppm durante 1200 horas
   • Ambas clases, 3C1 (rural) y 3C2 (urbano) para las 9 sustancias definidas de acuerdo con la tabla 4
Vibración de funcionamiento:
   Prueba Fc de EN60068-2-6
   10 Hz <= f <= 57 Hz sinusoidal 0,075 mm de amplitud
   57 Hz <= f <= 150 Hz sinusoidal 1 g
   10 ciclos de barrido por eje en cada uno de los tres ejes mutuamente perpendiculares

Estándares:
Los accionamientos de CA de la serie AC30 enumerados en esta página cumplen con los siguientes estándares cuando se instalan de acuerdo con el manual del producto correspondiente:
• Categoría de sobretensión:  III Categoría de sobretensión (numeral que define un nivel de resistencia de impulsos)
 • Grado de contaminación:
  - Grado de contaminación II (contaminación no conductora, excepto la condensación temporal) para la electrónica de control
  - Grado de contaminación III (clasificación de aire sucio) para las piezas montadas a través del panel
• Norteamérica/Canadá:   cumple con los requisitos de UL508C y CSA22.2 #14 como unidad de tipo abierto
• Europa:  este producto se encuentra en conformidad con la Directiva de baja tensión 2006/95/EC
• Compatibilidad EMC:  Marcado CE de acuerdo con 2004/108/CE (Directiva EMC)
• Cumplimiento de RoHS:  este producto cumple con las restricciones de sustancias de RoHS de acuerdo con la Directiva de la CE 2011/65/UE
• Certificación marítima DNV (de 0,75 a 75 kW):   el AC30 es adecuado para su uso en aplicaciones marítimas y en alta mar

Diseñado para permitirle el control de sus ahorros de energía:
Las unidades de velocidad variable AC30 se proporcionen con una serie completa de características diseñadas para simplificar el control de la bomba y el ventilador. Además de la configuración rápida, las macros especializadas para la bomba y el ventilador, hay una serie de otras características dedicadas al control del ventilador y la bomba de ahorro de energía, como:

• Detección automática de rotura de la correa: la supervisión interactiva de las condiciones de funcionamiento de un ventilador permite al AC30 detectar una rotura en la correa de transmisión entre el ventilador y el motor, detener el motor e indicar una condición de alarma.

• Captura de una carga en rotación, "captura de mosca": los algoritmos de control del ventilador permiten al AC30 detectar cuándo un ventilador está girando libremente y recuperar el control antes de hacerlo funcionar a la velocidad ordenada.

• Control PID: se pueden programar varios circuitos de control PID para supervisar las variables del proceso y ajustar la velocidad del motor en consecuencia para alcanzar el punto de referencia variable requerido.

• Perfiles de bombas inteligentes: nuestros algoritmos avanzados de control de bombas inteligentes supervisan las cargas del motor y proporcionan a los usuarios una serie de funciones diseñadas específicamente para aplicaciones de control de bombas, como:
   - Protección de funcionamiento en seco de la bomba
   - Detección de flujo (bajo y sin flujo)
   - Detección de bomba bloqueada

• Servicios esenciales (modo de incendio): seleccionado a través de la entrada digital, el modo de incendio ocasionará que la unidad funcione de forma continua a la velocidad máxima programada ignorando todas las demás señales de control y condiciones de alarma.

• Optimización de energía: en condiciones de velocidad constante, las formas de onda de la potencia del motor de la unidad se optimizan para reducir el consumo de energía del motor sin comprometer el rendimiento.

• Omisión de frecuencias: se pueden programar hasta 4 bandas de velocidad y frecuencia en el AC30 para evitar los puntos resonantes en el ventilador, lo que reduce la vibración, el desgaste y el ruido.

• Funcionamiento programado: se pueden programar 10 eventos de inicio/parada diarios con diferentes velocidades de funcionamiento en un período de 7 días. Esta función requiere el módulo de reloj en tiempo real (RTC) opcional y es ideal para aplicaciones en las que se deben acomodar patrones de funcionamiento o períodos de actividad regulares, como en un entorno de producción.

• Temporizadores de proceso: se pueden programar varios temporizadores de horas de funcionamiento para generar alertas de texto en el teclado de la unidad, de modo que coincidan con los intervalos de mantenimiento del proceso.


Software Parker Drive Quicktool (PDQ):
PDQ es una plataforma de software de programación, supervisión y diagnóstico para el accionamiento de CA de velocidad variable de la serie AC30. La comunicación entre la unidad y el PC se realiza a través del puerto Ethernet integrado en la parte superior de la unidad. El software detectará automáticamente todos los AC30 conectados a la red Ethernet. Varios asistentes guían a los usuarios a través de todos los aspectos del uso del software:
- Los asistentes de configuración guían al usuario a través de cada etapa de la puesta en servicio de una unidad nueva o la reconfiguración de una unidad existente; desde seleccionar un motor de la base de datos suministrada, o introducir datos específicos del motor, hasta configurar las macros de la aplicación o la lógica de control para adaptarse a su aplicación específica.
- Los asistentes de ajuste permiten a los técnicos supervisar y ajustar los parámetros de la unidad en un entorno predefinido simple o en un modo avanzado que permite el acceso a todos los parámetros de la unidad.


Software Parker Drive Developer (PDD):
PDD es una herramienta de programación de PLC con todas las funciones para la unidad de velocidad variable de la serie AC30, compatible con todos los lenguajes de la norma IEC-61131, incluidos el lenguaje ladder, el texto estructurado y los diagramas de bloques de funciones. Proporciona acceso a todos los parámetros de la unidad y permite al usuario crear potentes soluciones de unidades AC30. También es posible crear parámetros y menús personalizados para que el usuario pueda describir la configuración y el estado de la unidad en el contexto de su propia aplicación. Para ayudar a iniciar el proceso de desarrollo, Parker proporciona bibliotecas preinstaladas con la siguiente funcionalidad:
• Control de velocidad básico
• Control de ventilador y bomba
• Bloques de bobinadora
• Control hidráulico
• Control de bomba en cascada
• Comunicaciones entre pares

Documentos relacionados

Software Downloads
Software Download Page
Literature and Reference Materials
192_300022 : AC30 AC Variable Speed Drives - Catalog (English)
3D CAD (STP) : AC30 Series (all parts)
APPLICATION NOTE - AC30 Master Slave Sequence
APPLICATION NOTE - AC30 Positioning Function Block
App Manual: AC30D Encoder Shaft Locking Application
App Manual: AC30P/D IEEE:1588v2 Shaft Locking Application (FW2.16)
App Manual: Fan Control Application
App Manual: Hydraulic Control Application
App Manual: Hydraulic Control Application (US Units)
App Manual: Pump Control Application
App Manual: Pump Control Application (US Units)
App Note: Comms Control Word
App Note: Firmware Compatibility
App Note: Language Manager
App Note: Modbus TCP Master Library
App Note: Peer to Peer Phase Locking mode
App Note: Phase Locking Setup with Encoder Following
App Note: Phase Locking Setup with Peer to Peer (FW2.16)
App Note: Phase Locking Setup with Peer to Peer (FW2.17 onwards)
App Note: Position Feedback Alignment for PMAC motors (FW2.13)
App Note: Profibus Acyclic Parameter Write
App Note: Pseudo PMAC Control Setup
App Note: Sender Receiver Library
App Note: Simple 690Like Registration Application
App Note: User Web Pages
App Note: Adjustable Switching Frequency
App Note: Common DC Bus Generator
Application Note AC30 CANopen PAC120
CATALOGUE - Electromechanical Overview 192-490200
EPLAN Macros - AC30 Variable Speed Drives
Main Manual: AC30 Product Manual Frames (D-J) (HA503711U001)
Main Manual: AC30 Product Manual Frames (K-N) (HA503711U002)
Main Manual: AC30 series Software Manual (HA503711U003)
Main Manual: Software Reference - Help System (HA503711U003)
×
Productos Clasificación de kW de salida (carga normal) Filtro EMC incluido
31V-4D0004-BN-2S-0000 1.1 No
31V-4D0004-BF-2S-0000 1.1 Categoría C2
31V-4D0006-BF-2S-0000 2.2 Categoría C2
31V-4D0010-BN-2S-0000 4 No
31V-4D0010-BF-2S-0000 4 Categoría C2
31V-4D0010-BE-2S-0000 4 Categoría C3
31V-4D0012-BN-2S-0000 5.5 No
31V-4D0012-BF-2S-0000 5.5 Categoría C2
31V-4D0012-BE-2S-0000 5.5 Categoría C3
31V-4E0016-BN-2S-0000 7.5 No
31V-4E0016-BF-2S-0000 7.5 Categoría C2
31V-4E0023-BF-2S-0000 11 Categoría C2
31V-4E0023-BE-2S-0000 11 Categoría C3
31V-4F0032-BN-2S-0000 15 No
31V-4F0032-BF-2S-0000 15 Categoría C2
31V-4F0038-BN-2S-0000 18 No
31V-4F0038-BF-2S-0000 18 Categoría C2
31V-4F0038-BE-2S-0000 18 Categoría C3
31V-4G0045-BN-2S-0000 22 No
31V-4G0045-BF-2S-0000 22 Categoría C2
31V-4G0045-BE-2S-0000 22 Categoría C3
31V-4G0060-BN-2S-0000 30 No
31V-4G0060-BF-2S-0000 30 Categoría C2
31V-4G0060-BE-2S-0000 30 Categoría C3
31V-4G0073-BN-2S-0000 37 No
31V-4G0073-BF-2S-0000 37 Categoría C2
31V-4H0087-BN-2S-0000 45 No
31V-4H0087-BE-2S-0000 45 Categoría C3
31V-4H0145-BN-2S-0000 75 No
31V-4H0145-BE-2S-0000 75 Categoría C3
31V-4J0180-BN-2S-0000 90 No
31V-4J0180-BE-2S-0000 90 Categoría C3
31V-4J0205-BN-2S-0000 110 No
31V-4J0205-BE-2S-0000 110 Categoría C3
31V-4J0260-BN-2S-0000 132 No
31V-4J0260-BE-2S-0000 132 Categoría C3

687PDC
A87859