Unidades de frecuencia variable de CA, kW nominal - Serie AC30 [módulos de potencia] | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Filtro EMC incluido

Clasificación de kW de salida (carga normal)

Tamaño del bastidor

Tipo de productos

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Unidades de frecuencia variable de CA, kW nominal - Serie AC30 [módulos de potencia] Unidades de frecuencia variable de CA, kW nominal - Serie AC30 [módulos de potencia] Unidades de frecuencia variable de CA, kW nominal - Serie AC30 [módulos de potencia] Unidades de frecuencia variable de CA, kW nominal - Serie AC30 [módulos de potencia]

Unidades de frecuencia variable de CA, kW nominal - Serie AC30 [módulos de potencia]

Los módulos de potencia AC30, combinados con un módulo de control (disponible por separado), proporcionan al usuario niveles excepcionales de control del motor en aplicaciones avanzadas de bucle cerrado de hasta 450 kW.

Especificaciones técnicas

  • Marca: Parker
  • Tipo de productos: Accionamiento de CA
  • Tipo de eje de accionamiento: Tecnología de eje único<br>Tecnología de varios ejes, Multi-Axis Technology
  • Serie del producto: AC30
  • Voltaje de entrada: 3 x 380-480 V CA<br>500-700 V CC (bus común) VAC, 500 to 700 VDC (Common Bus)
  • Potencia de salida: 1,1-450 kW
  • Tipo de motor compatible: Servo sin escobillas<br>Servo sin bastidor<br>Inducción<br>Husillo<br>PMAC, Frameless Servo, Induction, Spindle, Permanent Magnet AC (PMAC)
  • Dispositivo de retroalimentación compatible: n/d (determinado por el módulo de control; disponible por separado)
  • Modos de control: n/d (determinado por el módulo de control; disponible por separado)
  • Interfaz de comunicación: n/d (determinado por los módulos de comunicaciones, retroalimentación y E/S; disponible por separado)
  • Temperatura de funcionamiento: 0-40 °C Normal Duty / 0-45 °C Heavy Duty / derate up to max 50 °C, 0 to 45 °C Heavy Duty (derate up to 50°C max.), 32-104 F Trabajo normal/32-113 F Trabajo pesado (desnivel de hasta 122 F máx.) °F, 32 to 113 °F Heavy Duty (derate up to 122°F max.)
  • Altitud operativa: Hasta 1000 m ASL (degradación > 1000 m)
  • Clasificación de sobrecarga: Clasificación de trabajo pesado (par constante): 150 % para 60 s/180 % para 3 s (bastidor D a K)<br>Clasificación de trabajo normal (par variable): 110 % para 60 s/180 % de HD FLC. para 3 s (bastidor D a K) %, Normal Duty Rating (Variable Torque) : 110% for 60s / 180% of HD FLC. for 3s (frame D to K) %
  • Cumplimiento con especificaciones: CE (EMC y LVD)<br>Certificado UL<br>Certificado cUL<br>Cumplimiento con RoHS<br>Categoría de sobretensión III<br>Grado de contaminación II<br>Grado de contaminación III<br>Certificación DNV Marine (de 0,75 a 75kW), UL Listed, cUL Listed, RoHS Compliance, Overvoltage Category III, Pollution Degree II, Pollution Degree III, DNV Marine Certification (0.75 to 75kW)
Safety Warning

Descripción completa del producto

La gama AC30 de unidades de velocidad variable es un producto modular que permite a los usuarios seleccionar una pila de energía, un módulo de control, módulos de comunicación y ES más accesorios para ajustarse perfectamente a los requisitos de la aplicación, lo que lo convierte en una solución muy personalizable y rentable. La gama AC30 se basa en una amplia variedad de componentes básicos del módulo de alimentación del sistema que se pueden combinar para crear una serie de configuraciones de potencia diferentes. Todas las variantes están disponibles en rangos de potencia de entre 0,75 y 450 kW, con la opción de suministro de entrada de CA o de CC. Cuando se combina con uno de los módulos de control AC30, produce una unidad de velocidad variable que proporciona al usuario niveles excepcionales de control del motor, desde bombas de circuito abierto simples y ventiladores hasta aplicaciones de líneas de proceso de bucle cerrado. Nota: Los módulos de control AC30 intercambiables están disponibles por separado y ofrecen tres niveles de control de automatización inteligente: consulte la página "Serie AC30 [módulos de control]" en la sección de productos recomendados para obtener más detalles.

Mercados:
    • Aire acondicionado
    • Calefacción
    • Refrigeración
    • Ventilación
    • Otros HVAC
    • Marina y marítima
    • Compresores de aire y gas
    • Automatización de fábricas
    • Equipos de impresión y marcaje
    • Otras aplicaciones industriales
    • Conversión
    • Pulpa y papel
    • Alimentos y bebidas
    • Procesamiento de cables y alambres

Características/beneficios:
■ Módulos de alimentación del inversor estándar de CA 710:
Inversor alimentado por CA, adecuado para su uso con una entrada de 380-480 V CA. Esto puede utilizarse como unidad independiente o como unidad de entrada de CA en una aplicación de varias unidades.

■ Módulos de alimentación del inversor alimentado por CC 740:
Inversor alimentado por CC para su uso con una entrada de 500-700 V CC. Se puede utilizar como unidad independiente en la que se encuentra disponible una fuente de CC adecuada o, con más frecuencia, como parte de una sistema de accionamiento múltiple.

■ Extremo frontal activo (AFE):
Las pilas de alimentación 710 y 740 pueden funcionar en el modo de control de AFE cuando se utilizan con el módulo de control correcto para proporcionar un suministro regenerativo de cuatro cuadrantes con factor de potencia de unidad.

■ Módulo de suministro regenerativo en línea 380:
La unidad de suministro regenerativo de CC de cuatro cuadrantes de Parker ofrece una solución de alimentación del sistema de bajo costo, lo que permite un flujo de energía completo en ambas direcciones. Los módulos en línea suministran la energía de forma centralizada en el enlace de CC. Los módulos en línea con retroalimentación regulada de alimentación/regeneración pueden garantizar opcionalmente una tensión de enlace de CC constante y un alto grado de compatibilidad con el suministro de línea.

Aplicaciones:
    • Bombas industriales
    • Bombas de accionamiento controlado
    • Ventiladores industriales
    • Transportadoras/manipulación
    • Ascensores/elevadores
    • Grúas y montacargas
    • Centrifugadoras
    • Extrusores
    • Soportes de prueba
    • Bobinadoras

Configuraciones de potencia versátiles:
La serie AC30 puede configurarse para funcionar en una serie de diferentes modos de configuración de potencia para adaptarse a los requisitos exactos de su aplicación. La modularidad de la serie AC30 permite seleccionar e instalar de forma sencilla combinaciones de componentes del sistema para alcanzar el diseño deseado, lo que elimina cantidades significativas de trabajo previo a la ingeniería.

■ Sistema de bus de CC común (suministro de CC desde una sola unidad)
Sistema de bus de CC común que utiliza un inversor estándar alimentado por CA (710) para suministrar el enlace de CC a varios inversores de alimentación de CC (740). Este diseño permite el uso compartido de potencia entre accionamientos, lo que reduce la necesidad de resistencias de frenado. La potencia de las unidades del bus de CC no debe superar el doble de la potencia de la unidad de suministro.

■ Sistema de bus de CC común (alimentación de entrada de CA a todas las unidades)
Sistema de bus de CC común que utiliza varios inversores estándar alimentados con CA (710) con una conexión de bus de CC a todas las unidades. Este diseño permite el uso compartido de potencia entre accionamientos, lo que reduce la necesidad de resistencias de frenado. Es necesario considerar la posibilidad de incluir las bobinas de entrada que se pueden requerir en cada unidad para equilibrar las corrientes de entrada entre las unidades.

■ Sistema de bus de CC común (extremo frontal activo: AFE)
Sistema de bus de CC común que utiliza una pila de alimentación 710 o 740 y módulos de control AC30P/D para actuar como unidad de suministro de AFE. El AFE debe contar con el filtro LCL correcto para proporcionar una solución de convertidor IGBT controlada mediante modulación por amplitud de impulsos (PWM) que permita el flujo de potencia bidireccional hacia la línea de CA. El AFE está diseñado para aplicaciones con un alto nivel de regeneración en la red, ya que no se desperdicia energía en las resistencias de frenado. La solución AFE también ofrece armónicos bajos, factor de potencia de unidad y puede proporcionar un aumento de tensión.

■ Sistema de bus de CC común (suministro regenerativo)
Sistema de bus de CC común que utiliza una unidad de suministro de regeneración de línea 380 para aplicaciones susceptibles a los costos en las que no se requiere un rendimiento armónico bajo. La unidad de regeneración de línea es una solución compacta y rentable para el suministro de CC a cualquier sistema de accionamiento AC30.

Documentos relacionados

Software Downloads
Software Download Page
×
Productos Filtro EMC incluido Clasificación de kW de salida (carga normal) Tamaño del bastidor Tipo de productos
710-4D0004-BN-0S-0000 No 1.1 D Power Module (AC input supply)
710-4D0004-BF-0S-0000 Categoría C2 1.1 D Power Module (AC input supply)
710-4D0004-BE-0S-0000 Categoría C3 1.1 D Power Module (AC input supply)
710-4D0006-BN-0S-0000 No 2.2 D Power Module (AC input supply)
710-4D0006-BF-0S-0000 Categoría C2 2.2 D Power Module (AC input supply)
710-4D0006-BE-0S-0000 Categoría C3 2.2 D Power Module (AC input supply)
710-4D0010-BN-0S-0000 No 4 D Power Module (AC input supply)
710-4D0010-BF-0S-0000 Categoría C2 4 D Power Module (AC input supply)
710-4D0010-BE-0S-0000 Categoría C3 4 D Power Module (AC input supply)
710-4D0012-BN-0S-0000 No 5.5 D Power Module (AC input supply)
710-4D0012-BF-0S-0000 Categoría C2 5.5 D Power Module (AC input supply)
710-4D0012-BE-0S-0000 Categoría C3 5.5 D Power Module (AC input supply)
710-4E0016-BN-0S-0000 No 7.5 E Power Module (AC input supply)
710-4E0016-BF-0S-0000 Categoría C2 7.5 E Power Module (AC input supply)
710-4E0016-BE-0S-0000 Categoría C3 7.5 E Power Module (AC input supply)
710-4E0023-BN-0S-0000 No 11 E Power Module (AC input supply)
710-4E0023-BF-0S-0000 Categoría C2 11 E Power Module (AC input supply)
710-4E0023-BE-0S-0000 Categoría C3 11 E Power Module (AC input supply)
710-4F0032-BN-0S-0000 No 15 F Power Module (AC input supply)
710-4F0032-BF-0S-0000 Categoría C2 15 F Power Module (AC input supply)
710-4F0032-BE-0S-0000 Categoría C3 15 F Power Module (AC input supply)
710-4F0038-BN-0S-0000 No 18.5 F Power Module (AC input supply)
710-4F0038-BF-0S-0000 Categoría C2 18.5 F Power Module (AC input supply)
710-4F0038-BE-0S-0000 Categoría C3 18.5 F Power Module (AC input supply)
710-4G0045-BN-0S-0000 No 22 G Power Module (AC input supply)
710-4G0045-BF-0S-0000 Categoría C2 22 G Power Module (AC input supply)
710-4G0045-BE-0S-0000 Categoría C3 22 G Power Module (AC input supply)
710-4G0060-BN-0S-0000 No 30 G Power Module (AC input supply)
710-4G0060-BF-0S-0000 Categoría C2 30 G Power Module (AC input supply)
710-4G0060-BE-0S-0000 Categoría C3 30 G Power Module (AC input supply)
710-4G0073-BN-0S-0000 No 37 G Power Module (AC input supply)
710-4G0073-BF-0S-0000 Categoría C2 37 G Power Module (AC input supply)
710-4G0073-BE-0S-0000 Categoría C3 37 G Power Module (AC input supply)
710-4H0087-BN-0S-0000 No 45 H Power Module (AC input supply)
710-4H0087-BE-0S-0000 Categoría C3 45 H Power Module (AC input supply)
710-4H0105-BN-0S-0000 No 55 H Power Module (AC input supply)
710-4H0105-BE-0S-0000 Categoría C3 55 H Power Module (AC input supply)
710-4H0145-BN-0S-0000 No 75 H Power Module (AC input supply)
710-4H0145-BE-0S-0000 Categoría C3 75 H Power Module (AC input supply)
710-4J0180-BN-0S-0000 No 90 J Power Module (AC input supply)
710-4J0180-BE-0S-0000 Categoría C3 90 J Power Module (AC input supply)
710-4J0205-BN-0S-0000 No 110 J Power Module (AC input supply)
710-4J0205-BE-0S-0000 Categoría C3 110 J Power Module (AC input supply)
710-4J0260-BN-0S-0000 No 132 J Power Module (AC input supply)
710-4J0260-BE-0S-0000 Categoría C3 132 J Power Module (AC input supply)
710-K0315-BE-0S-0000 Categoría C3 160 0 Power Module (AC input supply)
710-K0380-BE-0S-0000 Categoría C3 200 0 Power Module (AC input supply)
710-K0440-BE-0S-0000 Categoría C3 250 0 Power Module (AC input supply)
710-4L0530-NE-0S-0000 Categoría C3 280 L Power Module (AC input supply)
710-4L0590-NE-0S-0000 Categoría C3 315 L Power Module (AC input supply)
710-4M0650-NE-0S-0000 Categoría C3 355 M Power Module (AC input supply)
710-4M0700-NE-0S-0000 Categoría C3 400 M Power Module (AC input supply)
710-4N0790-NE-0S-0000 Categoría C3 450 N Power Module (AC input supply)
740-4K0315-BN-0S-0000 No 160 K Power Module (DC input supply)
740-4K0380-BN-0S-0000 No 200 K Power Module (DC input supply)
740-4K0440-BN-0S-0000 No 250 K Power Module (DC input supply)
740-4L0530-NN-0S-0000 No 280 L Power Module (DC input supply)
740-4L0590-NN-0S-0000 No 315 L Power Module (DC input supply)
740-4M0650-NN-0S-0000 No 355 M Power Module (DC input supply)
740-4M0700-NN-0S-0000 No 400 M Power Module (DC input supply)
740-4N0790-NN-0S-0000 No 450 N Power Module (DC input supply)
380-5R0094-NE-0000 Categoría C3 60 R DC Supply / Line Regen Module
380-5R0157-NE-0000 Categoría C3 100 R DC Supply / Line Regen Module
380-5S0251-NE-0000 Categoría C3 160 S DC Supply / Line Regen Module
380-5S0394-NE-0000 Categoría C3 250 S DC Supply / Line Regen Module
380-5S0536-NE-0000 Categoría C3 340 S DC Supply / Line Regen Module
710-4H0087-BF-0S-0000 Categoría C2 45 H Power Module (AC input supply)
710-4H0105-BF-0S-0000 Categoría C2 55 H Power Module (AC input supply)
710-4H0145-BF-0S-0000 Categoría C2 75 H Power Module (AC input supply)
710-4K0315-BE-0S-0000 Categoría C3 160 K Power Module (AC input supply)
710-4K0380-BE-0S-0000 Categoría C3 200 K Power Module (AC input supply)
710-4K0440-BE-0S-0000 Categoría C3 250 K Power Module (AC input supply)

687PDC
A87859