Unidades de frecuencia variable de CA, kW nominal - serie AC30 [módulos de control] | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Tipo de productos

Opción de la interfaz del usuario/teclado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Unidades de frecuencia variable de CA, kW nominal - serie AC30 [módulos de control] Unidades de frecuencia variable de CA, kW nominal - serie AC30 [módulos de control] Unidades de frecuencia variable de CA, kW nominal - serie AC30 [módulos de control] Unidades de frecuencia variable de CA, kW nominal - serie AC30 [módulos de control] Unidades de frecuencia variable de CA, kW nominal - serie AC30 [módulos de control] Unidades de frecuencia variable de CA, kW nominal - serie AC30 [módulos de control]

Unidades de frecuencia variable de CA, kW nominal - serie AC30 [módulos de control]

Los módulos de potencia AC30, combinados con un módulo de potencia (disponible por separado), proporcionan al usuario niveles excepcionales de control del motor en aplicaciones avanzadas de circuito cerrado de hasta 450 kW.

Especificaciones técnicas

  • Marca: Parker
  • Tipo de productos: AC Drive
  • Tipo de eje de accionamiento: Single Axis Technology, Multi-Axis Technology
  • Serie del producto: AC30
  • Voltaje de entrada: n/a
  • Potencia de salida: n/a
  • Tipo de motor compatible: Brushless Servo, Frameless Servo, Induction, Spindle, Permanent Magnet AC (PMAC)
  • Dispositivo de retroalimentación compatible: Resolver, Incremental Encoder, Sin/Cos Encoder
  • Modos de control: V/Hz, Sensorless Vector, Speed Control of Permanent Magnet Motor, Closed Loop Vector, Active Front End
  • Interfaz de comunicación: Ethernet (communication, feedback and I/O modules - available separately)
  • Temperatura de funcionamiento: 0 to 40 °C (derate up to 50°C max), 32 to 104 °F (derate up to 122°F max)
  • Altitud operativa: up to 1000 m ASL (derate > 1000m)
  • Clasificación de sobrecarga: n/a
  • Cumplimiento con especificaciones: CE (EMC & LVD), UL Listed, cUL Listed, RoHS Compliance, Overvoltage Category III, Pollution Degree II, Pollution Degree III, DNV Marine Certification (0.75 to 75kW)
Safety Warning

Descripción completa del producto

La gama AC30 de unidades de velocidad variable es un producto modular que permite a los usuarios seleccionar una pila de energía, un módulo de control, módulos de comunicación y E/S más accesorios para ajustarse perfectamente a los requisitos de la aplicación, lo que lo convierte en una solución muy personalizable y rentable. Los tres módulos de control intercambiables proporcionan la base de la serie: el módulo de control AC30V estándar, el módulo AC30P con una gran cantidad de opciones de conectividad avanzadas y el módulo AC30D que agrega la capacidad del sistema de codificador doble. Cuando se combina con uno de los módulos de potencia AC30, produce una unidad de velocidad variable que proporciona al usuario niveles excepcionales de control del motor, desde bombas de circuito abierto simples y ventiladores hasta aplicaciones de líneas de proceso de circuito cerrado. Nota: los módulos de potencia AC30 están disponibles por separado y ofrecen potencias nominales de hasta 450 kW; consulte la página "Serie AC30 [Módulos de potencia]" en la sección de productos recomendados para obtener más información.

Mercados:
    • Aire acondicionado
    • Calefacción
    • Refrigeración
    • Ventilación
    • Otros sistemas de HVAC
    • Marina y marítima
    • Compresores de aire y gas
    • Automatización de fábricas
    • Equipos de impresión y marcaje
    • Otras aplicaciones industriales
    • Conversión
    • Pulpa y papel
    • Alimentos y bebidas
    • Procesamiento de cables y alambres

Características/ventajas:
■  Módulo de control estándar AC30V:
El AC30V es la unidad base para aplicaciones independientes. Mucho más que una unidad básica de bomba y ventilador, su programa puede modificarse con nuestra herramienta de uso fácil "Parker Drive Quicktool" (PDQ) para ajustarse exactamente a sus necesidades. El programa de aplicación completado se puede descargar varias veces con una simple tarjeta SD. Con acceso completo desde cualquier red a través de su propia dirección IP, la unidad puede integrarse completamente en cualquier sistema de automatización a través del puerto Ethernet único montado en la parte superior.

■  Módulo de control avanzado AC30P:
Al ser compatible con los últimos desarrollos de la "Internet de las cosas" y emplear los principios analizados en la Industria 4.0, el AC30P está completamente equipado con Profinet, Ethernet IP y Modbus TCP/ IP a través de dos puertos de Ethernet. El uso de la gama completa de nuestras herramientas de software permite aplicaciones más avanzadas, incluidas las configuraciones de varias unidades. Conéctese a través de un puerto y acceda a varias unidades compatibles con la comunicación de par a par con sincronización de hora 1588.

■  Módulo de control avanzado AC30D (con capacidad de sistema de codificador doble):
El módulo AC30D le ofrece las excelentes características del AC30P, así como terminales adicionales integrados para permitir entradas de codificador doble y una salida de codificador. Esto proporciona la funcionalidad de "placa del sistema" al AC30, lo que permite la capacidad de "eje de línea electrónica", por lo que con este módulo de control podemos ofrecer bloqueo de fase entre unidades y control de registro. Esto también libera la ranura de conexión de E/S para permitir que se agreguen aún más E/S si es necesario.

Aplicaciones:
    • Bombas industriales
    • Bombas de accionamiento controlado
    • Ventiladores industriales
    • Transportadoras/manipulación
    • Ascensores/elevadores
    • Grúas y montacargas
    • Centrifugadoras
    • Extrusores
    • Soportes de prueba
    • Bobinadoras

Parker proporciona herramientas de software fáciles de usar para todos los niveles de experiencia, lo que permite a los usuarios abordar cualquier aplicación. Las aplicaciones simples se pueden configurar en segundos y las aplicaciones más complejas se pueden configurar de la manera más simple y lógica. La programación puede realizarse mediante el teclado, el software Parker Drive QuickTool o el Parker Drive Developer basado en Codysys con funcionalidad PLC IEC 61131 completa. El AC30 proporciona a los usuarios acceso a una gran biblioteca de macros de aplicaciones y ejemplos prácticos. Si bien los usuarios son libres de desarrollar sus propias aplicaciones, también pueden ahorrar tiempo y costos de desarrollo al acceder y personalizar ejemplos de soluciones completadas.

Además, todos los módulos de control de la serie AC30 se pueden programar mediante DSELite o DSE890, cuando se utilizan junto con el firmware LinkNet instalable por el usuario. El firmware de LinkNet se proporciona con DSELite y DSE890, y se puede instalar a través de EtherNet o mediante una tarjeta SD. Proporciona un entorno de programación reconocible, pero con todas las funciones, y es compatible de forma nativa con Modbus TCP/IP y Ethernet IP, así como con la gama completa de tarjetas opcionales de retroalimentación y E/S.

Documentos relacionados

Software Downloads
Software Download Page
×
Productos Tipo de productos Opción de la interfaz del usuario/teclado
30V-2S-0000 AC30V Standard Control Module Teclado Gráfico
30V-1S-0000 AC30V Standard Control Module Tapa Ciega
30P-2S-0000 AC30P Advanced Control Module Teclado Gráfico
30P-1S-0000 AC30P Advanced Control Module Tapa Ciega
30D-2S-0000 AC30D Advanced Control Module (with dual encoder system capability) Teclado Gráfico
30D-1S-0000 AC30D Advanced Control Module (with dual encoder system capability) Tapa Ciega
30A-2S-0000 AC30A Advanced Control Module (with sin/cos encoder capability) Teclado Gráfico

687PDC
A87859