Air Brake D.O.T. Compression Style Fittings for J844 Tubing - NTA | #270NTA-4-2


LOADING IMAGES
270NTA-4-2
Click to View CAD Model

Air Brake D.O.T. Compression Style Fittings for J844 Tubing - NTA | #270NTA-4-2

Parker's NTA compression style air brake fittings meet D.O.T. FMVSS 571.106 specifications and the functional requirements of SAE J246 and SAE J1131.


Especificaciones técnicas

  • Forma: 90° Elbow
  • Tamaño de la rosca de la conexión 3 (pulg): na
  • Estilo de la conexión 2: Female Pipe
  • Estilo: Tube to Female Pipe
  • D.E. del tubo de la conexión 1 (pulg): 1/4
  • Estilo de la conexión 1: Compression
  • Estilo de la conexión 3: na
  • D.E. del tubo de la conexión 2 (pulg): na
  • Tamaño de la rosca de la conexión 2 (pulg): 1/8
  • Material del cuerpo: Brass, Brass
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °F, -40 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 200 °F, 93 °C
  • Presión de trabajo máxima: 150 psi, 10 bar
  • Material del tubo: SAE J844 Type A & B Nylon Tubing, Stainless Steel
  • Aplicación: Air Brake, Accessories
  • Material de la tuerca: Brass
  • Material del manguito: Brass
  • Material del sellante de rosca: Vibra-Seal 516
  • Cumplimiento con especificaciones: DOT FMVSS 571.106, SAE J1131, SAE J246

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Información del artículo

Being the world’s leader in leak free technologies Parker’s NTA fittings utilize a ribbed sleeve for compression and positive grip. NTA fittings meet SAE J246, SAE J1131 and D.O.T. FMVSS571.106 specifications. NTA fittings have a pre-applied thread sealant on all male pipe threads. Electroless nickel plated bodies can be used with bio-diesel.

Use with the following Parker Parflex Division J844 tubing
• 1120 Nylon Air Brake Tubing
• 1320 Quantum Elastomeric Air Brake Tubing

Markets:

• Heavy duty truck
• Trailer
• Mobile

Features/Benefits:

• D.O.T. compression style fittings for repairing truck and trailer air brake lines
• For use in air brake systems on semi-trucks, trailers, buses, mobile equipment and farm implements
• Ribbed sleeve for compression and positive grip
• Stainless Steel tube support
• Meets D.O.T. FMVSS 571.106, SAE J246 and SAE J1131
• Electroless nickel plated bodies can be used with bio-diesel
• All brass air brake fitting
• Use with J844 type A & B nylon tubing in air brake systems
• Pre-applied thread sealant

Applications:
• Air brakes
• Air tanks
• Air ride
• Sliders
• Tire inflation
• Primary & secondary air lines
• Cab controls

Custom configurations and sizes are available upon request. Contact us for additional information.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Corporation

Fluid System Connectors Division

300 Parker Drive

Otsego, MI 49078 USA

Teléfono

+1 (269) 692-6555

Fax

+1 (269) 694-4614

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687547