Válvulas axiales | #4202 15 21 20


LOADING IMAGES
4202 15 21 20
Click to View CAD Model

Válvulas axiales | #4202 15 21 20

La válvula axial Parker Legris tiene un actuador neumático y puede ser controlada neumáticamente o electro-neumáticamente (con una válvula NAMUR o solenoide) para integrarse en sistemas automatizados. Disponible con o sin detección.


Especificaciones técnicas

  • Vida útil: Active
  • Opción del conmutador: Without detection
  • Tamaño de la rosca de la conexión 1 (métrica): Rp 1/2
  • Forma: Normally closed axial valve with FKM seal female
  • Índice de caudal máximo: 6.5 Kv in m3/h
  • Tipo de operación: Electro-pneumatic Piloted, Pneumatic
  • Marca: Parker Legris
  • División: Low Pressure Connectors Europe Division
  • Industria: Industrial Manufacturing Equipment
  • Aplicación: Lubrication Circuits, Process Control, Safety, Fluid Control, Plastic Injection Molding, Rubber Industry, Textile, Printing, Packaging, Robotics
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling, Process Control, Pneumatics
  • Tipo de productos: Axial Valves
  • Función: 2-Way Normally Closed (NC), Normally Closed (NC)
  • Presión de trabajo máxima: 10 bar, 1 MPa, 145.04 psi
  • Presión piloto máxima: 8 bar
  • Presión mínima del piloto: 4.2 bar
  • Número de puertos: 2
  • Tipo de puerto: Thread
  • Tipo de conexión: BSPP
  • Tamaño de la conexión: Rp 1/2
  • Conexión del puerto: G 1/8
  • Tamaño del orificio: 15 mm (NOM)
  • Configuración: 2/2
  • Para tipo de fluido: Compressed Air, Oil, Water
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 150 °C, 302 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °C, -4 °F
  • Tipo de montaje: Inline
  • Tipo de accionamiento: Air Pilot
  • Conexión eléctrica: n/a
  • Cumplimiento con especificaciones: DI: 2014/68/EU (module PED A - diameters equal or greater than 32 mm), DI: 97/23/EC (module PED A - diameters greater than 25 mm), REACH DI: 2006/42/EC (Machinery Directive), DI: 2002/95/EC (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/9/EC (ATEX) - for Pneumatic Operation Versions
  • Material del cuerpo: Nickel-Plated Brass
  • Material de la junta: FKM
  • Material de la junta tórica: FKM
  • Forma: Inline
  • Peso: 0.850 kg, 1.874 lb
  • Cantidad por caja: 1
  • Región de origen: Italy
  • Rango de presión de vacío: 97 %
Safety Warning

Información del artículo

La válvula axial Parker Legris tiene un actuador neumático y puede ser controlada neumáticamente o electro-neumáticamente (con una válvula NAMUR o solenoide) para integrarse en sistemas automatizados. Disponible con o sin detección.


Características/beneficios:

- Optimización y seguridad

• Muy compacto: 5 veces más compacta que las válvulas con accionadores independientes

• Fácil de instalar: listo para usar

• Automatización de la función de apertura/cierre

Eficiencia aumentada

Monitoreo y control en tiempo real para ajustes inmediatos

Seguridad mejorada al automatizar tareas peligrosas

• Disponible con detección para retroalimentación precisa

• Anticipación de fallos mediante mantenimiento diagnóstico y predictivo

• Integración con otros sistemas


- Oferta completa

• Dos materiales de junta para una mayor compatibilidad química

• Operación neumática o electro-neumática

• Tres versiones: acción simple (normalmente cerrada, normalmente abierta) o acción doble


- Prestaciones

• Caudal completo: baja caída de presión

• Excelentes prestaciones de presión/temperatura

• Compatible con muchos fluidos industriales


Mercados:

• Tratamiento de agua

• Automotriz

• Metales

• Caucho y plásticos

• Embalaje

• Automatización de fábricas

• Moldeo (inyección de plástico)

• Equipos de impresión y marcado


Aplicaciones:

• Circuito de lubricación

• Unidad de bombeo

• Lavado de coches

• Generador de oxígeno y nitrógeno

• Máquina de impresión

• Blow (botellas de plástico)

• Distribución de aire industrial

• Alimentación (servicios)

• Industria cerámica


Tecnologías:

• Válvulas industriales

• Válvula axial

• Válvula compacta

• Válvula reguladora neumática

• Válvula reguladora electroneumática


Características técnicas:

• Fluidos: según el tipo de junta

FKM: agua, aire, aceites, grasas, etc.

EPDM agua caliente, aire, vapor, etc.

• Materiales: latón niquelado, sin silicona

• Presión: 10 bar máx.

• Temperatura:

De -20 °C a +150°C (sufijo 20 FKM, sufijo 30 EPDM )

De -20 °C a +90°C con detección

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing France SAS

Low Pressure Connectors Europe Division

Parc Alcyone - Bat. D

1 rue André et Yvonne Meynier

CS 46911

35069 Rennes Cedex

France

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A43098