Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
These valves are suitable for applications with pressures up to 300 bar.
High performance materials and quality manufacturing allow for a wide range of operating pressures and temperatures.
California Residents: Prop-65 Warning
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Tube Seal |
| Ball Valves High Pressure Series Datasheet |
| Ball Valve 50 Series Actuator |
| Productos | Diámetro nominal (DN) | Tamaño de la rosca de la conexión 1 (métrica) |
|---|---|---|
| 4402 07 13 | 7 | G1/4 |
| 4402 10 17 | 10 | G3/8 |
| 4402 13 21 | 13 | G1/2 |