Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Gracias a sus conexiones a presión, estas válvulas de bola de polímero ligeras permiten una reducción significativa en el tiempo de instalación y ofrecen una capacidad de flujo completa y dimensiones compactas.
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Tube Seal |
| Parker Legris Rectus - General Catalogue |
| Ball Valves Mini Series Datasheet |
| Documentación y materiales de referencia |
|---|
| Parker Legris Rectus - Catálogo general |
| Productos | Forma | Estilo de la rosca de la conexión 1 | Tamaño de la rosca de la conexión 1 (métrica) | D.E. del tubo de la conexión 2 (pulg) | D.E. del tubo de la conexión 2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7910 04 00 | 2/2 in line mini ball valve | na | na | na | 4 |
| 7910 06 00 | 2/2 in line mini ball valve | na | na | na | 6 |
| 7910 08 00 | 2/2 in line mini ball valve | na | na | na | 8 |
| 7910 10 00 | 2/2 in line mini ball valve | na | na | na | 10 |
| 7910 12 00 | 2/2 in line mini ball valve | na | na | na | 12 |
| 7910 60 00 | 2/2 in line mini ball valve | na | na | 3/8 | na |
| 7911 06 10 | 2/2 in line mini ball valve male | BSPP | G1/8 | na | 6 |
| 7911 08 13 | 2/2 in line mini ball valve male | BSPP | G1/4 | na | 8 |
| 7911 10 17 | 2/2 in line mini ball valve male | BSPP | G3/8 | na | 10 |
| 7911 12 21 | 2/2 in line mini ball valve male | BSPP | G1/2 | na | 12 |
| 7913 04 00 | 3/2 in line mini ball valve with vent | na | na | na | 4 |
| 7913 06 00 | 3/2 in line mini ball valve with vent | na | na | na | 6 |
| 7913 08 00 | 3/2 in line mini ball valve with vent | na | na | na | 8 |
| 7913 10 00 | 3/2 in line mini ball valve with vent | na | na | na | 10 |
| 7913 12 00 | 3/2 in line mini ball valve with vent | na | na | na | 12 |
| 7913 56 00 | 3/2 in line mini ball valve with vent | na | na | 1/4 | na |
| 7913 60 00 | 3/2 in line mini ball valve with vent | na | na | 3/8 | na |
| 7914 06 10 | 3/2 in line mini ball valve with vent male | BSPP | G1/8 | na | 6 |
| 7914 08 13 | 3/2 in line mini ball valve with vent male | BSPP | G1/4 | na | 8 |
| 7914 10 17 | 3/2 in line mini ball valve with vent male | BSPP | G3/8 | na | 10 |
| 7914 12 21 | 3/2 in line mini ball valve with vent male | BSPP | G1/2 | na | 12 |