4810 15 21 - Serie de válvulas de bola de acero inoxidable | Parker NA

Serie de válvulas de bola de acero inoxidable | #4810 15 21

Click to View CAD Model
4810 15 21

Serie de válvulas de bola de acero inoxidable | #4810 15 21

Las válvulas de bola de la serie de acero inoxidable pueden soportar fluidos y entornos corrosivos. Con capacidades de flujo completo, alta presión y alta temperatura, estas válvulas son adecuadas para muchas aplicaciones.


Especificaciones técnicas

  • Tamaño de la rosca de la conexión 1 (métrica): G1/2
  • Material de junta de la bola: na
  • Material de la bola: na
  • Forma: 2/2 in-line stainless ball valve female
  • Material del cuerpo: STAINLESS STEEL 316L
  • Marca: Legris
  • División: Low Pressure Connectors Europe Division
  • Industria: Industrial Manufacturing Equipment
  • Aplicación: Pneumatics, Process Control, Safety, Fluid Control, Aviation, Chemical, Semiconductors, Medical, Petrochemical, Laboratories, Pharmaceutical
  • Tecnología: n/a
  • Tipo de productos: Ball Valves
  • Estilo de productos: Female Ball Valve
  • Serie del producto: Stainless Steel Series
  • Función: 2-Way
  • Tipo de operación: Lever-operated
  • Forma: Inline
  • Presión de trabajo máxima: 64 bar, 6.4 MPa, 928 psi
  • Caudal: n/a L/min
  • Tipo de conexión: BSPP
  • Tamaño de la conexión: G1/2
  • Tamaño del orificio: 15 mm
  • Configuración: 2/2
  • Para tipo de fluido: Air, Inert Gases, Water
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °C, -4 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 150 °C, 302 °F
  • Tipo de montaje: Inline
  • Tipo de accionamiento: Manual
  • Cumplimiento con especificaciones: n/a
  • Material del cuerpo: Stainless Steel 316L
  • Material del asiento: PTFE
  • Material de la junta: PTFE
  • Material del vástago: Stainless Steel 316L
  • Material de la bola: Stainless Steel 316L
  • Material de la junta tórica: PTFE
  • Tipo de mango: Blue, Long Lever (Stainless Steel)
  • Peso: 0.245 kg, 0.539 lb
  • Cantidad por caja: 5
  • Región de origen: Italy
  • Material de la junta del vástago: PTFE
  • Material del anillo de sujeción: Stainless Steel
Safety Warning

Información del artículo

La serie de válvulas de bola de acero inoxidable pueden soportar fluidos y entornos corrosivos.

Con capacidades de flujo completo, alta presión y alta temperatura, estas válvulas son adecuadas para muchas aplicaciones.

Características/beneficios:

- Fiabilidad

• Caudal completo
• Excelente compatibilidad con productos químicos
• Alta resistencia a la presión/temperatura
• Versión de la serie Light: 100 % a prueba de fugas durante la producción, codificación de fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad

- Versatilidad

• Tres versiones en línea:
Una sola pieza: no se puede desmontar
3 piezas: se desmonta fácilmente para las tareas de mantenimiento y limpieza
Serie Light: para lograr la máxima compacidad
• Placa de fijación: 4812 y 4832
Racor pasamuros
Accionamiento neumático o electrónico (norma ISO 5211)

Mercados:

• Alimentación y bebidas
• Aviones comerciales
• Procesamiento de productos químicos industriales
• Semiconductor
• Médico
• Laboratorio/diagnóstico
• Farmacéutico

Aplicaciones:

• Permitir/detener la circulación de fluidos corrosivos en entornos agresivos
• Adecuado para temperaturas altas y bajas

Tecnologías:

• Válvulas industriales
• Accionamiento neumático
• Accionamiento eléctrico

Características técnicas:

• Fluidos: Todos los fluidos
• Materiales: latón niquelado o acero inoxidable 430, acero inoxidable 316L o acero inoxidable 303, PTFE, FKM, sin silicona
• Presión:
Tipo 4810, 4812 y 4832: De 0 a 65 bar
Tipo 0465: De vacío a 20 bar
• Temperatura:
Tipos 4810, 4812 y 4832: De -20 °C a +150 °C
Tipo 0465: De -20 °C a +120 °C

Normativas:

• Directiva: 97/23/CE (módulo PED A: diámetros CE mayores de 25 mm)
• Directiva: Directiva de máquinas 2006/42/CE
• Directiva: 2002/95/CE (RoHS)
• Reglamento: 1907/2006 (REACH)
• Directiva: 89/392/CE

Tipos de producto:

• Válvula de bola de 3 piezas en línea 2/2 con placa de fijación, rosca BSPP hembra
• Válvula de bola en línea 2/2 con placa de fijación, rosca BSPP hembra
• Válvula de bola en línea 2/2, rosca BSPP hembra
• Válvula de bola de la serie Light en línea 2/2, rosca BSPP hembra

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing France SAS

Low Pressure Connectors Europe Division

Parc Alcyone - Bat. D

1 rue André et Yvonne Meynier

CS 46911

35069 Rennes Cedex

France

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A43098