Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Esta gama de válvulas con sellos de fluoropolímero, disponibles en series compactas, estándar y bloqueables, cubre muchas aplicaciones industriales para las que los fluidos transportados y las temperaturas de trabajo requieren este material de sellado
Esta gama de válvulas con sellos de fluoropolímero, disponibles en series compactas, estándar y bloqueables, cubre muchas aplicaciones industriales para las que los fluidos transportados y las temperaturas de trabajo requieren este material de sellado.
Características / Beneficios:
- Instalación optimizada
• Flujo de fluido completo
• Palanca larga o de mariposa
• Resistencia a la corrosión
• Una versión bloqueable para mayor seguridad operativa
• Buena relación calidad-precio
- Amplia compatibilidad
• Numerosos fluidos compatibles
• Se puede utilizar para aplicaciones de baja y media presión
• Tratamiento superficial para protección contra la corrosión
Mercados:
• Machine Tools
• Agricultural Machinery
• Wearing Apparel
• Plumbing
• Air Conditioning
• Heating
Aplicaciones:
• Permitir / detener la circulación de fluidos industriales en circuitos industriales
• Adecuado para bajas y altas temperaturas
Tecnologías:
• Válvulas industriales
• Válvula bloqueable
• Válvula estándar
• Válvula compacta
• Resistencia a la corrosión
• Fabricante de válvulas de bola
Características técnicas:
• Fluidos: aire comprimido, gas, agua, vapor de agua, aceite y todos los fluidos compatibles con los materiales que lo componen
• Materiales: acero con funda de plástico, polímero técnico, zamak tratado, acero tratado, PTFE, acero galvanizado, latón niquelado, latón granallado niquelado o cromado, latón niquelado o cromado duro, FPM, sin silicona
•Presión:
Serie estándar y bloqueable: 0 a 40 bar
Serie compacta: 0 a 35 bar
•Temperatura:
Serie estándar y bloqueable: -20 °C a +130 °C
Serie compacta: -10 °C a +90 °C
Normativa:
• DI: 97/23/EC (módulo PED A - EC diámetros superiores a 25 mm)
• DI: Directiva de Máquinas 2006/42/CE
• DI: 2002/95/CE (RoHS)
• RG: 1907/2006 (REACH)
• DI: 89/392/CE
Tipos de productos:
• Válvula de bola en línea estándar 2/2, rosca BSPP hembra
• Válvula de bola compacta en línea estándar 2/2, rosca BSPP macho/hembra
• Válvula de bola compacta en línea estándar 2/2, rosca BSPP hembra
• Válvula de bola bloqueable 2/2 en línea, rosca BSPP hembra
• Válvula de bola ventilada bloqueable 2/2 en línea, rosca BSPP hembra
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Tube Seal |
| Parker Legris Rectus - General Catalogue |
| Ball Valves Standard Series Datasheet |
| Documentación y materiales de referencia |
|---|
| Parker Legris Rectus - Catálogo general |
| Productos | Forma | Material del cuerpo | Material de junta de la bola | Mango | Material de la junta tórica | Material del vástago | Material de la junta del vástago | Diámetro nominal (DN) | Tamaño de la rosca de la conexión 1 (métrica) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4902 01 45 | 2/2 standard serie in-line ball valve female | NICKEL PLATED BRASS | PTFE | Lever, treated steel | PTFE | NICKEL PLATED BRASS | FPM | 100 | G4 |
| 4902 10 13 | 2/2 standard serie in-line ball valve female | NICKEL PLATED BRASS | PTFE | Lever, treated steel | PTFE | NICKEL PLATED BRASS | FPM | 10 | G1/4 |
| 4902 10 17 | 2/2 standard serie in-line ball valve female | NICKEL PLATED BRASS | PTFE | Lever, treated steel | PTFE | NICKEL PLATED BRASS | FPM | 10 | G3/8 |
| 4902 15 21 | 2/2 standard serie in-line ball valve female | NICKEL PLATED BRASS | PTFE | Lever, treated steel | PTFE | NICKEL PLATED BRASS | FPM | 15 | G1/2 |
| 4902 20 27 | 2/2 standard serie in-line ball valve female | NICKEL PLATED BRASS | PTFE | Lever, treated steel | PTFE | NICKEL PLATED BRASS | FPM | 20 | G3/4 |
| 4902 25 34 | 2/2 standard serie in-line ball valve female | NICKEL PLATED BRASS | PTFE | Lever, treated steel | PTFE | NICKEL PLATED BRASS | FPM | 25 | G1 |
| 4902 32 42 | 2/2 standard serie in-line ball valve female | NICKEL PLATED BRASS | PTFE | Lever, treated steel | PTFE | NICKEL PLATED BRASS | FPM | 32 | G1 1/4 |
| 4902 40 49 | 2/2 standard serie in-line ball valve female | NICKEL PLATED BRASS | PTFE | Lever, treated steel | PTFE | NICKEL PLATED BRASS | FPM | 40 | G1 1/2 |
| 4902 50 48 | 2/2 standard serie in-line ball valve female | NICKEL PLATED BRASS | PTFE | Lever, treated steel | PTFE | NICKEL PLATED BRASS | FPM, double O'ring | 50 | G2 |
| 4902 65 47 | 2/2 standard serie in-line ball valve female | NICKEL PLATED BRASS | PTFE | Lever, treated steel | PTFE | NICKEL PLATED BRASS | FPM, double O'ring | 65 | G2 1/2 |
| 4902 80 46 | 2/2 standard serie in-line ball valve female | NICKEL PLATED BRASS | PTFE | Lever, treated steel | PTFE | NICKEL PLATED BRASS | FPM, double O'ring | 80 | G3 |
| 4991 00 10 | 2/2 standard compact serie in-line ball valve male and female | Chromium plated brass | PTFE | Compact Lever, plastic | na | na | na | 6 | G1/8 |
| 4991 00 13 | 2/2 standard compact serie in-line ball valve male and female | Chromium plated brass | PTFE | Compact Lever, plastic | na | na | na | 8 | G1/4 |
| 4991 00 17 | 2/2 standard compact serie in-line ball valve male and female | Chromium plated brass | PTFE | Compact Lever, plastic | na | na | na | 8 | G3/8 |
| 4991 00 21 | 2/2 standard compact serie in-line ball valve male and female | Chromium plated brass | PTFE | Compact Lever, plastic | na | na | na | 10 | G1/2 |
| 4992 00 10 | 2/2 standard compact serie in-line ball valve female | Chromium plated brass | PTFE | Compact Lever, plastic | na | na | na | 6 | G1/8 |
| 4992 00 13 | 2/2 standard compact serie in-line ball valve female | Chromium plated brass | PTFE | Compact Lever, plastic | na | na | na | 8 | G1/4 |
| 4992 00 17 | 2/2 standard compact serie in-line ball valve female | Chromium plated brass | PTFE | Compact Lever, plastic | na | na | na | 8 | G3/8 |
| 4992 00 21 | 2/2 standard compact serie in-line ball valve female | Chromium plated brass | PTFE | Compact Lever, plastic | na | na | na | 10 | G1/2 |
| BVGT4-1/4C | 2/2 standard serie in-line ball valve female | NICKEL PLATED BRASS | PTFE | Butterfly handle, treated aluminium | FPM | NICKEL PLATED BRASS | FPM, double O'ring | 8 | G1/4 |
| BVGT4-3/8C | 2/2 standard serie in-line ball valve female | NICKEL PLATED BRASS | PTFE | Butterfly handle, treated aluminium | FPM | NICKEL PLATED BRASS | FPM, double O'ring | 10 | G3/8 |
| BVGT4-1/2C | 2/2 standard serie in-line ball valve female | NICKEL PLATED BRASS | PTFE | Butterfly handle, treated aluminium | FPM | NICKEL PLATED BRASS | FPM, double O'ring | 15 | G1/2 |
| BVGT4-3/4C | 2/2 standard serie in-line ball valve female | NICKEL PLATED BRASS | PTFE | Butterfly handle, treated aluminium | FPM | NICKEL PLATED BRASS | FPM, double O'ring | 20 | G3/4 |
| BVGT4-1C | 2/2 standard serie in-line ball valve female | NICKEL PLATED BRASS | PTFE | Butterfly handle, treated aluminium | FPM | NICKEL PLATED BRASS | FPM, double O'ring | 25 | G1 |
| BVG4P-1/4LOCK | 2/2 standard serie in-line ball valve female | NICKEL PLATED BRASS | PTFE | Lockable lever, treated steel | FPM | NICKEL PLATED BRASS | FPM, double O'ring | 8 | G1/4 |
| BVG4P-3/8LOCK | 2/2 standard serie in-line ball valve female | NICKEL PLATED BRASS | PTFE | Lockable lever, treated steel | FPM | NICKEL PLATED BRASS | FPM, double O'ring | 10 | G3/8 |
| BVG4P-1/2LOCK | 2/2 standard serie in-line ball valve female | NICKEL PLATED BRASS | PTFE | Lockable lever, treated steel | FPM | NICKEL PLATED BRASS | FPM, double O'ring | 15 | G1/2 |
| BVG4P-3/4LOCK | 2/2 standard serie in-line ball valve female | NICKEL PLATED BRASS | PTFE | Lockable lever, treated steel | FPM | NICKEL PLATED BRASS | FPM, double O'ring | 20 | G3/4 |
| BVG4P-1LOCK | 2/2 standard serie in-line ball valve female | NICKEL PLATED BRASS | PTFE | Lockable lever, treated steel | FPM | NICKEL PLATED BRASS | FPM, double O'ring | 25 | G1 |
| 0450 00 00 43 | 2/2 special serie in-line ball valve female | NICKEL PLATED BRASS | PTFE | TREATED STEEL | PTFE | BRASS | FKM | 8.0 | G1/4 |
| 4991 08 13 | 2/2 standard compact serie in-line ball valve male and female | CHROMIUM PLATED BRASS | PTFE | TECHNICAL POLYMER special Handle | PTFE | BRASS | FKM | 8.0 | G1/4 |
| 4992 08 13 | 2/2 standard compact serie in-line ball valve female | CHROMIUM PLATED BRASS | PTFE | TECHNICAL POLYMER special Handle | PTFE | BRASS | FKM | 8.0 | G1/4 |
| 4992 08 17 | 2/2 standard compact serie in-line ball valve female | CHROMIUM PLATED BRASS | PTFE | TECHNICAL POLYMER special Handle | PTFE | BRASS | FKM | 8.0 | G3/8 |
| 4992 10 21 | 2/2 standard compact serie in-line ball valve female | CHROMIUM PLATED BRASS | PTFE | TECHNICAL POLYMER special Handle | PTFE | BRASS | FKM | 10.0 | G1/2 |
| BVG4-1.1/2LOCK | 2/2 standard compact serie in-line ball valve female | NICKEL PLATED BRASS | PTFE | Lockable lever, treated steel | FPM | NICKEL PLATED BRASS | FPM, double O'ring | 40.0 | G1/2 |
| BVG4-1.1/4LOCK | 2/2 standard serie in-line ball valve female | Nickel-Plated Brass | PTFE | Lockable lever, treated steel | FPM | Nickel-plated Brass | FPM | 32 | G1.1/4 |
| BVG4-1/2LOCK | 2/2 standard serie in-line ball valve female | Nickel-Plated Brass | PTFE | Lockable lever, treated steel | FPM | Nickel-plated Brass | FPM | 16 | G1/2 |
| BVG4-1/4LOCK | 2/2 standard serie in-line ball valve female | Nickel-Plated Brass | PTFE | Lockable lever, treated steel | FPM | Nickel-plated Brass | FPM | 8 | G1/4 |
| BVG4-1LOCK | 2/2 standard serie in-line ball valve female | Nickel-Plated Brass | PTFE | Lockable lever, treated steel | FPM | Nickel-plated Brass | FPM | 25 | G1 |
| BVG4-3/4LOCK | 2/2 standard serie in-line ball valve female | Nickel-Plated Brass | PTFE | Lockable lever, treated steel | FPM | Nickel-plated Brass | FPM | 20 | G3/4 |
| BVG4-3/8FV15 | 2/2 standard serie in-line ball valve female | Nickel-Plated Brass | PTFE | n/a | FPM | Nickel-plated Brass | FPM | 10 | NPT3/4 |
| BVG4-3/8LOCK | 2/2 standard serie in-line ball valve female | Nickel-Plated Brass | PTFE | Lockable lever, treated steel | FPM | Nickel-plated Brass | FPM | 10 | G3/8 |
| BVGT-1/4FV15 | 2/2 standard serie in-line ball valve female | Nickel-Plated Brass | PTFE | Lock vented | FPM | Nickel-plated Brass | FPM | n/a | NPT1/4 |
| BVGT4-1.1/4L | 2/2 standard serie in-line ball valve female | Nickel-Plated Brass | PTFE | n/a | FPM | Nickel-plated Brass | FPM | n/a | G1.1/4 |