Serie de válvulas de bola Light universal | #0491 10 21


LOADING IMAGES
0491 10 21
Click to View CAD Model

Serie de válvulas de bola Light universal | #0491 10 21

Gracias a la tecnología de la serie Universal, las válvulas de la serie Light de Parker Legris ofrecen las ventajas de la compacidad, la facilidad de manejo y la fiabilidad a largo plazo.


Especificaciones técnicas

  • Tamaño de la rosca de la conexión 1 (métrica): G1/2
  • Material de junta de la bola: NBR
  • Material de la junta del vástago: NBR
  • Diámetro nominal (DN): 10
  • Material del cuerpo: NICKEL PLATED BRASS
  • Mango: TECHNICAL POLYMER
  • Forma: 2/2 light serie in line ball valve mâle et female
  • Índice de caudal máximo: n/a
  • Marca: Legris
  • División: Low Pressure Connectors Europe Division
  • Industria: Industrial Manufacturing Equipment
  • Aplicación: Pneumatics, Process Control, Safety, Fluid Control, Transportation, Packaging, Textile, Sawmills, Rubber & Plastics
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling, Process Control, Pneumatics
  • Tipo de productos: Ball Valves
  • Estilo de productos: Male and Female Ball Valve
  • Serie del producto: Universal Light Series
  • Función: 2-Way
  • Tipo de operación: Lever-operated
  • Forma: Inline
  • Presión de trabajo máxima: 12 bar, 174 psi, 1.2 MPa
  • Caudal: n/a
  • Tipo de conexión: BSPP
  • Tamaño de la conexión: G1/2
  • Tamaño del orificio: 10 mm
  • Configuración: 2/2
  • Para tipo de fluido: Air, Inert Gases, Water, Other Fluids See Compatibility Chart At the End of This Chapter
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °C, -4 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 80 °C, 176 °F
  • Tipo de montaje: Inline
  • Tipo de accionamiento: Manual
  • Cumplimiento con especificaciones: DI: 97/23/EC (module PED A - diameters greater than 25 mm), DI: 2006/42/EC (Machinery Directive), DI: 2002/95/EC (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH)
  • Material del cuerpo: Nickel-Plated Brass
  • Material del asiento: Graphite-impregnated Polyamide
  • Material de la junta: NBR
  • Material del vástago: Brass
  • Material de la bola: Nickel-Plated Brass
  • Material de la junta tórica: NBR
  • Tipo de mango: Black, Long Lever (Polymer)
  • Peso: 0.16 kg, 0.32 lb
  • Cantidad por caja: 5
  • Región de origen: France
Safety Warning

Información del artículo

Gracias a la tecnología de la serie Universal, las válvulas de la serie Light de Parker Legris ofrecen las ventajas de la compacidad, la facilidad de manejo y la fiabilidad a largo plazo.

Características/beneficios:

- Fácil de usar

• Facilidad de manejo gracias al diseño de baja fricción
• Las palancas cortas pueden reposicionarse e intercambiarse
• Extremadamente compacto
• Amplia gama de configuraciones

- Máxima eficacia

• Excelente rendimiento en vacío
• Caudal completo
• Latón niquelado químico con alto contenido de fósforo para lograr una resistencia excepcional a la corrosión
• Sistema de compensación automática del desgaste de las juntas

- Fiabilidad

• Tecnología probada y testada
• El latón forjado proporciona resistencia mecánica y una larga vida útil
• 100 % a prueba de fugas durante la producción
• Codificación de fecha que garantiza la calidad y la trazabilidad

Mercados:

• Embalaje
• Prendas de vestir
• Madera aserrada y madera natural
• Procesamiento de caucho y neumáticos
• Procesamiento de productos plásticos
• Ferrocarriles

Aplicaciones:

• Permitir/detener la circulación de aire comprimido en circuitos neumáticos
• Adecuado para aplicaciones de vacío

Tecnologías:

• Válvulas industriales
• Resistente a la corrosión
• Circuitos neumáticos
• Válvulas reguladoras
• Sistemas neumáticos

Características técnicas:

• Fluidos: Aire comprimido y otros fluidos: consulte la tabla de compatibilidad en nuestro catálogo
• Materiales: latón, polímero o Zamak, latón granallado o latón niquelado granallado, NBR, latón pulido niquelado, poliamida impregnada de grafito, sin silicona
• Presión: De vacío a 12 bar
• Temperatura: De -20 °C a +80 °C

Normativas:

• Directiva: 97/23/CE (módulo PED A: diámetros mayores de 25 mm)
• Directiva: 2006/42/CE (Directiva de máquinas)
• Directiva: 2002/95/CE (RoHS)
• Reglamento: 1907/2006 (REACH)

Tipos de producto:

• Válvula de bola en línea 2/2, rosca BSPP hembra
• Válvula de bola en línea 2/2, mango corto, rosca BSPP hembra
• Válvula de bola en línea 2/2, rosca BSPP macho/hembra
• Válvula de bola en línea 2/2, mango corto, rosca BSPP macho/hembra
• Válvula de bola en línea 2/2, rosca BSPP macho
• Válvula de bola en línea 2/2, 2 conectores de ventilación, rosca BSPP hembra
• Válvula de bola 2/2, vástago cuadrado, rosca BSPP hembra
• Válvula de bola 2/2, vástago cuadrado, rosca BSPP macho/hembra

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing France SAS

Low Pressure Connectors Europe Division

Parc Alcyone - Bat. D

1 rue André et Yvonne Meynier

CS 46911

35069 Rennes Cedex

France

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A43098