Serie universal de válvulas de bola | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Tipo de productos

Material del manguito

Diámetro nominal (DN)

Estilo de la rosca de la conexión 1

Tamaño de la rosca de la conexión 1 (métrica)

D.E. del tubo de la conexión 2 (mm)

Forma

Material de la bola

Mango

Material de la tuerca

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Serie universal de válvulas de bola

Serie universal de válvulas de bola

Esta gama de válvulas dispone de una tecnología patentada de compensación de desgaste de juntas para un sellado fiable y duradero, que protege cualquier sistema ya sea bajo presión o al vacío.

Especificaciones técnicas

  • Para tipo de fluido: Water, Inert Gas, Air, Industrial fluids
  • Tamaño del orificio: 4 to 40 mm
  • Serie del producto: Universal Series
  • Industria: Industrial Manufacturing Equipment
  • Tamaño de la conexión: G1/8 , G1/4 , G3/8 , G1/2 , G3/4 , G1 , G1 1/4 , G1 1/2 , NPT1/4 , NPT3/8 , NPT1/2 inch
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 80 °C, 176 °F
  • Índice de caudal máximo: n/a L/min
  • Configuración: 2/2 , 3/2 , 3/3
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °C, -4 °F, Up to -40 °C/°F without movement of the handle
  • Tipo de montaje: Screw fixing , In-Line , Panel-Mountable
  • Tipo de accionamiento: Manual
  • Tipo de mango: Grey long lever (ZAMAK) , Red long lever (ZAMAK)
  • Presión de trabajo máxima: Vacuum to 40 bar, Vacuum to 580.16 psi, Vacuum to 4 MPa
  • Forma: Right angled , In-line
  • Aplicación: Pneumatics, Process Control, Safety, Fluid Control
  • Tipo de productos: Ball Valves
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling, Pneumatics, Process Control
  • Función: 2-Way , 3-Way
  • Material del vástago: Brass , Nickel Plated Brass
  • División: Low Pressure Connectors Europe Division
  • Material de la bola: Nickel Plated Brass , Chemical Nickel Plated Brass , Polish Nickel Plated Brass
  • Material de la junta tórica: NBR , EPDM , FKM
  • Material de la junta: NBR , EPDM , FKM
  • Peso: 0.112 to 1.295 kg, 0.224 to 2.390 lb
  • Caudal: n/a L/min
  • Marca: Legris
  • Tipo de conexión: BSPP , Compression fittings
  • Material del asiento: Rilsan Graphited , PTFE
  • Material de la junta del vástago: NBR , EPDM , FKM
  • Material del cuerpo: Nickel Plated Brass
  • Tipo de operación: Lever-operated
  • Región de origen: France
  • Estilo de productos: Female Ball Valve for Screw fixing , Female Ball Valve , Ball Valve with Steel Compression Fitting , Lockable Female Ball Valve , Vented 3 point lockable Female Ball Valve , 3 point lockable Female Ball Valve , Vented lockable Female Ball Valve , Panel mountable Female Ball Valve , Vented panel mountable Female Ball Valve , Vented Male and Female Ball Valve , Vented Female Ball Valve , Male and Female Ball Valve , Female Ball Valve without Closed position , Vented (Thread M5x0.8) Female Ball Valve , Vented (Thread G1/8) Female Ball Valve , Vented (Thread G1/4) Female Ball Valve , Male Ball Valve , Ball Valve with Brass Compression Fitting , Plane panel mountable Female Ball Valve , Female Ball Valve without Closed position ,
  • Cantidad por caja: 1 to 40
  • Material de junta de la bola: NBR , EPDM , FKM
  • Cumplimiento con especificaciones: DI: 97/23/EC (module PED A - diameters greater than 25 mm) , DI: 2006/42/EC (Machinery Directive) , RoHS , REACH

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Descripción completa del producto

Este rango de válvulas dispone de una tecnología patentada de compensación de desgaste de juntas para un sellado fiable y duradero, que protege cualquier sistema ya sea bajo presión o al vacío.

Características/beneficios:

- Durabilidad y fiabilidad

• Compensación automática del desgaste de las juntas para una fiabilidad a largo plazo
• Materiales robustos y resistentes a la corrosión
• 100 % a prueba de fugas durante producción
• Código de fecha que garantiza la calidad y la trazabilidad

- Versatilidad y prestaciones

• Ideal para garantizar las prestaciones de los circuitos neumáticos
• Válvulas personalizadas para cualquier tipo de aplicación especial
• Prestaciones incomparables en vacío
• Funcionamiento fluido gracias a las juntas autolubricantes
• Amplia gama de presiones y temperaturas de trabajo
• La palanca puede reubicarse y sustituirse
• Varias configuraciones para satisfacer todos los requisitos de sistemas

Mercados:

• Embalaje
• Prendas de vestir
• Madera
• Procesamiento de caucho y neumáticos
• Procesamiento de productos plásticos
• Ferrocarriles

Aplicaciones:

• Activación/parada de circulación de fluidos en circuitos industriales
• Adecuado para fluidos industriales ligeramente corrosivos
• Adecuado para aplicaciones de vacío

Tecnologías:

• Válvulas industriales
• Resistente a la corrosión
• Circuitos neumáticos
• Sistemas neumáticos

Características técnicas:

• Fluidos: Fluidos industriales
• Materiales: latón, acero galvanizado, zamak tratado, NBR, latón niquelado, latón niquelado en granalla, latón niquelado pulido, libre de silicona
• Presión: Vacío a 40 bar
• Temperatura: De -20 °C hasta +80 °C

Normativas:

• Directiva: 97/23/CE (módulo PED A: diámetros mayores de 25 mm)
• Directiva: 2006/42/CE (Directiva de máquinas)
• Directiva: 2002/95/CE (RoHS)
• REGLAMENTO: 1907/2006 (REACH)

Tipos de producto:

• Válvula de bola 2/2 recta, rosca hembra BSPP
• Válvula de bola 2/2 recta, rosca macho/hembra BSPP
• Válvula de bola 2/2 recta, rosca macho BSPP
• Válvula de bola 2/2 recta con racores de compresión en acero
• Válvula de bola 2/2 recta con racores de compresión
• Válvula de bola 2/2 recta pasatabiques, rosca hembra BSPP
• Válvula de bola 2/2 recta con fijación, rosca hembra BSPP
• Válvula de bola 2/2 recta con fijación, rosca macho/hembra BSPP
• Válvula de bola 2/2 en codo, rosca hembra BSPP
• Válvula de bola 2/2 en codo, rosca macho/hembra BSPP
• Válvula de bola 3/3 en codo, rosca hembra BSPP
• Válvula de bola 3/3 en te, rosca hembra BSPP
• Válvula de bola 3/2 en codo pasatabiques, rosca hembra BSPP
• Válvula de bola 3/2 en mismo plano pasatabiques, rosca hembra BSPP
• Válvula de bola 3/2 recta con purga, rosca hembra BSPP y métrica
• Válvula de bola 3/2 recta pasatabiques, rosca hembra BSPP y métrica
• Válvula de bola 3/2 recta con purga, rosca hembra BSPP
• Válvula de bola 3/2 en codo con purga, rosca hembra BSPP
• Válvula de bola 3/2 en codo con purga, rosca macho/hembra BSPP
• Válvula de bola 2/2 recta precintable, rosca hembra BSPP
• Válvula de bola 3/2 recta precintable con purga, rosca hembra BSPP
• Válvula de bola 3/2 recta precintable con purga, rosca hembra BSPP y métrica
• Válvula de bola 3/2 recta precintable en 3 puntos con purga, rosca hembra BSPP
• Válvula de bola 3/2 en codo precintable en 3 puntos, rosca hembra BSPP

Documentos relacionados

×
Productos Tipo de productos Material del manguito Diámetro nominal (DN) Estilo de la rosca de la conexión 1 Tamaño de la rosca de la conexión 1 (métrica) D.E. del tubo de la conexión 2 (mm) Forma Material de la bola Mango Material de la tuerca
0400 04 10 Universal and Universal Customised Series na 4 BSPP G1/8 na 2/2 in-line ball valve male na ZAMAK na
0400 07 13 Universal and Universal Customised Series na 7 BSPP G1/4 na 2/2 in-line ball valve male na ZAMAK na
0400 10 17 Universal and Universal Customised Series na 10 BSPP G3/8 na 2/2 in-line ball valve male na ZAMAK na
0400 13 21 Universal and Universal Customised Series na 13 BSPP G1/2 na 2/2 in-line ball valve male na ZAMAK na
0400 18 27 Universal and Universal Customised Series na 18 BSPP G3/4 na 2/2 in-line ball valve male na ZAMAK na
0401 04 10 Universal and Universal Customised Series na 4 BSPP G1/8 na 2/2 in-line ball valve male and female na ZAMAK na
0401 05 10 Universal and Universal Customised Series na 5 BSPP G1/8 na 2/2 in-line ball valve male and female na ZAMAK na
0401 07 13 Universal and Universal Customised Series na 7 BSPP G1/4 na 2/2 in-line ball valve male and female na ZAMAK na
0401 10 17 Universal and Universal Customised Series na 10 BSPP G3/8 na 2/2 in-line ball valve male and female na ZAMAK na
0401 13 21 Universal and Universal Customised Series na 13 BSPP G1/2 na 2/2 in-line ball valve male and female na ZAMAK na
0401 18 27 Universal and Universal Customised Series na 18 BSPP G3/4 na 2/2 in-line ball valve male and female na ZAMAK na
0401 23 34 Universal and Universal Customised Series na 23 BSPP G1 na 2/2 in-line ball valve male and female na ZAMAK na
0401 32 42 Universal and Universal Customised Series na 32 BSPP G1 1/4 na 2/2 in-line ball valve male and female na ZAMAK na
0402 20 27 Universal and Universal Customised Series na 20 BSPP G3/4 na 2/2 in-line ball valve female na ZAMAK na
0402 23 34 Universal and Universal Customised Series na 23 BSPP G1 na 2/2 in-line ball valve female na ZAMAK na
0483 18 27 Universal and Universal Customised Series na 18 BSPP G3/4 na 3/3 right angled ball valve without closed position female na ZAMAK na
0483 23 34 Universal and Universal Customised Series na 23 BSPP G1 na 3/3 right angled ball valve without closed position female na ZAMAK na
0489 07 13 Universal Series, Vented na 7 BSPP G1/4 M5x0,8 na 3/2 in-line vented ball valve female na ZAMAK na
0489 07 14 Universal Series, Vented n/a 7 NPT NPT1/4 na 3/2 in-line vented ball valve female n/a ZAMAK n/a
0489 10 17 Universal Series, Vented na 10 BSPP G3/8 M5x0,8 na 3/2 in-line vented ball valve female na ZAMAK na
0489 10 18 Universal Series, Vented n/a 10 NPT NPT3/8 na 3/2 in-line vented ball valve female n/a ZAMAK n/a
0489 13 21 Universal Series, Vented na 13 BSPP G1/2 G1/8 na 3/2 in-line vented ball valve female na ZAMAK na
0489 13 22 Universal Series, Vented na 13 NPT NPT1/2 na 3/2 in-line vented ball valve female na ZAMAK na
0489 18 27 Universal Series, Vented na 18 BSPP G3/4 G1/4 na 3/2 in-line vented ball valve female na ZAMAK na
0489 23 34 Universal Series, Vented na 23 BSPP G1 G1/4 na 3/2 in-line vented ball valve female na ZAMAK na
0489 23 35 Universal Series, Vented n/a 23 NPT NPT1 na 3/2 in-line vented ball valve female n/a ZAMAK n/a
6401 04 10 Universal and Universal Customised Series na 4 BSPP G1/8 na 2/2 right angled ball valve female for screw fixing na ZAMAK na
6401 07 13 Universal and Universal Customised Series na 7 BSPP G1/4 na 2/2 right angled ball valve female for screw fixing na ZAMAK na
6401 10 17 Universal and Universal Customised Series na 10 BSPP G3/8 na 2/2 right angled ball valve female for screw fixing na ZAMAK na
6401 13 21 Universal and Universal Customised Series na 13 BSPP G1/2 na 2/2 right angled ball valve female for screw fixing na ZAMAK na
0402 32 42 Universal and Universal Customised Series na 32 BSPP G1 1/4 na 2/2 in-line ball valve female na ZAMAK na
0402 32 49 Universal and Universal Customised Series na 32 BSPP G1 1/2 na 2/2 in-line ball valve female na ZAMAK na
0402 40 48 Universal and Universal Customised Series na 40 BSPP G2 na 2/2 in-line ball valve female na ZAMAK na
0402 40 49 Universal and Universal Customised Series na 40 BSPP G1 1/2 na 2/2 in-line ball valve female na ZAMAK na
0402 04 10 Universal and Universal Customised Series na 4 BSPP G1/8 na 2/2 in-line ball valve female na ZAMAK na
0402 07 10 Universal and Universal Customised Series na 7 BSPP G1/8 na 2/2 in-line ball valve female na ZAMAK na
0402 07 13 Universal and Universal Customised Series na 7 BSPP G1/4 na 2/2 in-line ball valve female na ZAMAK na
0402 10 17 Universal and Universal Customised Series na 10 BSPP G3/8 na 2/2 in-line ball valve female na ZAMAK na
0402 13 21 Universal and Universal Customised Series na 13 BSPP G1/2 na 2/2 in-line ball valve female na ZAMAK na
0411 04 06 Universal and Universal Customised Series TREATED STEEL 4 na na 6 2/2 in-line ball valve with steel compression fitting na ZAMAK TREATED STEEL
0411 06 08 Universal and Universal Customised Series TREATED STEEL 6 na na 8 2/2 in-line ball valve with steel compression fitting na ZAMAK TREATED STEEL
0411 07 10 Universal and Universal Customised Series TREATED STEEL 7 na na 10 2/2 in-line ball valve with steel compression fitting na ZAMAK TREATED STEEL
0411 10 12 Universal and Universal Customised Series TREATED STEEL 10 na na 12 2/2 in-line ball valve with steel compression fitting na ZAMAK TREATED STEEL
0414 04 06 Universal and Universal Customised Series BRASS 4 n/a n/a 6 2/2 in-line ball valve with brass compression fitting n/a ZAMAK NICKEL PLATED BRASS
0414 06 08 Universal and Universal Customised Series BRASS 6 n/a n/a 8 2/2 in-line ball valve with brass compression fitting n/a ZAMAK NICKEL PLATED BRASS
0414 07 10 Universal and Universal Customised Series BRASS 7 n/a n/a 10 2/2 in-line ball valve with brass compression fitting n/a ZAMAK NICKEL PLATED BRASS
6402 04 10 Universal and Universal Customised Series na 4 BSPP G1/8 na 2/2 in-line for screw fixing ball valve female na ZAMAK na
6402 07 13 Universal and Universal Customised Series na 7 BSPP G1/4 na 2/2 in-line for screw fixing ball valve female na ZAMAK na
6402 10 17 Universal and Universal Customised Series na 10 BSPP G3/8 na 2/2 in-line for screw fixing ball valve female na ZAMAK na
6402 13 21 Universal and Universal Customised Series na 13 BSPP G1/2 na 2/2 in-line for screw fixing ball valve female na ZAMAK na
6402 20 27 Universal and Universal Customised Series na 20 BSPP G3/4 na 2/2 in-line for screw fixing ball valve female na ZAMAK na
6402 23 34 Universal and Universal Customised Series na 23 BSPP G1 na 2/2 in-line for screw fixing ball valve female na ZAMAK na
0414 10 12 Universal and Universal Customised Series BRASS 10 n/a n/a 12 2/2 in-line ball valve with brass compression fitting n/a ZAMAK NICKEL PLATED BRASS
0432 04 10 Universal Series, Lockable na 4 BSPP G1/8 na 2/2 in-line lockable ball valve female na ZAMAK na
0432 07 13 Universal Series, Lockable na 7 BSPP G1/4 na 2/2 in-line lockable ball valve female na ZAMAK na
0432 10 17 Universal Series, Lockable na 10 BSPP G3/8 na 2/2 in-line lockable ball valve female na ZAMAK na
0432 13 21 Universal Series, Lockable na 13 BSPP G1/2 na 2/2 in-line lockable ball valve female na ZAMAK na
0432 20 27 Universal Series, Lockable na 20 BSPP G3/4 na 2/2 in-line lockable ball valve female na ZAMAK na
0432 23 34 Universal Series, Lockable na 23 BSPP G1 na 2/2 in-line lockable ball valve female na ZAMAK na
0436 10 17 Universal Series, Lockable na 10 BSPP G3/8 na 3/2 in-line vented 3 point lockable ball valve female na na na
0436 13 21 Universal Series, Lockable na 13 BSPP G1/2 na 3/2 in-line vented 3 point lockable ball valve female na na na
0436 18 27 Universal Series, Lockable na 18 BSPP G3/4 na 3/2 in-line vented 3 point lockable ball valve female na na na
0436 23 34 Universal Series, Lockable na 23 BSPP G1 na 3/2 in-line vented 3 point lockable ball valve female na na na
0437 07 13 Universal Series, Lockable na 7 BSPP G1/4 na 3/2 in-line vented 3 point lockable ball valve female na ZAMAK na
0437 10 17 Universal Series, Lockable na 10 BSPP G3/8 na 3/2 in-line vented 3 point lockable ball valve female na ZAMAK na
0437 13 21 Universal Series, Lockable na 13 BSPP G1/2 na 3/2 in-line vented 3 point lockable ball valve female na ZAMAK na
0437 18 27 Universal Series, Lockable na 18 BSPP G3/4 na 3/2 in-line vented 3 point lockable ball valve female na ZAMAK na
0437 23 34 Universal Series, Lockable na 23 BSPP G1 na 3/2 in-line vented 3 point lockable ball valve female na ZAMAK na
0438 09 17 Universal Series, Lockable na 9 BSPP G3/8 na 3/2 right angled 3 point lockable ball valve female na ZAMAK na
0438 12 21 Universal Series, Lockable na 12 BSPP G1/2 na 3/2 right angled 3 point lockable ball valve female na ZAMAK na
0438 18 27 Universal Series, Lockable na 18 BSPP G3/4 na 3/2 right angled 3 point lockable ball valve female na ZAMAK na
0438 23 34 Universal Series, Lockable na 23 BSPP G1 na 3/2 right angled 3 point lockable ball valve female na ZAMAK na
0439 04 10 Universal Series, Lockable na 4 BSPP G1/8 na 3/2 in-line vented lockable ball valve female na ZAMAK na
0439 07 13 Universal Series, Lockable na 7 BSPP G1/4 na 3/2 in-line vented lockable ball valve female na ZAMAK na
0439 10 17 Universal Series, Lockable na 10 BSPP G3/8 na 3/2 in-line vented lockable ball valve female na ZAMAK na
0439 13 21 Universal Series, Lockable na 13 BSPP G1/2 na 3/2 in-line vented lockable ball valve female na ZAMAK na
0439 18 27 Universal Series, Lockable na 18 BSPP G3/4 na 3/2 in-line vented lockable ball valve female na ZAMAK na
0439 23 34 Universal Series, Lockable na 23 BSPP G1 na 3/2 in-line vented lockable ball valve female na ZAMAK na
0446 04 10 Universal and Universal Customised Series na 4 BSPP G1/8 na 2/2 in-line panel montable ball valve female na ZAMAK na
0446 07 13 Universal and Universal Customised Series na 7 BSPP G1/4 na 2/2 in-line panel montable ball valve female na ZAMAK na
0446 10 17 Universal and Universal Customised Series na 10 BSPP G3/8 na 2/2 in-line panel montable ball valve female na ZAMAK na
0446 13 21 Universal and Universal Customised Series na 13 BSPP G1/2 na 2/2 in-line panel montable ball valve female na ZAMAK na
0448 04 10 Universal and Universal Customised Series na 4 BSPP G1/8 na 3/3 right angled panel mountable ball valve female na ZAMAK na
0448 06 13 Universal and Universal Customised Series na 6 BSPP G1/4 na 3/3 right angled panel mountable ball valve female na ZAMAK na
0448 09 17 Universal and Universal Customised Series na 9 BSPP G3/8 na 3/3 right angled panel mountable ball valve female na ZAMAK na
0448 12 21 Universal and Universal Customised Series na 12 BSPP G1/2 na 3/3 right angled panel mountable ball valve female na ZAMAK na
0449 07 13 Universal Series, Vented na 7 BSPP G1/4 na 3/2 in-line vented panel mountable ball valve female na ZAMAK na
0449 10 17 Universal Series, Vented na 10 BSPP G3/8 na 3/2 in-line vented panel mountable ball valve female na ZAMAK na
0449 13 21 Universal Series, Vented na 13 BSPP G1/2 na 3/2 in-line vented panel mountable ball valve female na ZAMAK na
0452 04 10 Universal and Universal Customised Series na 4 BSPP G1/8 na 3/2 right angled plane panel mountable ball valve female na ZAMAK na
0452 06 13 Universal and Universal Customised Series na 6 BSPP G1/4 na 3/2 right angled plane panel mountable ball valve female na ZAMAK na
0461 06 13 Universal Series, Vented na 6 BSPP G1/4 na 3/2 right angled vented ball valve male and female na ZAMAK na
0461 09 17 Universal Series, Vented na 9 BSPP G3/8 na 3/2 right angled vented ball valve male and female na ZAMAK na
0461 12 21 Universal Series, Vented na 12 BSPP G1/2 na 3/2 right angled vented ball valve male and female na ZAMAK na
0461 18 27 Universal Series, Vented na 18 BSPP G3/4 na 3/2 right angled vented ball valve male and female na ZAMAK na
0461 06 10 Universal Series, Vented na 6 BSPP G1/8 na 3/2 right angled vented ball valve male and female na ZAMAK na
0462 06 10 Universal Series, Vented na 6 BSPP G1/8 na 3/2 right angled vented ball valve female NICKEL PLATED BRASS ZAMAK na
0462 06 13 Universal Series, Vented na 6 BSPP G1/4 na 3/2 right angled vented ball valve female NICKEL PLATED BRASS ZAMAK na
0462 09 17 Universal Series, Vented na 9 BSPP G3/8 na 3/2 right angled vented ball valve female NICKEL PLATED BRASS ZAMAK na
0462 12 21 Universal Series, Vented na 12 BSPP G1/2 na 3/2 right angled vented ball valve female NICKEL PLATED BRASS ZAMAK na
0462 18 27 Universal Series, Vented na 18 BSPP G3/4 na 3/2 right angled vented ball valve female NICKEL PLATED BRASS ZAMAK na
0462 23 34 Universal Series, Vented na 23 BSPP G1 na 3/2 right angled vented ball valve female NICKEL PLATED BRASS ZAMAK na
0469 04 10 Universal Series, Vented na 4 BSPP G1/8 na 3/2 in-line vented ball valve female na ZAMAK na
0469 07 13 Universal Series, Vented na 7 BSPP G1/4 na 3/2 in-line vented ball valve female na ZAMAK na
0469 10 17 Universal Series, Vented na 10 BSPP G3/8 na 3/2 in-line vented ball valve female na ZAMAK na
0469 13 21 Universal Series, Vented na 13 BSPP G1/2 na 3/2 in-line vented ball valve female na ZAMAK na
0469 18 27 Universal Series, Vented na 18 BSPP G3/4 na 3/2 in-line vented ball valve female na ZAMAK na
0469 23 34 Universal Series, Vented na 23 BSPP G1 na 3/2 in-line vented ball valve female na ZAMAK na
0471 04 10 Universal and Universal Customised Series na 4 BSPP G1/8 na 2/2 right angled ball valve male and female na ZAMAK na
0471 06 10 Universal and Universal Customised Series na 6 BSPP G1/8 na 2/2 right angled ball valve male and female na ZAMAK na
0471 06 13 Universal and Universal Customised Series na 6 BSPP G1/4 na 2/2 right angled ball valve male and female na ZAMAK na
0471 09 17 Universal and Universal Customised Series na 9 BSPP G3/8 na 2/2 right angled ball valve male and female na ZAMAK na
0471 12 21 Universal and Universal Customised Series na 12 BSPP G1/2 na 2/2 right angled ball valve male and female na ZAMAK na
0471 18 27 Universal and Universal Customised Series na 18 BSPP G3/4 na 2/2 right angled ball valve male and female na ZAMAK na
0471 23 34 Universal and Universal Customised Series na 23 BSPP G1 na 2/2 right angled ball valve male and female na ZAMAK na
0472 04 10 Universal and Universal Customised Series na 4 BSPP G1/8 na 2/2 right angled ball valve female na ZAMAK na
0472 06 13 Universal and Universal Customised Series na 6 BSPP G1/4 na 2/2 right angled ball valve female na ZAMAK na
0472 09 17 Universal and Universal Customised Series na 9 BSPP G3/8 na 2/2 right angled ball valve female na ZAMAK na
0472 12 21 Universal and Universal Customised Series na 12 BSPP G1/2 na 2/2 right angled ball valve female na ZAMAK na
0472 18 27 Universal and Universal Customised Series na 18 BSPP G3/4 na 2/2 right angled ball valve female na ZAMAK na
0472 23 34 Universal and Universal Customised Series na 23 BSPP G1 na 2/2 right angled ball valve female na ZAMAK na
0482 04 10 Universal and Universal Customised Series na 4 BSPP G1/8 na 3/3 right angled ball valve female na ZAMAK na
0482 06 13 Universal and Universal Customised Series na 6 BSPP G1/4 na 3/3 right angled ball valve female na ZAMAK na
0482 09 17 Universal and Universal Customised Series na 9 BSPP G3/8 na 3/3 right angled ball valve female na ZAMAK na
0482 12 21 Universal and Universal Customised Series na 12 BSPP G1/2 na 3/3 right angled ball valve female na ZAMAK na
0482 18 27 Universal and Universal Customised Series na 18 BSPP G3/4 na 3/3 right angled ball valve female na ZAMAK na
0482 23 34 Universal and Universal Customised Series na 23 BSPP G1 na 3/3 right angled ball valve female na ZAMAK na
0483 04 10 Universal and Universal Customised Series na 4 BSPP G1/8 na 3/3 right angled ball valve without closed position female na ZAMAK na
0483 06 13 Universal and Universal Customised Series na 6 BSPP G1/4 na 3/3 right angled ball valve without closed position female na ZAMAK na
0483 09 17 Universal and Universal Customised Series na 9 BSPP G3/8 na 3/3 right angled ball valve without closed position female na ZAMAK na
0483 12 21 Universal and Universal Customised Series na 12 BSPP G1/2 na 3/3 right angled ball valve without closed position female na ZAMAK na
0414 00 00 05 Universal and Universal Customised Series for oxygen BRASS 13.0 na na 18.0 2/2 in-line ball valve with brass compression fitting CHEMICAL NICKEL PLATED BRASS ZAMAK NICKEL PLATED BRASS
0414 00 00 06 Universal and Universal Customised Series for oxygen BRASS 20.0 na na 22.0 2/2 in-line ball valve with brass compression fitting CHEMICAL NICKEL PLATED BRASS ZAMAK NICKEL PLATED BRASS
0414 00 00 09 Universal and Universal Customised Series for oxygen BRASS 13.0 na na 15.0 2/2 in-line ball valve with brass compression fitting CHEMICAL NICKEL PLATED BRASS ZAMAK NICKEL PLATED BRASS
0402 07 13 22 Universal and Universal Customised Series for steam water BRASS 7.0 BSPP G1/4 na 2/2 in-line ball valve female CHEMICAL NICKEL PLATED BRASS ZAMAK NICKEL PLATED BRASS
0402 07 13 30 Universal and Universal Customised Series for oxygen BRASS 7.0 BSPP G1/4 na 2/2 in-line ball valve female POLISH NICKEL PLATED BRASS ZAMAK NICKEL PLATED BRASS
0402 10 17 22 Universal and Universal Customised Series BRASS 10.0 BSPP G3/8 na 2/2 in-line ball valve female CHEMICAL NICKEL PLATED BRASS ZAMAK NICKEL PLATED BRASS
0402 13 21 22 Universal and Universal Customised Series for agressive fluids BRASS 13.0 BSPP G1/2 na 2/2 in-line ball valve female CHEMICAL NICKEL PLATED BRASS ZAMAK NICKEL PLATED BRASS
0402 13 21 30 Universal and Universal Customised Series BRASS 13.0 BSPP G1/2 na 2/2 in-line ball valve female POLISH NICKEL PLATED BRASS ZAMAK NICKEL PLATED BRASS
0402 13 21 32 Universal and Universal Customised Series for steam water BRASS 13.0 BSPP G1/2 na 2/2 in-line ball valve female CHEMICAL NICKEL PLATED BRASS ZAMAK NICKEL PLATED BRASS
0402 20 27 32 Universal and Universal Customised Series for steam water BRASS 20.0 BSPP G3/4 na 2/2 in-line ball valve female CHEMICAL NICKEL PLATED BRASS ZAMAK NICKEL PLATED BRASS
0402 23 34 22 Universal and Universal Customised Series for agressive fluids BRASS 23.0 BSPP G1 na 2/2 in-line ball valve female CHEMICAL NICKEL PLATED BRASS ZAMAK NICKEL PLATED BRASS
0402 23 34 30 Universal and Universal Customised Series for oxygen BRASS 23.0 BSPP G1 na 2/2 in-line ball valve female POLISH NICKEL PLATED BRASS ZAMAK NICKEL PLATED BRASS
0414 00 00 02 Universal and Universal Customised Series for oxygen BRASS 10.0 na na 14.0 2/2 in-line ball valve with brass compression fitting CHEMICAL NICKEL PLATED BRASS ZAMAK NICKEL PLATED BRASS
0414 00 00 03 Universal and Universal Customised Series for oxygen BRASS 10.0 na na 12.0 2/2 in-line ball valve with brass compression fitting CHEMICAL NICKEL PLATED BRASS ZAMAK NICKEL PLATED BRASS
0414 00 00 04 Universal and Universal Customised Series for oxygen BRASS 13.0 na na 16.0 2/2 in-line ball valve with brass compression fitting CHEMICAL NICKEL PLATED BRASS ZAMAK NICKEL PLATED BRASS
0414 00 00 07 Universal and Universal Customised Series for oxygen BRASS 7.0 na na 10.0 2/2 in-line ball valve with brass compression fitting CHEMICAL NICKEL PLATED BRASS ZAMAK NICKEL PLATED BRASS
0448 06 13 22 Universal and Universal Customised Series for agressive fluids BRASS 6.0 BSPP G1/4 na 3/3 right angled panel mountable ball valve female CHEMICAL NICKEL PLATED BRASS ZAMAK NICKEL PLATED BRASS
0449 00 00 05 Universal Series, Vented BRASS 7.0 BSPP G1/4 na 3/2 in-line vented panel mountable ball valve female CHEMICAL NICKEL PLATED BRASS ZAMAK NICKEL PLATED BRASS
0452 06 13 30 Universal and Universal Customised Series for oxygen BRASS 6.0 BSPP G1/4 na 3/2 right angled plane panel mountable ball valve female POLISH NICKEL PLATED BRASS ZAMAK NICKEL PLATED BRASS
0482 00 00 07 Universal and Universal Customised Series BRASS 6.0 BSPP G1/4 na 3/3 right angled ball valve female CHEMICAL NICKEL PLATED BRASS ZAMAK NICKEL PLATED BRASS
0482 06 13 22 Universal and Universal Customised Series for agressive fluids BRASS 6.0 BSPP G1/4 na 3/3 right angled ball valve female CHEMICAL NICKEL PLATED BRASS ZAMAK NICKEL PLATED BRASS
0482 09 17 22 Universal and Universal Customised Series for agressive fluids BRASS 9.0 BSPP G3/8 na 3/3 right angled ball valve female CHEMICAL NICKEL PLATED BRASS ZAMAK NICKEL PLATED BRASS
0482 12 21 22 Universal and Universal Customised Series for agressive fluids BRASS 12.0 BSPP G1/2 na 3/3 right angled ball valve female CHEMICAL NICKEL PLATED BRASS ZAMAK NICKEL PLATED BRASS
0482 23 34 22 Universal and Universal Customised Series for agressive fluids BRASS 23.0 BSPP G1 na 3/3 right angled ball valve female CHEMICAL NICKEL PLATED BRASS ZAMAK NICKEL PLATED BRASS
0483 06 13 22 Universal and Universal Customised Series for agressive fluids BRASS 6.0 BSPP G1/4 na 3/3 right angled ball valve without closed position female CHEMICAL NICKEL PLATED BRASS ZAMAK NICKEL PLATED BRASS

687PDC
A43098