Water Hose - Bevera 10 | #IH36214055/40


LOADING IMAGES
IH36214055/40

Water Hose - Bevera 10 | #IH36214055/40

Bevera 10 bar is engineered for suction and delivery of water and non aggressive liquids when it is necessary to have a lightweight and a reliable flexible hose.


Especificaciones técnicas

  • D.I. de la manguera (pulg): 1.575
  • D.I. de la manguera (mm): 40
  • Material del tubo interno de la manguera: Smooth, Styrene Butadiene Rubber (SBR), Nitrosamine Free
  • Marca: Parker
  • Medio: Industrial Fluids (Non Aggressive), Mild Chemicals - Check your fluid compatibility with our catalogue chart., Water
  • Conector compatible: Refer to www.parker.com/crimpsource-euro
  • Diámetro interior: 1.575 inch, 40 mm
  • Material del refuerzo de la manguera: Synthetic Textile Fabric with Embedded Steel Wire Helix
  • Diámetro exterior: 1.969 inch, 50 mm
  • División: Polymer Hose Division Europe
  • Industria: Agriculture, General Industrial
  • Aplicación: Water
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling
  • Tipo de productos: Suction Hose, Transfer Hose, Water Hose
  • Estilo de productos: Suction and Delivery
  • Presión de trabajo máxima: 150 psi, 1 MPa, 10 bar
  • Rango de presión de vacío: 0.8 bar, 600 mm-Hg, 23.62 inch-Hg
  • Radio de curvatura mínimo: 240 mm, 9.449 inch
  • Factor de diseño: 3:1
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 176 °F, 80 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -22 °F, -30 °C
  • Material de la cubierta: Styrene Butadiene Rubber (SBR), Nitrosamine Free
  • Peso: 1.21 kg/m, 0.81 lb/ft
Safety Warning

Información del artículo

Bevera 10 bar is used for suction and delivery of water and non aggressive liquids. It is recommended for loading and discharge of storage tanks, tankers, for irrigation and dewatering,  for all applications where a flexible and easy to handle hose is required. Structure resistant to twisting, rough manipulation and harsh environment so to perform always at the best.

Markets
• Agriculture
• General Industrial
• Construction

Features/benefits
• Robust construction ideal for all applications
• Nitrosamine free compounds to protect the natural environment and the quality of life
• Design Factor Value 3:1 enhances safety for users and equipment

Applications
• Vacuum
• Irrigation
• Surface mining
• Water and slurries

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×

Productos relacionados



Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing Manufacturing Germany GmbH & Co. KG

Polymer Hose Division Europe

An der Tuchbleiche 4

Lampertheim

68623

Teléfono

+49 (0) 6256-81-0

Fax

+49 (0) 6256-81-100

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687513