Manguera Black Eagle | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Presión máxima de funcionamiento (psi)

D.I. de la manguera (pulg)

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Manguera Black Eagle

Manguera Black Eagle

La manguera de servicio Black Eagle Oilfield es hasta un 30% más liviana que la manguera de goma R13 y un 70% más liviana que la tubería de hierro.

Especificaciones técnicas

  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °F, -40 °C
  • Material de la cubierta: Polyurethane, Extra Thick Dual Layer
  • Medio: Chemicals, Petroleum Hydraulic Fluids
  • Cumplimiento con especificaciones: DNV GL, DNV Type Approval, P 14038 according to API 7K and API 17J
  • Conector compatible: 5X Series, 8X Series, CX Series, TX Series, LX Series, BL Series
  • Peso: 8.5 to 27.5 kg/m, 4.37 to 18.48 lb/ft
  • Diámetro interior: 1-1/2 to 3 inch, 38.1 to 76 mm
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 212 °F, 100 °C
  • Presión de trabajo máxima: 345 to 1035 bar, 34.5 to 103.5 MPa, 5000 to 15000 psi
  • Aplicación: Acidizing, Cementing, Gas Injection, General Fluid Injection, Mud Circulation, Oil & Gas
  • Factor de diseño: 2.25 to 4
  • Material del refuerzo de la manguera: Multiple Layers of High Tensile Steel Wire
  • Material del tubo interno de la manguera: Polyamide 11 Methanol Washed
  • Radio de curvatura mínimo: 20 to 47-1/2 inch, 500 to 1200 mm
  • Diámetro exterior: 2.60 to 5.13 inch, 66 to 130.3 mm
  • Tamaño: -24 to -48
Safety Warning

Descripción completa del producto

Las mangueras Parker Black Eagle son conjuntos de mangueras reforzadas con alambre, termoplásticos, flexibles y de alta presión de gran diámetro diseñados para su uso en aplicaciones de petróleo y gas aguas arriba, que incluyen, entre otras, inyección de pozos, estimulación de pozos y reemplazo de Chiksan para aplicaciones de fracturación hidráulica. Una manguera de pozo Black Eagle cuenta con un tubo central de nailon con refuerzo de alambre de acero de alta resistencia y una cubierta exterior de poliuretano de doble capa que incorpora la tecnología ColorGard.


Parker es el único fabricante de mangueras de petróleo y gas que cuenta con tecnología ColorGard™. ColorGard™ actúa como un indicador de "alerta temprana" que involucra una funda de color adicional extruida entre la cubierta y el refuerzo de alambre y sirve como un indicador visual para alertar al usuario final de una abrasión externa excesiva que potencialmente ha comprometido la integridad operativa del conjunto de la manguera. La capacidad de identificar visualmente un compromiso en la cubierta exterior de la manguera alerta a los operadores para que reemplacen el conjunto de la manguera o, en algunos casos, reparen la cubierta, creando así un entorno operativo más seguro para los usuarios finales.


Mercados:

• Upstream Oil & Gas

• Land-based and offshore


Características / Beneficios:

• Manguera de refuerzo flexible y ligera (hasta un 30% más ligera que la goma R13)

• Alternativa de fracturación liviana a la tubería de hierro (hasta un 70% más liviana)

• Radio de curvatura más estrecho que la manguera compuesta

• Menos puntos de fuga, fácil alineación, conexión más rápida, menos anclaje

• Conexión más rápida y segura de la bomba al misil

• Resiste productos químicos agresivos (es decir. ácido clorhídrico, ácido sulfúrico)• Longitudes continuas largas sin empalmes (hasta 1.000 metros; dependiendo del diámetro/presión)

• Tecnología ColorGard™ para una Operación más segura


Aplicaciones:

• Inyección/estimulación de pozos

• Fracturación de yacimientos petrolíferos

• Bombeo de lodo

• Succión de lodo

•Acidificación

•Cementación


Especificaciones técnicas:

• Tecnología ColorGard™

Documentos relacionados

×
Productos Presión máxima de funcionamiento (psi) D.I. de la manguera (pulg)
2640N-24V80-15K 15000 1-1/2
2448N-32V80 5000 2
2580N-32V80 10000 2
2648N-32V80 15000 2
2240N-48V80 5000 3
2440N-48V80-PFD 10000 3
2640N-48V80 15000 3

687PDC
687513