Válvulas de mariposa | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Tamaño de la rosca de la conexión 1 (métrica)

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Válvulas de mariposa

Válvulas de mariposa

En estas válvulas robustas, el componente interno para cortar el flujo es un segmento de esfera. Esto permite un funcionamiento frecuente con un par de torsión muy bajo, sin zonas de retención de fluidos y con un excelente rendimiento mecánico.

Especificaciones técnicas

  • Material de junta de la bola: NBR
  • Material del cuerpo: LATÓN NIQUELADO
  • Tipo de mango: ZAMAK
  • Material de la junta tórica: NBR
  • Material del vástago: LATÓN
  • Material de la junta del vástago: NBR
  • Diámetro: Nominal: 6.0, 7.0, 10, 13 or 18 mm
  • Presión de trabajo máxima: 16 bar
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 80 °C
  • Cantidad por caja: 10, 1, 5
  • Peso: 0102, 0136, 0, 14, 0208, 0412 kg
  • Aplicación: Pintura e impresión, máquinas herramienta, sistemas neumáticos, transporte de polvo, fontanería, industria del caucho, petroquímica
  • Medio: Aire comprimido, gases industriales, agua, aceites de corte, aceites hidráulicos, aceites combustibles, combustible, etc.
  • Cumplimiento con especificaciones: Directiva: 97/23/CE (módulo PED A: diámetros mayores de 25 mm), Directiva: 2006/42/CE (Directiva de máquinas), Directiva: 2002/95/CE (RoHS), Reglamento: 1907/2006 (REACH)
  • Forma: Válvula de mariposa hembra
  • Tipo de productos: Válvulas de mariposa
  • Tamaño de la rosca de la conexión 1: BSPP

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Descripción completa del producto

En estas válvulas robustas, el componente interno utilizado para cortar el flujo es un segmento de esfera.

Esto permite un funcionamiento frecuente con una par de torsión muy bajo, sin zonas de retención de fluidos y, por lo tanto, un excelente rendimiento mecánico.

Características/beneficios:

- Compacto y resistente a la abrasión

• Excelente con fluidos abrasivos (incluidas las partículas sólidas)
• Dirección de flujo del fluido marcada para una mayor seguridad (unidireccional)
• Funcionamiento sin problemas
• Puede adaptarse fácilmente para su uso con accionadores auxiliares
• Más compacto que una válvula de bola con un diámetro nominal equivalente
• Diseño simple y eficiente durante una larga vida útil

Mercados:

• Revestimiento/tinta/pintura
• Máquinas herramienta
• Fontanería
• Procesamiento de caucho y neumáticos
• Gas y petróleo

Aplicaciones:

• Permitir/detener la circulación de fluidos abrasivos, incluidas las partículas sólidas
• Adecuado para aplicaciones que requieren operaciones frecuentes

Tecnologías:

• Válvulas de cierre
• Válvulas de mariposa
• Válvulas industriales
• Válvula de reducción de la presión del agua
• Válvula de regulación de presión

Características técnicas:

• Fluidos: Aire comprimido, gases industriales, agua, aceites de corte, aceites hidráulicos, aceites combustibles, combustible, etc.
• Materiales: Zamak, pintura epoxi negra, latón granallado niquelado, NBR, acero inoxidable, latón, sin silicona
• Presión: De 0 a 16 bar
• Temperatura: De -20 °C hasta +80 °C

Normativas:

• Directiva: 97/23/CE (módulo PED A: diámetros mayores de 25 mm)
• Directiva: 2006/42/CE (Directiva de máquinas)
• Directiva: 2002/95/CE (RoHS)
• Reglamento: 1907/2006 (REACH)

Tipos de producto:

• Válvula de cierre de mariposa de 2/2 vías, rosca BSPP hembra

Documentos relacionados

Compliance, Certifications & Safety
Certificate of conformity - 2014 68 EU_connectic
Documentación y materiales de referencia
Parker Legris Rectus - Catálogo general
×
Productos Tamaño de la rosca de la conexión 1 (métrica)
4602 06 13 G1/4
4602 07 17 G3/8
4602 10 21 G1/2
4602 13 27 G3/4
4602 18 34 G1

687PDC
A43098