Cast Iron Pumps - Serie C101/C102 | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Desplazamiento

Configuración

Clasificación de presión (psi)

Rotación

Opciones adicionales

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Cast Iron Pumps - Serie C101/C102

Cast Iron Pumps - Serie C101/C102

Las bombas de descarga de la serie C101/C102 de Parker proporcionan el rendimiento más confiable y sin problemas de la industria para aplicaciones de camiones volquete y remolques. Presiones de funcionamiento de hasta 172 bar (2.500 psi).

Especificaciones técnicas

  • Presión de trabajo: up to 2500 psi, up to 172 bar
  • Caudal: n/a
  • Desplazamiento: up to 105 cm3/rev, up to 6.4 inch3/rev
  • Material del cuerpo: Cast Iron
  • Opción de drenaje: No
  • Bomba de carga incluida: No
  • Ruta de circuito: Open
  • Configuración: Single
  • Método de control: n/a
  • Capacidad de recuperación de energía: No
  • Filtro incluido: No
  • Para tipo de fluido: Standard Hydraulic Fluids, Phosphate-ester
  • Desplazamiento máximo: 105 cm3/rev, 6.4 inch3/rev
  • Índice de caudal máximo: n/a
  • Temperatura máxima del fluido: 80 °C, 180 °F
  • Temperatura mínima del fluido: -20 °C, 0 °F
  • Nivel de ruido máximo: n/a
  • Presión de trabajo máxima: 172 bar, 2500 psi
  • Capacidad de carga radial: n/a
  • Velocidad operativa máxima: 2400 RPM
  • Viscosidad cinemática máxima: 7500 SUS
  • Viscosidad cinemática mínima: 50 SUS
  • Peso: 32 kg (Max), 70 lb (Max)
  • Medio: N/A, n/a
  • Opción de montaje: SAE, DIN
  • Conexión del puerto: NPT
  • Tipo de puerto: Tapered Thread
  • Ubicación del puerto: Rear Ports
  • Tipo de bomba: Gear, Fixed
  • Dirección de rotación: Clockwise, Counterclockwise, Bi-Rotational
  • Tipo de sensor: n/a
  • Tipo de eje: SAE
  • Capacidad de resistencia: No
Safety Warning

Descripción completa del producto

Las bombas de engranajes de desplazamiento fijo C101/C102 de Parker ofrecen un alto rendimiento y alta resistencia debido a su construcción de hierro fundido, lo que las convierte en una selección ideal para el sector vocacional y Mercado de equipamiento municipal. Está disponible como bomba estándar con válvula integrada para subir y bajar lechos de descarga, con válvula de alivio integral.


Mercados:

• Vocational & Municipal Equipment


Características / Beneficios:

• Construcción de hierro fundido de tres piezas para flexibilidad de distribución

• Cuerpo de hierro fundido duradero de alta resistencia para una excelente relación potencia-peso

• Construcción de hierro fundido para mayor durabilidad

• Las placas de empuje equilibradas minimizan la fricción y las fugas

• Rodamientos de rodillos para mayor durabilidad


Aplicaciones:

• Dump Truck

• Dump Trailer


Especificaciones técnicas:

• El flujo es de 27.7 gpm (104.9 lpm)

• La cilindrada es de 6,4 cir (104,9cc/rev)

• Presiones de funcionamiento de hasta 172 bar (2.500 psi)

• Velocidades de hasta 2.400 rpm

• Eficiencias volumétricas de hasta el 94%

• Bombas CW, CCW y bi-rotacionales disponibles

• Ejes, bridas y puertos SAE

• Válvula de alivio integrada y válvula de retención de carga

• Válvula integrada de elevación/neutro/descenso

• Válvula de cambio de aire disponible

Documentos relacionados

×
Productos Desplazamiento Configuración Clasificación de presión (psi) Rotación Opciones adicionales
3149310226 6.38 cu. in. / 104.5 cc 4-BOLT SQUARE 2500 PSI BI No Air Shift
3149325229 6.38 cu. in. / 104.5 cc 4-BOLT SQUARE 2500 PSI CCW No Air Shift
3149325227 6.38 cu. in. / 104.5 cc 4-BOLT SQUARE 2500 PSI CCW Air Shift Installed
3149325234 6.38 cu. in. / 104.5 cc 4-BOLT SQUARE 2500 PSI CW No Air Shift
3149325018 6.38 cu. in. / 104.5 cc 4-BOLT SQUARE 2500 PSI CW Air Shift Installed

687PDC
688058