Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Parker’s G101/G102 series dump pumps provide the most reliable, trouble free performance in the industry for dump truck and trailer applications. Operating pressures up to 172 bar (2,500 psi), speeds up to 2,400 rpm, flows up to 16.9 gpm.
| Product Demos & Tutorials |
|---|
| Dump Pump Highlight Video |
| Selector Guides |
|---|
| Lawn and Turf Care Equipment |
| Productos | Configuración | Rotación | Opciones adicionales |
|---|---|---|---|
| 3089310047 | 4 BOLT SQUARE, SAE B / ANSI 101-4 | BI | No Air Shift |
| 3089310416 | 4 BOLT SQUARE, SAE B / ANSI 101-4 | CW | No Air Shift |
| 3089310903 | 4 BOLT SQUARE, SAE B / ANSI 101-4 | CW | Air Shift Installed |
| 3089310418 | 4 BOLT SQUARE, SAE B / ANSI 101-4 | CCW | No Air Shift |
| 3089310905 | 4 BOLT SQUARE, SAE B / ANSI 101-4 | CCW | Air Shift Installed |
| 3089310913 | 4-BOLT DIN FLANGE | CW | Air Shift Installed |