Cast Iron Pumps – SG102 Series | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Rotación

Configuración

Opción de montaje

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Cast Iron Pumps – SG102 Series

Cast Iron Pumps – SG102 Series

The SG102 is a mid-size dump pump with a large C series dump valve that provides increased dump cycle time compared to a traditional G series dump pump.

Especificaciones técnicas

  • Tipo de bomba: Fixed, Gear
  • Presión de trabajo: up to 2500 psi, up to 172 bar
  • Caudal: n/a
  • Desplazamiento: up to 80.8 cm3/rev, up to 4.93 inch3/rev
  • Medio: Hydraulic Fluids
  • Material del cuerpo: Cast Iron
  • Opción de drenaje: No
  • Bomba de carga incluida: No
  • Ruta de circuito: Open
  • Configuración: Single
  • Capacidad de recuperación de energía: No
  • Filtro incluido: No
  • Para tipo de fluido: Standard Hydraulic Fluids, Phosphate-ester
  • Desplazamiento máximo: 80.8 cm3/rev, 4.93 inch3/rev
  • Índice de caudal máximo: 38 gal/min
  • Temperatura máxima del fluido: 180 °F, 80 °C
  • Temperatura mínima del fluido: 0 °F, -20 °C
  • Presión de trabajo máxima: 172 bar, 2500 psi
  • Velocidad operativa máxima: 2400 RPM
  • Viscosidad cinemática máxima: 7500 SUS
  • Viscosidad cinemática mínima: 50 SUS
  • Peso: 25.2 kg (Max), 55.5 lb (Max)
  • Opción de montaje: SAE
  • Conexión del puerto: NPT
Safety Warning

Descripción completa del producto

The SG102 Dump Pump is part of Parker’s family of Commercial Hydraulics truck pumps. Building upon the technology of the industry standard C102/G102 pumps, the innovative SG102 Dump Pump provides a 37% faster dumping cycle versus the standard G102.

The pump is designed to fit where space is limited, but greater flow is still a necessity. The SG102 Dump Pump utilizes the valve body of the larger frame size C Series dump pump, providing large dump pump flow characteristics for a faster dump cycle time, yielding greater work cycle efficiency.

The dump truck industry will benefit from the improved power density as well as safety due to the quicker cycle time for the bed to return prior to the operator moving from the job site location.

Markets:
• Vocational and municipal equipment

Features/Benefits:
• 25% greater flow than G102 2" dump pump
• 20% less weight than the C102 2.5" dump pump
• Large pump valve body flow characteristics
• 4-bolt “B” or 4-bolt DIN flange
• 13T “B” or 8T DIN shaft
• Pressures to 172 bar (2500 PSI)
• Manual or air shift option

Applications:
• Dump Truck
• Dump trailer

Technical Specifications:
• Flow is 38 gpm (143 lpm)
• Displacement is 4.93 cir (80 cc/rev)
• Operating pressures up to 172 bar (2,500 psi)
• Speeds up to 2,400 rpm
• Volumetric efficiencies up to 94%
• CW, CCW, and Bi-rotational pumps available
• SAE shafts, flanges and porting
• Integrated relief valve and load hold valve
• Integrated raise/neutral/lower valve
• Air shift valve available

Documentos relacionados

×
Productos Rotación Configuración Opción de montaje
3189111001 CW 4 BOLT SQUARE, SAE B / ANSI 101-4 Direct Mount
3189112001 CCW 4 BOLT SQUARE, SAE B / ANSI 101-4 Direct Mount
3189111002 CW 4 BOLT SQUARE, SAE B / ANSI 101-4 Direct Mount w/ Air Shift Installed
3189112002 CCW 4 BOLT SQUARE, SAE B / ANSI 101-4 Direct Mount w/ Air Shift Installed
3189111003 CW 4-BOLT DIN FLANGE Direct Mount w/ Air Shift Installed

687PDC
688058