CHECK SANDWICH VALVE - CM SERIES | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Tamaño

Presión de trabajo máxima

Índice de caudal máximo

Tipo de montaje

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
CHECK SANDWICH VALVE - CM SERIES

CHECK SANDWICH VALVE - CM SERIES

Parker’s CM series check valves is an integral, full flow check valve.

Especificaciones técnicas

  • Temperatura máxima de funcionamiento: +140 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -4 °F
  • Tipo de accionamiento: Hydraulic Pressure
  • Material del cuerpo: Grey Iron, Steel
  • Material de la junta: Nitrile, Fluorocarbon
  • Estilo de productos: Sandwich Check Valve
  • Presión de fisuración: 0.3, 3, 5 bar
  • Presión de trabajo máxima: 5000 psi, 345 bar
  • Índice de caudal máximo: 20, 30, 90 gal/min, 76, 113, 340 L/min
  • Medio: Oil
  • Tipo de montaje: Subplate
  • Peso: 1.7, 3.9, 17 lb, 0.8, 1.8, 7.7 kg

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Descripción completa del producto

Parker’s CM series check valves provide an integral, full flow check valve in the pressure 'P' port, 'A' port, 'B' port, or the tank 'T' port of the directional valve. Reverse flow is blocked. The CM2 and CM3 sizes offer a combination P&T check version.

Markets
• Factory Automation
• Lumber & Wood
• Machine Tools
• Material Handling
• Miscellaneous Industrial
• Miscellaneous Manufacturing
• Miscellaneous Processing
• Molding
• Packaging Machinery
• Plastic Processing
• Primary Metal Refining Process
• Rubber & Tire Processing
• Vehicle Assembly Facilities

Features/Benefits
• Valve bodies are manufactured from steel which provides extra strength and durability for longer life
• Internal hardened steel components also provide longer life
• Positive shut-off is provided by a fully guided poppet and allows full flow in the unchecked position
• Parker CM sandwich style check valves can be used either on the 'P', 'A', 'B', 'T' ports, or combinations
• Large internal flow paths allow high flow at low pressure drop

Applications
• Suitable for general hydraulic applications

Documentos relacionados

×
Productos Tamaño Presión de trabajo máxima Índice de caudal máximo Tipo de montaje
CM2AAFN NFPA D03; CETOP 3; NG6 5000 PSI 20 GPM Subplate
CM2AAFV NFPA D03; CETOP 3; NG6 5000 PSI 20 GPM Subplate
CM2AAN NFPA D03; CETOP 3; NG6 5000 PSI 20 GPM Subplate
CM2AAV NFPA D03; CETOP 3; NG6 5000 PSI 20 GPM Subplate
CM2AAYN NFPA D03; CETOP 3; NG6 5000 PSI 20 GPM Subplate
CM2AAYV NFPA D03; CETOP 3; NG6 5000 PSI 20 GPM Subplate
CM2AAZN NFPA D03; CETOP 3; NG6 5000 PSI 20 GPM Subplate
CM2AAZV NFPA D03; CETOP 3; NG6 5000 PSI 20 GPM Subplate
CM2BBFN NFPA D03; CETOP 3; NG6 5000 PSI 20 GPM Subplate
CM2BBFV NFPA D03; CETOP 3; NG6 5000 PSI 20 GPM Subplate
CM2BBN NFPA D03; CETOP 3; NG6 5000 PSI 20 GPM Subplate
CM2BBV NFPA D03; CETOP 3; NG6 5000 PSI 20 GPM Subplate
CM2BBYN NFPA D03; CETOP 3; NG6 5000 PSI 20 GPM Subplate
CM2BBYV NFPA D03; CETOP 3; NG6 5000 PSI 20 GPM Subplate
CM2BBZN NFPA D03; CETOP 3; NG6 5000 PSI 20 GPM Subplate
CM2BBZV NFPA D03; CETOP 3; NG6 5000 PSI 20 GPM Subplate
CM2DDFN NFPA D03; CETOP 3; NG6 5000 PSI 20 GPM Subplate
CM2DDFV NFPA D03; CETOP 3; NG6 5000 PSI 20 GPM Subplate
CM2DDN NFPA D03; CETOP 3; NG6 5000 PSI 20 GPM Subplate
CM2DDV NFPA D03; CETOP 3; NG6 5000 PSI 20 GPM Subplate
CM2DDYN NFPA D03; CETOP 3; NG6 5000 PSI 20 GPM Subplate
CM2DDYV NFPA D03; CETOP 3; NG6 5000 PSI 20 GPM Subplate
CM2DDZN NFPA D03; CETOP 3; NG6 5000 PSI 20 GPM Subplate
CM2DDZV NFPA D03; CETOP 3; NG6 5000 PSI 20 GPM Subplate
CM2PPN NFPA D03; CETOP 3; NG6 5000 PSI 20 GPM Subplate
CM2PPV NFPA D03; CETOP 3; NG6 5000 PSI 20 GPM Subplate
CM2PPYN NFPA D03; CETOP 3; NG6 5000 PSI 20 GPM Subplate
CM2PPYV NFPA D03; CETOP 3; NG6 5000 PSI 20 GPM Subplate
CM2PPZN NFPA D03; CETOP 3; NG6 5000 PSI 20 GPM Subplate
CM2PPZV NFPA D03; CETOP 3; NG6 5000 PSI 20 GPM Subplate
CM2PTN NFPA D03; CETOP 3; NG6 5000 PSI 20 GPM Subplate
CM2PTV NFPA D03; CETOP 3; NG6 5000 PSI 20 GPM Subplate
CM2PTYV NFPA D03; CETOP 3; NG6 5000 PSI 20 GPM Subplate
CM2PTZN NFPA D03; CETOP 3; NG6 5000 PSI 20 GPM Subplate
CM2PTZV NFPA D03; CETOP 3; NG6 5000 PSI 20 GPM Subplate
CM2TTN NFPA D03; CETOP 3; NG6 5000 PSI 20 GPM Subplate
CM2TTV NFPA D03; CETOP 3; NG6 5000 PSI 20 GPM Subplate
CM2TTYN NFPA D03; CETOP 3; NG6 5000 PSI 20 GPM Subplate
CM2TTYV NFPA D03; CETOP 3; NG6 5000 PSI 20 GPM Subplate
CM2TTZN NFPA D03; CETOP 3; NG6 5000 PSI 20 GPM Subplate
CM2TTZV NFPA D03; CETOP 3; NG6 5000 PSI 20 GPM Subplate
CM3AAN NFPA D05; CETOP 5; NG10 5000 PSI 30 GPM Subplate
CM3AAV NFPA D05; CETOP 5; NG10 5000 PSI 30 GPM Subplate
CM3AAYN NFPA D05; CETOP 5; NG10 5000 PSI 30 GPM Subplate
CM3AAYV NFPA D05; CETOP 5; NG10 5000 PSI 30 GPM Subplate
CM3AAZN NFPA D05; CETOP 5; NG10 5000 PSI 30 GPM Subplate
CM3AAZV NFPA D05; CETOP 5; NG10 5000 PSI 30 GPM Subplate
CM3BBN NFPA D05; CETOP 5; NG10 5000 PSI 30 GPM Subplate
CM3BBV NFPA D05; CETOP 5; NG10 5000 PSI 30 GPM Subplate
CM3BBYN NFPA D05; CETOP 5; NG10 5000 PSI 30 GPM Subplate
CM3BBYV NFPA D05; CETOP 5; NG10 5000 PSI 30 GPM Subplate
CM3BBZN NFPA D05; CETOP 5; NG10 5000 PSI 30 GPM Subplate
CM3BBZV NFPA D05; CETOP 5; NG10 5000 PSI 30 GPM Subplate
CM3DDFN NFPA D05; CETOP 5; NG10 5000 PSI 30 GPM Subplate
CM3DDFV NFPA D05; CETOP 5; NG10 5000 PSI 30 GPM Subplate
CM3DDN NFPA D05; CETOP 5; NG10 5000 PSI 30 GPM Subplate
CM3DDV NFPA D05; CETOP 5; NG10 5000 PSI 30 GPM Subplate
CM3DDYN NFPA D05; CETOP 5; NG10 5000 PSI 30 GPM Subplate
CM3DDYV NFPA D05; CETOP 5; NG10 5000 PSI 30 GPM Subplate
CM3DDZN NFPA D05; CETOP 5; NG10 5000 PSI 30 GPM Subplate
CM3DDZV NFPA D05; CETOP 5; NG10 5000 PSI 30 GPM Subplate
CM3PPN NFPA D05; CETOP 5; NG10 5000 PSI 30 GPM Subplate
CM3PPV NFPA D05; CETOP 5; NG10 5000 PSI 30 GPM Subplate
CM3PPYN NFPA D05; CETOP 5; NG10 5000 PSI 30 GPM Subplate
CM3PPYV NFPA D05; CETOP 5; NG10 5000 PSI 30 GPM Subplate
CM3PPZN NFPA D05; CETOP 5; NG10 5000 PSI 30 GPM Subplate
CM3PPZV NFPA D05; CETOP 5; NG10 5000 PSI 30 GPM Subplate
CM3PTN NFPA D05; CETOP 5; NG10 5000 PSI 30 GPM Subplate
CM3PTV NFPA D05; CETOP 5; NG10 5000 PSI 30 GPM Subplate
CM3PTYN NFPA D05; CETOP 5; NG10 5000 PSI 30 GPM Subplate
CM3PTYV NFPA D05; CETOP 5; NG10 5000 PSI 30 GPM Subplate
CM3PTZN NFPA D05; CETOP 5; NG10 5000 PSI 30 GPM Subplate
CM3PTZV NFPA D05; CETOP 5; NG10 5000 PSI 30 GPM Subplate
CM3TTN NFPA D05; CETOP 5; NG10 5000 PSI 30 GPM Subplate
CM3TTV NFPA D05; CETOP 5; NG10 5000 PSI 30 GPM Subplate
CM3TTYN NFPA D05; CETOP 5; NG10 5000 PSI 30 GPM Subplate
CM3TTYV NFPA D05; CETOP 5; NG10 5000 PSI 30 GPM Subplate
CM3TTZN NFPA D05; CETOP 5; NG10 5000 PSI 30 GPM Subplate
CM3TTZV NFPA D05; CETOP 5; NG10 5000 PSI 30 GPM Subplate
CM6AAFN NFPA D08; CETOP 8; NG25 5000 PSI 90 GPM Subplate
CM6AAFV NFPA D08; CETOP 8; NG25 5000 PSI 90 GPM Subplate
CM6AAN NFPA D08; CETOP 8; NG25 5000 PSI 90 GPM Subplate
CM6AAV NFPA D08; CETOP 8; NG25 5000 PSI 90 GPM Subplate
CM6BBFN NFPA D08; CETOP 8; NG25 5000 PSI 90 GPM Subplate
CM6BBFV NFPA D08; CETOP 8; NG25 5000 PSI 90 GPM Subplate
CM6BBN NFPA D08; CETOP 8; NG25 5000 PSI 90 GPM Subplate
CM6BBV NFPA D08; CETOP 8; NG25 5000 PSI 90 GPM Subplate
CM6DDFN NFPA D08; CETOP 8; NG25 5000 PSI 90 GPM Subplate
CM6DDFV NFPA D08; CETOP 8; NG25 5000 PSI 90 GPM Subplate
CM6DDN NFPA D08; CETOP 8; NG25 5000 PSI 90 GPM Subplate
CM6DDV NFPA D08; CETOP 8; NG25 5000 PSI 90 GPM Subplate

687PDC
687505