Regeneration Sandwich Valve – RG Series | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Tamaño

Material de la junta

Material del cuerpo de la válvula

Conexión del puerto

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Regeneration Sandwich Valve – RG Series

Regeneration Sandwich Valve – RG Series

Parker’s RG series valve is a full time regenerative valve assembly.

Especificaciones técnicas

  • Temperatura máxima de funcionamiento: +122 °F
  • Índice de caudal máximo: 10, 25, 50, 80 gal/min
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -4 °F
  • Tipo de accionamiento: Hydraulic Pressure
  • Material del cuerpo: Aluminum Ductile Iron
  • Material de la junta: Nitirle
  • Estilo de productos: Full Time Regeneration Valve
  • Presión de fisuración: 30 psi, 2 bar
  • Presión de trabajo máxima: 3000, 5000 psi, 207, 345 bar
  • Fuga del circuito permitida: < 1 DPM
  • Clasificación de eficiencia del filtro: ISO 4406 (1999); 18/16/13 (meet NAS 1638:7)
  • Medio: Oil
  • Tipo de montaje: Subplate
  • Peso: 1.7 to 28.8 lbs, 0.8 to 13.1 kg
Safety Warning

Descripción completa del producto

Parker’s RG series valve allows a double-acting, single rod cylinder to be extended more rapidly using the same pump flow. Flow from the Rod side of the cylinder flows into A port. From there it is directed into the B port (cap end of cylinder) to combine with P to B pump flow for faster cylinder extension.

Markets:
• Factory Automation
• Lumber & Wood
• Machine Tools
• Material Handling
• Miscellaneous Industrial
• Miscellaneous Manufacturing
• Miscellaneous Processing
• Molding
• Packaging Machinery
• Plastic Processing
• Primary Metal Refining Process
• Rubber & Tire Processing
• Vehicle Assembly Facilities

Features/Benefits:
• Available in 5 port sizes
• Available in aluminum or ductile iron
• Increases cylinder extend speed

Applications:
• Suitable for general hydraulic applications

Documentos relacionados

×
Productos Tamaño Material de la junta Material del cuerpo de la válvula Conexión del puerto
Style NFPA D03; CETOP 3; NG6 Nitrile Aluminum Regeneration from from B to A
RG03BA30ND NFPA D03; CETOP 3; NG6 Nitrile Ductile Iron Regeneration from from B to A
RG05BA30NA NFPA D05; CETOP 5; NG10 Nitrile Aluminum Regeneration from from B to A
RG05BA30ND NFPA D05; CETOP 5; NG10 Nitrile Ductile Iron Regeneration from from B to A
RG07BA30NA NFPA D07; CETOP 7; NG16 Nitrile Aluminum Regeneration from from B to A
RG07BA30ND NFPA D07; CETOP 7; NG16 Nitrile Ductile Iron Regeneration from from B to A
RG08BA30NA NFPA D08; CETOP 8; NG25 Nitrile Aluminum Regeneration from from B to A
RG08BA30ND NFPA D08; CETOP 8; NG25 Nitrile Ductile Iron Regeneration from from B to A
RG5HBA30NA NFPA DO5HE; CETOP 5H; NG10 Nitrile Aluminum Regeneration from from B to A
RG5HBA30ND NFPA DO5HE; CETOP 5H; NG10 Nitrile Ductile Iron Regeneration from from B to A

687PDC
687505