ACL72-01SNU - Bomba de dos etapas de altísima presión - Serie ACL | Parker NA

Bomba de dos etapas de altísima presión - Serie ACL | #ACL72-01SNU

ACL72-01SNU

Bomba de dos etapas de altísima presión - Serie ACL | #ACL72-01SNU OBSOLETE

Note: This product is no longer available - please refer to the "Product Support" or "Recommended products" section of this page for details on any alternative products, or contact us for further assistance


Especificaciones técnicas

  • Cámara de aislamiento: None
  • Unidad de aire comprimido: Single
  • Ubicación de entrada de líquidos: Side
  • Ratio de presión (aire/agua): 1:88
  • Tipo de junta: Urethane U-Cup
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -18 to 60 °C, 0 to 140 °F
  • Rango de presión: 15 to 150 psi, 1 to 10 bar
  • Tamaño del puerto de entrada de líquidos: 3/8 inch, NPTF
  • Tamaño del puerto de salida de líquidos: F250C inch
  • Tamaño del puerto de entrada de aire de suministro: NPTF 1/4 inch
  • Tamaño del puerto de entrada de aire del piloto: No Pilot inch
  • Desplazamiento por carrera: 0.09 inch3, 1.47 cm3
  • Rango de presión de salida máxima: 12500 psi, 862 bar
Safety Warning

Información del artículo

La serie ACL de Parker Autoclave es una bomba de dos etapas de altísima presión compacta de 3".  Ha sido diseñada como una bomba de líquido de alta presión en miniatura que suministra potencia hidráulica de alta presión en un paquete móvil y fácil de usar. El producto, con solo una altura de 8 ½", proporciona características de fácil comprensión que permiten a los diseñadores de sistemas invertir su tiempo en pensar sobre cómo usar la bomba, no sobre dónde se colocará. Estas bombas de Parker Autoclave se han diseñado para incluir opciones más competitivas y solo requieren las selecciones más básicas.

Los cabezales de presión de la bomba de acero inoxidable de alta resistencia han sido creados y elaborados específicamente para ofrecer ciclos de vida elevados.  Asimismo, poseen válvulas de retención de larga duración con bolas de cerámica y piezas de aluminio anodizado selladas para una mejor protección frente a entornos agresivos. Su avanzada tecnología de lubricación ofrece una larga vida útil sin necesidad de mantenimiento, además de mejorar el rendimiento y la eficiencia del sistema.  Las funciones de reducción de ruido son estándar.

Esta atención a los detalles es lo que distingue a los productos de Parker Autoclave Engineers de la competencia.


Mercados:
• Petróleo y gas
• Productos petroquímicos
• Productos químicos
• Investigación


Características/beneficios:
• Bomba de alta presión líquida compacta y operada neumáticamente
• Unidad de aire comprimido individual de 3" de simple efecto, controlada por palanca manual
• Relación aire/presión:  1:220
• Núcleo de acero inoxidable endurecido
• Rango de presión del accionamiento de aire: 15-150 psi (1-10 bar)
• Desplazamiento del volumen por carrera:  0,04 pulg³ (0,66 cm³)
• Presión de salida máxima:  31 900 psi (2200 bar)
• Cámara de aislamiento (distancia) opcional para proteger la sección de accionamiento neumático de las fugas en la junta de alta presión    
    

Aplicaciones:
• Plantas piloto
• Recipientes de investigación
• Sistemas de manipulación de fluidos de media a alta presión

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Corporation

Instrumentation Products Division

1005 A Cleaner Way

Huntsville, AL 35805 USA

Teléfono

+1 (256) 881-2040

Fax

+1 (256) 881-5072

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687516