0124 16 00 40 - Racores, reductores, olivas y tuercas de latón complementarios | Parker NA

Racores, reductores, olivas y tuercas de latón complementarios | #0124 16 00 40

0124 16 00 40

Racores, reductores, olivas y tuercas de latón complementarios | #0124 16 00 40

Este innovador sistema reductor, que utiliza una gama completa de tuercas y olivas, permite la instalación de diferentes diámetros de tubos de acero, cobre, latón o polímero en un solo racor de compresión de Parker Legris.


Especificaciones técnicas

  • Diámetro exterior del tubo de la conexión 2: 16 mm
  • Diámetro exterior del tubo de la conexión 3: na
  • Tamaño de la rosca de la conexión 1: na
  • Forma: Steel Olive / Ferrule
  • Diámetro exterior del tubo de la conexión 4: na
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °C
  • Material del cuerpo: ZINC-PLATED STEEL
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 100 °C
  • Material de la tuerca: na
  • Cantidad por caja: 10
  • Material del manguito: na
  • Peso: 0.006 kg
  • Aplicación: Sistemas neumáticos, refrigeración, proceso de automoción, lubricación, transmisión de fluidos, embalaje, maquinaria industrial
  • Cumplimiento con especificaciones: Directiva: 97/23/CE (PED), Reglamento: 1907/2006 (REACH), Directiva: 2002/95/CE (RoHS), Directiva: 94/9/CE (ATEX)
  • Aplicación de la industria: Pneumatics, Cooling, Automotive Process, Lubrication, Fluid Transmission, Packaging, Industrial Machinery
  • Medio: Agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
  • Tipo de productos: Complementary Brass Compression Fittings
  • Tipo de conexión 1: na
Safety Warning

Información del artículo

Este innovador sistema reductor, que utiliza una gama completa de tuercas y olivas, permite la instalación de diferentes diámetros de tubos de acero, cobre, latón o polímero en un solo racor de compresión de Parker Legris.

Características/beneficios:

- Solución eficiente

• Reduce las dimensiones de ocupación de espacio
• Rápido y fácil de montar, sea cual sea el diámetro y el material del tubo
• Mejora de la gestión de las existencias
• Sin silicona

- Combinaciones múltiples

• Un solo conector para un máximo de 4 materiales y tamaños de tubos diferentes
Ejemplo:
Tubo de polímero con diámetro exterior de 4 mm
Tubo de cobre con diámetro exterior de 8 mm
Tubo de latón con diámetro exterior de 12 mm
Manguera de PVC trenzada con diámetro interior de 12 mm
• Una gama completa de olivas y tuercas para optimizar todas las operaciones de montaje

Mercados:

• Embalaje
• Otras aplicaciones de fabricación
• Instalaciones de ensamblaje de vehículos
• Máquinas herramienta

Aplicaciones:

• Equipos neumáticos de maquinaria a media y alta presión
• Sistemas de lubricación
• Sistemas de refrigeración
• Robots de soldadura
• Adecuado para aplicaciones de vacío

Tecnologías:

• Racores de compresión
• Racores neumáticos
• Se conecta a tubos de acero
• Se conecta a tubos de cobre
• Se conecta a tubos de latón
• Se conecta a tubos de polímero

Normativas:

• Directiva: 97/23/CE (PED)
• Reglamento: 1907/2006 (REACH)
• Directiva: 2002/95/CE (RoHS)
• Directiva: 94/9/CE (ATEX)

Tipos de producto:

• Reductor de piezas
• Oliva de latón
• Oliva de acero
• BNA (organización de normas en el campo de los procesos de automoción), oliva de latón
• Tuerca de latón
• Tuerca de acero
• Tuerca larga de latón
• Tuerca-oliva de polímero técnico

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

Número de pieza
0124 16 00 40 PDF

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing France SAS

Low Pressure Connectors Europe Division

Parc Alcyone - Bat. D

1 rue André et Yvonne Meynier

CS 46911

35069 Rennes Cedex

France

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A43098