Composite Push-to-Connect Fittings - PLP Composite | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Forma

Tamaño de la conexión 1

Tamaño de la conexión 2

Tipo de conexión 3

Tamaño de la conexión 3

Material del cuerpo

Tipo de conexión 1

Tamaño de la rosca de la conexión 2

Configuración

Diámetro exterior del tubo de la conexión 1

Tipo de conexión 2

Estilo de productos

Diámetro exterior del tubo de la conexión 2

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Composite Push-to-Connect Fittings - PLP Composite

Composite Push-to-Connect Fittings - PLP Composite

Parker Prestolok composite push-to-connect fittings provide a simple way of connecting tubes to a fitting. Prestolok composite push in fittings reduce assembly time by eliminating the use of a sleeve and tightening of a nut.

Especificaciones técnicas

  • Sin silicona: Yes
  • Material de la junta: Nitrile
  • Tipo de productos: Push-to-Connect Fittings
  • Material del tubo: Nylon Semi-Rigid, Nylon, Fluoropolymer, Polyurethane 95 Durometer Shore A
  • Marca: Parker
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -4 °F (5°F for 3/16" size only), -20 °C (-15°C for 3/16" size only)
  • Tecnología: Pneumatics, Fluid & Gas Handling
  • Presión de trabajo máxima: 290 psi (260 Psi 3/16" size only), 20 bar (18 Bar 3/16" size only)
  • División: Fluid System Connectors Division
  • Tipo de conexión: NPTF, Metric, UNF, BSPT, Push-to-Connect, Plug-in and Hose-Barb
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 80 °C (68°C for 3/16" size only), 175 °F (155°F for 3/16" size only)
  • Cumplimiento con especificaciones: ISO 14743, RoHS DI: 2002/95/EC, PED DI: 97/23/EC, DI: 1907/2006
  • Para tipo de fluido: Air
  • Aplicación: Pneumatics, Semiconductor, Vacuum, Packaging, Textile, Robotics
  • Material del anillo de sujeción: Stainless Steel
Safety Warning

Descripción completa del producto

Parker’s Prestolok composite pneumatic push-to-connect fittings reduce assembly time by eliminating the use of a sleeve and tightening of a nut required in compression style fittings. Simply push the tubing into the fitting until it bottoms. These quick connect pneumatic fittings are also easy to disassemble: just press the release button, hold against the body and pull tubing from the fitting. A D-seal in the Prestolok PLP composite air fitting provides a positive seal on the O.D. of the tubing in both static and dynamic positions. The D-seal deforms during insertion of the tubing lowering the insertion force without compromising the sealing feature. A thread sealant is applied to all male threads eliminating the possibility of system contamination from PTFE tape. All components in Prestolok PLP composite are silicone free. All Prestolok PLP composite push in fittings are 100% leak tested and date coded to guarantee quality and traceability.



For use with the following Parker Parflex Division tubing.

• Polyethylene, Polyurethane 90 Durometer Shore A. Eliminate Fluoropolymer

• Nylon

• Semi-rigid nylon

• Polyurethane 95 Durometer Shore A

• Fluoropolymer



Markets:

• Pneumatic

• Industrial

• Robotic

• Automation

• Printing

• Packaging

• Textile

• Semi-conductor



Features and Benefits:

• Glass reinforced nylon 6.6 body

• Stainless steel grab ring

• Conforms to ISO 14743

• Nitrile D-seal provides a positive seal on the O.D. of the tube, in both static and dynamic positions

• 100% leak tested in production

• Date coding to guarantee quality and traceability

• Corrosion and chemical resistance

• Full flow

• Pre-applied thread sealant

• Inch and metric sizes, 1/8" - 1/2", 4mm - 16mm

• Lightweight

• NPT, UNF, BSPT, BSPP & Metric threads

• Use with Semi-rigid nylon, Polyurethane 95 durometer Shore A, Nylon, Polyethylene, Polypropylene, Polyurethane 90 durometer Shore A tubing

• Silicone free

• Orientable for ease of assembly



Applications:

• Air lines

• Inert gases

• Cutting fluids

• Vacuum

Custom configurations and sizes are available upon request. Contact us for additional information.



Value:

Parker Hannifin's Fluid System Connectors Division's patented D-Seal technology provides superior sealing protection to enhance the tube connection, prolonging the fitting, resulting in increased OEM revenues by extending equipment life.

Documentos relacionados

×
Productos Forma Tamaño de la conexión 1 Tamaño de la conexión 2 Tipo de conexión 3 Tamaño de la conexión 3 Material del cuerpo Tipo de conexión 1 Tamaño de la rosca de la conexión 2 Configuración Diámetro exterior del tubo de la conexión 1 Tipo de conexión 2 Estilo de productos Diámetro exterior del tubo de la conexión 2
369PLPBJB-6M-2G 6 mm 1/8" Glass-Reinforced Nylon Push-to-Connect 1/8" Tube to Tube 6 mm (O.D.) BSPP Single Banjo Body
364PLP-4 Union Tee 1/4" 1/4" Push-to-Connect 1/4" Glass-Reinforced Nylon Push-to-Connect Tube to Tube 1/4" (O.D.) Push-to-Connect Tube to Tube 1/4" (O.D.)
W369PLP-4-2 Elbow 90° 1/4" 1/8" Glass-Reinforced Nylon Push-to-Connect 1/8" Tube to Pipe 1/4" (O.D.) NPT Tube to Pipe
W369PLP-4-4 Elbow 90° 1/4" 1/4" Glass-Reinforced Nylon Push-to-Connect 1/4" Tube to Pipe 1/4" (O.D.) NPT Tube to Pipe
66LF-2-2 1/8" 1/8" Brass, Plated Push-to-Connect Female NPT Threads Connector
66LF-2-4 1/8" 1/4" Brass, Plated Push-to-Connect Female NPT Threads Connector
66LF-3-2 3/16" 1/8" Brass, Plated Push-to-Connect Female NPT Threads Connector
66LF-3-4 3/16" 1/4" Brass, Plated Push-to-Connect Female NPT Threads Connector
66LF-4-2 1/4" 1/8" Brass, Plated Push-to-Connect Female NPT Threads Connector
66LF-4-4 1/4" 1/4" Brass, Plated Push-to-Connect Female NPT Threads Connector
66LF-5-2 5/16" 1/8" Brass, Plated Push-to-Connect Female NPT Threads Connector
66LF-5-4 5/16" 1/4" Brass, Plated Push-to-Connect Female NPT Threads Connector
66LF-5/32-2 5/32" (4 mm) 1/8" Brass, Plated Push-to-Connect Female NPT Threads Connector
66LF-5/32-4 5/32" (4 mm) 1/4" Brass, Plated Push-to-Connect Female NPT Threads Connector
66LF-6-2 3/8" 1/8" Brass, Plated Push-to-Connect Female NPT Threads Connector
66LF-6-4 3/8" 1/4" Brass, Plated Push-to-Connect Female NPT Threads Connector
66LF-6-6 3/8" 3/8" Brass, Plated Push-to-Connect Female NPT Threads Connector
66LF-8-4 1/2" 1/4" Brass, Plated Push-to-Connect Female NPT Threads Connector
66LF-8-6 1/2" 3/8" Brass, Plated Push-to-Connect Female NPT Threads Connector
66LF-8-8 1/2" 1/2" Brass, Plated Push-to-Connect Female NPT Threads Connector
66LF-4M-2 Connector 4 mm 1/8" Brass, Plated Push-to-Connect Female NPT Threads Tube to Pipe
66LF-4M-4 Connector 4 mm 1/4" Brass, Plated Push-to-Connect Female NPT Threads Tube to Pipe
66LF-8M-4 Connector 8 mm 1/4" Brass, Plated Push-to-Connect Female NPT Threads Tube to Pipe

687PDC
687547