Copper Tubing | #50CT-3-30


LOADING IMAGES
50CT-3-30

Copper Tubing | #50CT-3-30

Coiled copper tubing for refrigeration field service


Especificaciones técnicas

  • Diámetro exterior de los tubos (pulg): 3/16
  • Material del cuerpo: Copper
  • Cumplimiento con especificaciones: ASTM B280
  • Diámetro interior del tubo: 0.128 inch
  • Longitud: 50 ft
Safety Warning

Información del artículo

Parker's copper tubing is economical, formable and lightweight. Parker offers a seamless drawn soft copper tubing meeting A.S.T.M. specification B-280. Available in 50 ft. coils

Markets:
• Industrial
• Mobile
• Refrigeration
• Heating
• Air Conditioning

Features/Benefits:
• 1/8" through 1/2"
• Meets A.S.T.M. specification B-280
• Economical 50 ft. coils

Applications:
• Refrigeration
• Air conditioning
• Industrial


Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Corporation

Fluid System Connectors Division

300 Parker Drive

Otsego, MI 49078 USA

Teléfono

+1 (269) 692-6555

Fax

+1 (269) 694-4614

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687547