Conector de Manguera Hidráulica de Estilo Crimp - Conectores de la Serie 43 - Europa | #1EB43-10-10


LOADING IMAGES
1EB43-10-10 1EB43-10-10
Click to View CAD Model

Conector de Manguera Hidráulica de Estilo Crimp - Conectores de la Serie 43 - Europa | #1EB43-10-10

Las conexiones hidráulicas de estilo crimp de la serie 43 de Parker son conocidas por su facilidad de ensamblaje y son una gama completa de accesorios de manguera hidráulica de crimpado permanente para su uso con la familia de crimpadoras Parkrimp.


Especificaciones técnicas

  • Tipo de conexión 2: Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone with O-Ring)
  • Material del cuerpo: Steel
  • D.I. de la manguera (tamaño): -10
  • Tamaño de la conexión 2: 5/8"
  • Forma: Elbow 45°
  • Para tipo de fluido: Petroleum Hydraulic Fluids (Petroleum Base), Petroleum Hydraulic Fluids (Phosphate-ester), Lubricants (Oils)
  • Industria: Industrial Manufacturing Equipment, Off-road Machinery, Transportation, Oil & Gas
  • Tipo de conexión 1: Hose
  • Configuración: Hose to Port
  • Aplicación: General Industrial, On-road Vehicles, Machine Tools, In-Plant Automotive
  • Tamaño de la conexión 1: -10 (Size), 15.9 mm Hose I.D., 5/8 inch Hose I.D.
  • Tipo de productos: Crimp Fittings No-Skive
  • Connection Length: 49 mm (see drawing legend B)
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling
  • Material del cuerpo: Steel
  • División: Polymer Hose Division Europe
  • Tamaño hexagonal: 30 mm (see drawing legend W)
  • Drop Length: 22 mm (see drawing legend E)
  • Fitting Length: 85 mm (see drawing legend A)
  • Revestimiento: Chromium 6 Free-plated
  • Tipo de conexión 2: Female, BSP Parallel Pipe, Swivel, 60° Cone
  • Forma: Elbow 45°
  • Tipo de puerto: DKOR
  • Cumplimiento con especificaciones: BS 5200, ISO 12151-6
  • Tamaño de la conexión 2: 5/8"-14 inch Thread

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Información del artículo

La serie 43 de accesorios de manguera hidráulica de Parker Hannifin es bien conocida por su facilidad de montaje, amplia selección de formas y configuraciones finales, compatibilidad de mangueras y uso extensivo en todos los mercados. Esta serie de accesorios hidráulicos de estilo engarzado permanente está diseñada para su uso con engarzadoras Parkrimp para ofrecer un sellado y un poder de sujeción de "morder el alambre". Cuando se usan con las mangueras No-Skive de Parker, los accesorios de la serie 43 se pueden ensamblar sin quitar la cubierta exterior de la manguera, lo que elimina la falla prematura de la manguera causada por un biselado demasiado largo o demasiado corto.
Disponible en tamaños de -4 a -16 en una amplia variedad de configuraciones finales y en todo el mundo. Para aplicaciones altamente corrosivas, los accesorios de la serie 43 también están disponibles en acero inoxidable.

Mercados:
•Móvil
•Industrial
•Minería

Características / Beneficios:
• Fácil fuerza de empuje
• Opción de acero inoxidable disponible
• Amplia gama de configuraciones finales
• Una pieza reduce la complejidad y la ruta de fuga
• La tecnología No-Skive ofrece procesos de producción fáciles, eficientes y seguros

Aplicaciones:
• Vehículos de carretera
• Militar - Terrestre
• Automotriz en planta
•Construcción
•Agricultura
•Silvicultura
•Máquina herramienta
• Petróleo y gas
• Manejo de materiales
•Marino
•Agua

Mangueras compatibles:
• 304
• 421WC
• 426
• 722, 722TC, 722ST
• 787, 787TC (solo -4 y -6)
• 797, 797TC, 797ST ST (solo -4 y -6) • 881

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing Manufacturing Germany GmbH & Co. KG

Polymer Hose Division Europe

An der Tuchbleiche 4

Lampertheim

68623

Teléfono

+49 (0) 6256-81-0

Fax

+49 (0) 6256-81-100

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687513