Válvula de secuencia de accionamiento directo | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Caudal

Rango de presión de entrada máxima

Rango de control de presión

Mecanismo de ajuste

Material de la junta

Piloto hermético incluido

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Válvula de secuencia de accionamiento directo

Válvula de secuencia de accionamiento directo

Las válvulas de secuencia de accionamiento directo de Parker pueden pilotarse y ventilarse, para que varios accionadores trabajen en secuencia según los ajustes de presión, con flujos de hasta 56 lpm (15 GPM) y presiones de hasta 420 bar (6000 psi).

Especificaciones técnicas

  • Caudal: 8, 9, 10, 10.6, 11, 12, 13, 15 gal/min, 30, 34, 38, 40, 42, 47, 50, 56 L/min
  • Rango de presión de entrada máxima: 3600, 6000 psi, 250, 420 bar
  • Rango de control de presión: 75 to 200 psi, 100 to 600 psi, 30 to 1160 psi, 200 to 1200 psi, 400 to 2000 psi, 30 to 2150 psi, 30 to 2400 psi, 580 to 3500 psi, 5.1-14, 6.9-42, 2-80, 14-83, 28-138, 2-148, 2-166, 40-240 bar
  • Mecanismo de ajuste: Fixed, Knob, Screw, Tamper Resistant
  • Material de la junta: Nitrilo, fluorocarbono, junta en D
  • Piloto hermético incluido: No, Yes
  • Índice de caudal máximo: 8, 9, 10, 10.6, 11, 12, 13, 15 gal/min, 30, 34, 38, 40, 42, 47, 50, 56 L/min
  • Presión de trabajo máxima: 3600, 6000 psi, 250, 420 bar
  • Presión del depósito máxima: 3600, 6000 psi, 250, 420 bar
  • Presión de ajuste estándar: 100, 300, 580, 600, 1000, 1100, 1160, 1750 psi, 6.9, 21, 40, 42, 69, 75, 80, 120 bar
  • Ajuste de presión máxima: 200, 600, 1160, 1200, 2000, 2150, 2400, 3500 psi, 14, 42, 80, 83, 138, 148, 166, 240 bar
  • Sensibilidad de control de presión: 27 per turn, 50 per turn, 95 per turn, 125 per turn, 165 per turn, 248 per turn, 250 per turn, 318 per turn, 406 per turn psi, 1.8 per turn, 3.5 per turn, 6.6 per turn, 8.7 per turn, 11.4 per turn, 17 per turn, 17.2 per turn, 22 per turn, 28 per turn bar
  • Tasa de fuga: 25 @ 580 PSI (35 BAR), 25 @ 870 PSI (60 BAR), 25 @ 1450 PSI (100 BAR), 40 @ 1450 PSI (100 BAR), 82 @ 3000 PSI (210 BAR) cm3/min
  • Opción de drenaje: Interna, externa
  • Ubicación del piloto: External, Internal
  • Tipo de montaje: Screw in cartridge valve
  • Tipo de accionamiento: Pressure Sensing
  • Configuración: Normally Closed, Normally Open, Selector
  • Tamaño de la cavidad: C08-3, C10-3, C10-4
  • Función: Direct Acting Sequence
  • Tipo de operación: Automatic
  • Para tipo de fluido: Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • Viscosidad cinemática máxima: 45-2000 SSU (6 to 420 cSt)
  • Clasificación de eficiencia del filtro: ISO 4406 18/16/13, SAE Class 4
  • Material de la válvula: All parts steel. All operating parts hardened steel
  • Par de instalación: 40, 50, 50-56 Nm, 30, 37, 37-41 lb-ft
  • Temperatura de funcionamiento: -35 to +200, -30 to +250, -15 to +400 °F, -37 to +93, -34 to +121, -26 to +204 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: +200, +250, +400 °F, +93, +121, +204 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -35, -30, -15 °F, -37, -34, -26 °C
  • Peso: 0.46, 0.6, 0.66, 0.73, 1 lb, 0.21, 0.27, 0.3, 0.33, 0.45 kg
  • Material del cuerpo: N/A
Safety Warning

Descripción completa del producto

La familia de válvulas de secuencia de acción directa de Parker es de acción rápida y está diseñada para aplicaciones secuenciadas con presiones de hasta 420 bar (6000 psi) y flujos de hasta 56 lpm (15 gpm) en una variedad de tamaños. La selección de estilos de ajuste de presión y controles controlados o ventilados hacen de estas válvulas una solución ideal para controlar múltiples secciones de circuito que operan con diferentes configuraciones de presión. Las válvulas normalmente abiertas y normalmente cerradas están disponibles en configuraciones de 2 posiciones de 2 vías o de 2 posiciones de 3 vías. Estas válvulas de secuencia de acción directa se pueden usar dentro de circuitos de sujeción o aplicaciones de sistemas alto / bajo en varios mercados industriales y móviles.

Mercados:
• agricultura
• construcción
• Manejo de materiales
• Varios industriales
• Fabricación miscelánea
• Móvil misceláneo

Características y beneficios:
• Respuesta rapida
• Topes mecánicos internos que limitan el recorrido del carrete.
• Piezas de tierra endurecidas y de precisión para mayor durabilidad.
• Todas las partes externas galvanizadas
• Ajustes ajustables, fijos o resistentes a la manipulación disponibles.

Aplicaciones:
• circuitos de descarga
• Sistemas altos / bajos
• Aplicaciones de secuenciación

Información técnica adicional:
Las válvulas de secuencia de acción directa son dispositivos de tipo carrete que permiten que múltiples funciones operen en secuencia sin la necesidad de válvulas solenoides, interruptores de límite o sistemas de control complejos. Las válvulas de secuencia B02, B04 y SV10 de Parker proporcionan opciones de diseño para la secuencia de 2 posiciones de 2 vías o de 2 posiciones de 3 vías con señales piloto y drenajes provistos interna o externamente. Las versiones con drenaje externo no son sensibles a la presión aguas abajo si se drenan al tanque. Se pueden usar una o más válvulas de secuencia en un circuito para permitir que múltiples funciones operen en un orden específico basado en la presión. Están disponibles versiones normalmente cerradas y normalmente abiertas para permitir flexibilidad de diseño.

Las series de válvulas de secuencia de acción directa B04H4, B04J4 y SV104 de Parker se pilotean externamente y se drenan externamente. El B04H4 normalmente cerrado es una válvula de 2 vías y 2 posiciones que bloquea el flujo en ambas direcciones hasta que una presión de suministro de piloto externo supera la configuración de secuencia. B04J4 y SV104 son válvulas de 2 vías y 2 posiciones normalmente abiertas que permiten un flujo bidireccional hasta que el suministro del piloto externo alcanza la configuración de secuencia. Las tres válvulas son insensibles a la contrapresión cuando su línea de drenaje está conectada al tanque.

Las series de válvulas de secuencia de acción directa B04F3, B04G3, B04K4 y SV105 de Parker se pilotean externamente y se drenan internamente. B04F3 y SV105 normalmente cerrados son válvulas de 2 vías y 2 vías que evitan que el flujo pase del puerto 3 a 2 hasta que una presión de suministro de piloto externo supere la configuración de secuencia. Una vez que se alcanza la presión de secuencia, la válvula se abrirá permitiendo el flujo del puerto 3 al 2. B04G3 es una válvula normalmente abierta de 2 posiciones y 2 vías que permite el flujo del puerto 2 al 3 hasta que la presión piloto externa alcance el flujo de bloqueo de la presión de secuencia desde 2 a 3. B04K4 es una válvula normalmente abierta de 2 posiciones y 3 vías que permite un flujo bidireccional entre los puertos 2 y 3 hasta que se cumpla la presión de secuencia. Una vez que la presión piloto excede la presión establecida, el puerto 2 se bloquea y se permite el flujo desde el puerto 3 al puerto 4. El drenaje interno hace que la presión aguas abajo sea aditiva al ajuste de presión de las válvulas, por lo tanto, es más común que el puerto aguas abajo sea conectado al tanque.

Las válvulas de secuencia de 2 vías y 3 posiciones de acción directa B02E3F y B04E3 de Parker se pilotean internamente y se drenan internamente. El flujo del puerto 2 al 1 normalmente está abierto hasta que la presión en el puerto 1 excede la configuración de las válvulas que cierra el puerto 3 y permite el flujo del puerto 1 al puerto 2.

La válvula de secuencia de 3 vías y 3 posiciones de acción directa SV103 de Parker se pilota internamente y se drena externamente. El flujo del puerto 1 al 2 está normalmente cerrado hasta que la presión en el puerto 1 excede la configuración de secuencia que permite el flujo del puerto 1 al 2. El puerto 3 es una ventilación de cámara de resorte dedicada que hace que la válvula sea insensible a la presión aguas abajo en el puerto 2.

Comuníquese con nosotros si tiene una aplicación de secuencia que requiera tasas de flujo más altas. Las válvulas de secuencia operadas por piloto son capaces de flujos de hasta 42 GPM. Se pueden lograr flujos más altos de hasta 130 GPM con el uso de elementos lógicos y pequeñas válvulas piloto.

Documentos relacionados

×
Productos Caudal Rango de presión de entrada máxima Rango de control de presión Mecanismo de ajuste Material de la junta Piloto hermético incluido
SV103F20V 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 400-2000 PSI, 28-138 BAR Fixed Fluorocarbon No
SV103K02 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 75-200 PSI, 5.1-14 BAR Knob D-Ring (Standard) No
SV103K02N 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 75-200 PSI, 5.1-14 BAR Knob Nitrile No
SV103K02V 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 75-200 PSI, 5.1-14 BAR Knob Fluorocarbon No
SV103K06 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 100-600 PSI, 6.9-42 BAR Knob D-Ring (Standard) No
SV103K06N 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 100-600 PSI, 6.9-42 BAR Knob Nitrile No
SV103K06V 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 100-600 PSI, 6.9-42 BAR Knob Fluorocarbon No
SV103K12 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 200-1200 PSI, 14-83 BAR Knob D-Ring (Standard) No
SV103K12N 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 200-1200 PSI, 14-83 BAR Knob Nitrile No
SV103K12V 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 200-1200 PSI, 14-83 BAR Knob Fluorocarbon No
SV103K20 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 400-2000 PSI, 28-138 BAR Knob D-Ring (Standard) No
SV103K20N 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 400-2000 PSI, 28-138 BAR Knob Nitrile No
SV103K20V 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 400-2000 PSI, 28-138 BAR Knob Fluorocarbon No
SV103S02 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 75-200 PSI, 5.1-14 BAR Screw D-Ring (Standard) No
SV103S02N 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 75-200 PSI, 5.1-14 BAR Screw Nitrile No
SV103S02V 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 75-200 PSI, 5.1-14 BAR Screw Fluorocarbon No
SV103S06 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 100-600 PSI, 6.9-42 BAR Screw D-Ring (Standard) No
SV103S06N 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 100-600 PSI, 6.9-42 BAR Screw Nitrile No
SV103S06V 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 100-600 PSI, 6.9-42 BAR Screw Fluorocarbon No
SV103S12 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 200-1200 PSI, 14-83 BAR Screw D-Ring (Standard) No
SV103S12N 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 200-1200 PSI, 14-83 BAR Screw Nitrile No
B02E3FTN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-2150 PSI, 2-148 BAR Tamper Resistant Nitrile No
B02E3FTV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-2150 PSI, 2-148 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon No
B02E3FWN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-2150 PSI, 2-148 BAR Knob Nitrile No
B02E3FWV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-2150 PSI, 2-148 BAR Knob Fluorocarbon No
B02E3FZN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-2150 PSI, 2-148 BAR Screw Nitrile No
B02E3FZV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-2150 PSI, 2-148 BAR Screw Fluorocarbon No
B04E3ETN 13 GAL/MIN, 50 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-1160 PSI, 2-80 BAR Tamper Resistant Nitrile No
B04E3ETV 13 GAL/MIN, 50 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-1160 PSI, 2-80 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon No
B04E3EWN 13 GAL/MIN, 50 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-1160 PSI, 2-80 BAR Knob Nitrile No
B04E3EWV 13 GAL/MIN, 50 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-1160 PSI, 2-80 BAR Knob Fluorocarbon No
B04J4GWV 12 GAL/MIN, 47 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-2400 PSI, 2-166 BAR Knob Fluorocarbon No
B04J4GWVS 12 GAL/MIN, 47 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-2400 PSI, 2-166 BAR Knob Fluorocarbon Yes
B04J4GZN 12 GAL/MIN, 47 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-2400 PSI, 2-166 BAR Screw Nitrile No
B04J4GZNS 12 GAL/MIN, 47 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-2400 PSI, 2-166 BAR Screw Nitrile Yes
B04J4GZV 12 GAL/MIN, 47 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-2400 PSI, 2-166 BAR Screw Fluorocarbon No
B04J4GZVS 12 GAL/MIN, 47 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-2400 PSI, 2-166 BAR Screw Fluorocarbon Yes
B04J4JTN 12 GAL/MIN, 47 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 580-3500 PSI, 40-240 BAR Tamper Resistant Nitrile No
B04J4JTNS 12 GAL/MIN, 47 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 580-3500 PSI, 40-240 BAR Tamper Resistant Nitrile Yes
B04J4JTV 12 GAL/MIN, 47 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 580-3500 PSI, 40-240 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon No
B04J4JTVS 12 GAL/MIN, 47 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 580-3500 PSI, 40-240 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon Yes
SV103S12V 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 200-1200 PSI, 14-83 BAR Screw Fluorocarbon No
SV103S20 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 400-2000 PSI, 28-138 BAR Screw D-Ring (Standard) No
SV103S20N 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 400-2000 PSI, 28-138 BAR Screw Nitrile No
SV103S20V 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 400-2000 PSI, 28-138 BAR Screw Fluorocarbon No
SV103T02 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 75-200 PSI, 5.1-14 BAR Tamper Resistant D-Ring (Standard) No
SV103T02N 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 75-200 PSI, 5.1-14 BAR Tamper Resistant Nitrile No
SV103T02V 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 75-200 PSI, 5.1-14 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon No
SV103T06 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 100-600 PSI, 6.9-42 BAR Tamper Resistant D-Ring (Standard) No
SV103T06N 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 100-600 PSI, 6.9-42 BAR Tamper Resistant Nitrile No
SV103T06V 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 100-600 PSI, 6.9-42 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon No
SV103T12 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 200-1200 PSI, 14-83 BAR Tamper Resistant D-Ring (Standard) No
B04E3EZN 13 GAL/MIN, 50 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-1160 PSI, 2-80 BAR Screw Nitrile No
B04E3EZV 13 GAL/MIN, 50 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-1160 PSI, 2-80 BAR Screw Fluorocarbon No
B04E3GTN 13 GAL/MIN, 50 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-2400 PSI, 2-166 BAR Tamper Resistant Nitrile No
B04E3GTV 13 GAL/MIN, 50 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-2400 PSI, 2-166 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon No
B04E3GWN 13 GAL/MIN, 50 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-2400 PSI, 2-166 BAR Knob Nitrile No
B04E3GWV 13 GAL/MIN, 50 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-2400 PSI, 2-166 BAR Knob Fluorocarbon No
B04E3GZN 13 GAL/MIN, 50 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-2400 PSI, 2-166 BAR Screw Nitrile No
B04E3GZV 13 GAL/MIN, 50 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-2400 PSI, 2-166 BAR Screw Fluorocarbon No
B04E3JTN 13 GAL/MIN, 50 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 580-3500 PSI, 40-240 BAR Tamper Resistant Nitrile No
B04E3JTV 13 GAL/MIN, 50 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 580-3500 PSI, 40-240 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon No
B04E3JWN 13 GAL/MIN, 50 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 580-3500 PSI, 40-240 BAR Knob Nitrile No
B04J4JWN 12 GAL/MIN, 47 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 580-3500 PSI, 40-240 BAR Knob Nitrile No
B04J4JWNS 12 GAL/MIN, 47 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 580-3500 PSI, 40-240 BAR Knob Nitrile Yes
B04J4JWV 12 GAL/MIN, 47 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 580-3500 PSI, 40-240 BAR Knob Fluorocarbon No
B04J4JWVS 12 GAL/MIN, 47 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 580-3500 PSI, 40-240 BAR Knob Fluorocarbon Yes
B04J4JZN 12 GAL/MIN, 47 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 580-3500 PSI, 40-240 BAR Screw Nitrile No
B04J4JZNS 12 GAL/MIN, 47 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 580-3500 PSI, 40-240 BAR Screw Nitrile Yes
B04J4JZV 12 GAL/MIN, 47 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 580-3500 PSI, 40-240 BAR Screw Fluorocarbon No
B04J4JZVS 12 GAL/MIN, 47 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 580-3500 PSI, 40-240 BAR Screw Fluorocarbon Yes
B04K4ETN 11 GAL/MIN, 42 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-1160 PSI, 2-80 BAR Tamper Resistant Nitrile No
B04K4ETNS 11 GAL/MIN, 42 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-1160 PSI, 2-80 BAR Tamper Resistant Nitrile Yes
SV103T12N 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 200-1200 PSI, 14-83 BAR Tamper Resistant Nitrile No
SV103T12V 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 200-1200 PSI, 14-83 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon No
SV103T20 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 400-2000 PSI, 28-138 BAR Tamper Resistant D-Ring (Standard) No
SV103T20N 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 400-2000 PSI, 28-138 BAR Tamper Resistant Nitrile No
SV103T20V 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 400-2000 PSI, 28-138 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon No
SV104F02 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 75-200 PSI, 5.1-14 BAR Fixed D-Ring (Standard) No
SV104F02N 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 75-200 PSI, 5.1-14 BAR Fixed Nitrile No
SV104F02V 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 75-200 PSI, 5.1-14 BAR Fixed Fluorocarbon No
SV104F06 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 100-600 PSI, 6.9-42 BAR Fixed D-Ring (Standard) No
SV104F06N 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 100-600 PSI, 6.9-42 BAR Fixed Nitrile No
SV104F06V 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 100-600 PSI, 6.9-42 BAR Fixed Fluorocarbon No
B04E3JWV 13 GAL/MIN, 50 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 580-3500 PSI, 40-240 BAR Knob Fluorocarbon No
B04E3JZN 13 GAL/MIN, 50 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 580-3500 PSI, 40-240 BAR Screw Nitrile No
B04E3JZV 13 GAL/MIN, 50 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 580-3500 PSI, 40-240 BAR Screw Fluorocarbon No
B04F3ETN 9 GAL/MIN, 34 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-1160 PSI, 2-80 BAR Tamper Resistant Nitrile No
B04F3ETNS 9 GAL/MIN, 34 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-1160 PSI, 2-80 BAR Tamper Resistant Nitrile Yes
B04F3ETV 9 GAL/MIN, 34 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-1160 PSI, 2-80 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon No
B04F3ETVS 9 GAL/MIN, 34 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-1160 PSI, 2-80 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon Yes
B04F3EWN 9 GAL/MIN, 34 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-1160 PSI, 2-80 BAR Knob Nitrile No
B04F3EWNS 9 GAL/MIN, 34 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-1160 PSI, 2-80 BAR Knob Nitrile Yes
B04F3EWV 9 GAL/MIN, 34 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-1160 PSI, 2-80 BAR Knob Fluorocarbon No
B04K4ETV 11 GAL/MIN, 42 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-1160 PSI, 2-80 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon No
B04K4ETVS 11 GAL/MIN, 42 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-1160 PSI, 2-80 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon Yes
B04K4EWN 11 GAL/MIN, 42 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-1160 PSI, 2-80 BAR Knob Nitrile No
B04K4EWNS 11 GAL/MIN, 42 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-1160 PSI, 2-80 BAR Knob Nitrile Yes
B04K4EWV 11 GAL/MIN, 42 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-1160 PSI, 2-80 BAR Knob Fluorocarbon No
B04K4EWVS 11 GAL/MIN, 42 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-1160 PSI, 2-80 BAR Knob Fluorocarbon Yes
B04K4EZN 11 GAL/MIN, 42 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-1160 PSI, 2-80 BAR Screw Nitrile No
B04K4EZNS 11 GAL/MIN, 42 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-1160 PSI, 2-80 BAR Screw Nitrile Yes
B04K4EZV 11 GAL/MIN, 42 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-1160 PSI, 2-80 BAR Screw Fluorocarbon No
B04K4EZVS 11 GAL/MIN, 42 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-1160 PSI, 2-80 BAR Screw Fluorocarbon Yes
SV104F12 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 200-1200 PSI, 14-83 BAR Fixed D-Ring (Standard) No
SV104F12N 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 200-1200 PSI, 14-83 BAR Fixed Nitrile No
SV104F12V 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 200-1200 PSI, 14-83 BAR Fixed Fluorocarbon No
SV104F20 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 400-2000 PSI, 28-138 BAR Fixed D-Ring (Standard) No
SV104F20N 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 400-2000 PSI, 28-138 BAR Fixed Nitrile No
SV104F20V 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 400-2000 PSI, 28-138 BAR Fixed Fluorocarbon No
SV104K02 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 75-200 PSI, 5.1-14 BAR Knob D-Ring (Standard) No
SV104K02N 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 75-200 PSI, 5.1-14 BAR Knob Nitrile No
SV104K02V 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 75-200 PSI, 5.1-14 BAR Knob Fluorocarbon No
SV104K06 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 100-600 PSI, 6.9-42 BAR Knob D-Ring (Standard) No
SV104K06N 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 100-600 PSI, 6.9-42 BAR Knob Nitrile No
B04F3EWVS 9 GAL/MIN, 34 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-1160 PSI, 2-80 BAR Knob Fluorocarbon Yes
B04F3EZN 9 GAL/MIN, 34 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-1160 PSI, 2-80 BAR Screw Nitrile No
B04F3EZNS 9 GAL/MIN, 34 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-1160 PSI, 2-80 BAR Screw Nitrile Yes
B04F3EZV 9 GAL/MIN, 34 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-1160 PSI, 2-80 BAR Screw Fluorocarbon No
B04F3EZVS 9 GAL/MIN, 34 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-1160 PSI, 2-80 BAR Screw Fluorocarbon Yes
B04F3GTN 9 GAL/MIN, 34 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-2400 PSI, 2-166 BAR Tamper Resistant Nitrile No
B04F3GTNS 9 GAL/MIN, 34 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-2400 PSI, 2-166 BAR Tamper Resistant Nitrile Yes
B04F3GTV 9 GAL/MIN, 34 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-2400 PSI, 2-166 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon No
B04F3GTVS 9 GAL/MIN, 34 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-2400 PSI, 2-166 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon Yes
B04F3GWN 9 GAL/MIN, 34 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-2400 PSI, 2-166 BAR Knob Nitrile No
B04K4GTN 11 GAL/MIN, 42 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-2400 PSI, 2-166 BAR Tamper Resistant Nitrile No
B04K4GTNS 11 GAL/MIN, 42 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-2400 PSI, 2-166 BAR Tamper Resistant Nitrile Yes
B04K4GTV 11 GAL/MIN, 42 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-2400 PSI, 2-166 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon No
B04K4GTVS 11 GAL/MIN, 42 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-2400 PSI, 2-166 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon Yes
B04K4GWN 11 GAL/MIN, 42 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-2400 PSI, 2-166 BAR Knob Nitrile No
B04K4GWNS 11 GAL/MIN, 42 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-2400 PSI, 2-166 BAR Knob Nitrile Yes
B04K4GWV 11 GAL/MIN, 42 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-2400 PSI, 2-166 BAR Knob Fluorocarbon No
B04K4GWVS 11 GAL/MIN, 42 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-2400 PSI, 2-166 BAR Knob Fluorocarbon Yes
B04K4GZN 11 GAL/MIN, 42 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-2400 PSI, 2-166 BAR Screw Nitrile No
B04K4GZNS 11 GAL/MIN, 42 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-2400 PSI, 2-166 BAR Screw Nitrile Yes
SV104K06V 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 100-600 PSI, 6.9-42 BAR Knob Fluorocarbon No
SV104K12 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 200-1200 PSI, 14-83 BAR Knob D-Ring (Standard) No
SV104K12N 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 200-1200 PSI, 14-83 BAR Knob Nitrile No
SV104K12V 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 200-1200 PSI, 14-83 BAR Knob Fluorocarbon No
SV104K20 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 400-2000 PSI, 28-138 BAR Knob D-Ring (Standard) No
SV104K20N 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 400-2000 PSI, 28-138 BAR Knob Nitrile No
SV104K20V 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 400-2000 PSI, 28-138 BAR Knob Fluorocarbon No
SV104S02 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 75-200 PSI, 5.1-14 BAR Screw D-Ring (Standard) No
SV104S02N 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 75-200 PSI, 5.1-14 BAR Screw Nitrile No
SV104S02V 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 75-200 PSI, 5.1-14 BAR Screw Fluorocarbon No
SV104S06 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 100-600 PSI, 6.9-42 BAR Screw D-Ring (Standard) No
B04F3GWNS 9 GAL/MIN, 34 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-2400 PSI, 2-166 BAR Knob Nitrile Yes
B04F3GWV 9 GAL/MIN, 34 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-2400 PSI, 2-166 BAR Knob Fluorocarbon No
B04F3GWVS 9 GAL/MIN, 34 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-2400 PSI, 2-166 BAR Knob Fluorocarbon Yes
B04F3GZN 9 GAL/MIN, 34 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-2400 PSI, 2-166 BAR Screw Nitrile No
B04F3GZNS 9 GAL/MIN, 34 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-2400 PSI, 2-166 BAR Screw Nitrile Yes
B04F3GZV 9 GAL/MIN, 34 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-2400 PSI, 2-166 BAR Screw Fluorocarbon No
B04F3GZVS 9 GAL/MIN, 34 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-2400 PSI, 2-166 BAR Screw Fluorocarbon Yes
B04F3JTN 9 GAL/MIN, 34 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 580-3500 PSI, 40-240 BAR Tamper Resistant Nitrile No
B04F3JTNS 9 GAL/MIN, 34 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 580-3500 PSI, 40-240 BAR Tamper Resistant Nitrile Yes
B04F3JTV 9 GAL/MIN, 34 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 580-3500 PSI, 40-240 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon No
B04K4GZV 11 GAL/MIN, 42 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-2400 PSI, 2-166 BAR Screw Fluorocarbon No
B04K4GZVS 11 GAL/MIN, 42 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-2400 PSI, 2-166 BAR Screw Fluorocarbon Yes
B04K4JTN 11 GAL/MIN, 42 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 580-3500 PSI, 40-240 BAR Tamper Resistant Nitrile No
B04K4JTNS 11 GAL/MIN, 42 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 580-3500 PSI, 40-240 BAR Tamper Resistant Nitrile Yes
B04K4JTV 11 GAL/MIN, 42 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 580-3500 PSI, 40-240 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon No
B04K4JTVS 11 GAL/MIN, 42 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 580-3500 PSI, 40-240 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon Yes
B04K4JWN 11 GAL/MIN, 42 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 580-3500 PSI, 40-240 BAR Knob Nitrile No
B04K4JWNS 11 GAL/MIN, 42 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 580-3500 PSI, 40-240 BAR Knob Nitrile Yes
B04K4JWV 11 GAL/MIN, 42 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 580-3500 PSI, 40-240 BAR Knob Fluorocarbon No
B04K4JWVS 11 GAL/MIN, 42 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 580-3500 PSI, 40-240 BAR Knob Fluorocarbon Yes
SV104S06N 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 100-600 PSI, 6.9-42 BAR Screw Nitrile No
SV104S06V 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 100-600 PSI, 6.9-42 BAR Screw Fluorocarbon No
SV104S12 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 200-1200 PSI, 14-83 BAR Screw D-Ring (Standard) No
SV104S12N 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 200-1200 PSI, 14-83 BAR Screw Nitrile No
SV104S12V 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 200-1200 PSI, 14-83 BAR Screw Fluorocarbon No
SV104S20 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 400-2000 PSI, 28-138 BAR Screw D-Ring (Standard) No
SV104S20N 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 400-2000 PSI, 28-138 BAR Screw Nitrile No
SV104S20V 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 400-2000 PSI, 28-138 BAR Screw Fluorocarbon No
B04G3EZNS 10.6 GAL/MIN, 40 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-1160 PSI, 2-80 BAR Screw Nitrile Yes
B04G3EZV 10.6 GAL/MIN, 40 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-1160 PSI, 2-80 BAR Screw Fluorocarbon No
B04G3EZVS 10.6 GAL/MIN, 40 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-1160 PSI, 2-80 BAR Screw Fluorocarbon Yes
B04F3JTVS 9 GAL/MIN, 34 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 580-3500 PSI, 40-240 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon Yes
B04F3JWN 9 GAL/MIN, 34 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 580-3500 PSI, 40-240 BAR Knob Nitrile No
B04F3JWNS 9 GAL/MIN, 34 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 580-3500 PSI, 40-240 BAR Knob Nitrile Yes
B04F3JWV 9 GAL/MIN, 34 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 580-3500 PSI, 40-240 BAR Knob Fluorocarbon No
B04F3JWVS 9 GAL/MIN, 34 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 580-3500 PSI, 40-240 BAR Knob Fluorocarbon Yes
B04F3JZN 9 GAL/MIN, 34 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 580-3500 PSI, 40-240 BAR Screw Nitrile No
B04F3JZNS 9 GAL/MIN, 34 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 580-3500 PSI, 40-240 BAR Screw Nitrile Yes
B04F3JZV 9 GAL/MIN, 34 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 580-3500 PSI, 40-240 BAR Screw Fluorocarbon No
B04F3JZVS 9 GAL/MIN, 34 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 580-3500 PSI, 40-240 BAR Screw Fluorocarbon Yes
B04G3ETN 10.6 GAL/MIN, 40 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-1160 PSI, 2-80 BAR Tamper Resistant Nitrile No
B04K4JZN 11 GAL/MIN, 42 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 580-3500 PSI, 40-240 BAR Screw Nitrile No
B04K4JZNS 11 GAL/MIN, 42 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 580-3500 PSI, 40-240 BAR Screw Nitrile Yes
B04K4JZV 11 GAL/MIN, 42 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 580-3500 PSI, 40-240 BAR Screw Fluorocarbon No
B04K4JZVS 11 GAL/MIN, 42 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 580-3500 PSI, 40-240 BAR Screw Fluorocarbon Yes
SV103F02 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 75-200 PSI, 5.1-14 BAR Fixed D-Ring (Standard) No
SV103F02N 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 75-200 PSI, 5.1-14 BAR Fixed Nitrile No
SV103F02V 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 75-200 PSI, 5.1-14 BAR Fixed Fluorocarbon No
SV103F06 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 100-600 PSI, 6.9-42 BAR Fixed D-Ring (Standard) No
SV103F06N 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 100-600 PSI, 6.9-42 BAR Fixed Nitrile No
SV103F06V 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 100-600 PSI, 6.9-42 BAR Fixed Fluorocarbon No
SV103F12 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 200-1200 PSI, 14-83 BAR Fixed D-Ring (Standard) No
B04G3GTN 10.6 GAL/MIN, 40 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-2400 PSI, 2-166 BAR Tamper Resistant Nitrile No
B04G3GTNS 10.6 GAL/MIN, 40 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-2400 PSI, 2-166 BAR Tamper Resistant Nitrile Yes
B04G3GTV 10.6 GAL/MIN, 40 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-2400 PSI, 2-166 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon No
B04G3GTVS 10.6 GAL/MIN, 40 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-2400 PSI, 2-166 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon Yes
B04G3GWN 10.6 GAL/MIN, 40 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-2400 PSI, 2-166 BAR Knob Nitrile No
B04G3GWNS 10.6 GAL/MIN, 40 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-2400 PSI, 2-166 BAR Knob Nitrile Yes
B04G3GWV 10.6 GAL/MIN, 40 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-2400 PSI, 2-166 BAR Knob Fluorocarbon No
B04G3GWVS 10.6 GAL/MIN, 40 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-2400 PSI, 2-166 BAR Knob Fluorocarbon Yes
B04G3GZN 10.6 GAL/MIN, 40 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-2400 PSI, 2-166 BAR Screw Nitrile No
B04G3GZNS 10.6 GAL/MIN, 40 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-2400 PSI, 2-166 BAR Screw Nitrile Yes
B04G3ETNS 10.6 GAL/MIN, 40 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-1160 PSI, 2-80 BAR Tamper Resistant Nitrile Yes
B04G3ETV 10.6 GAL/MIN, 40 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-1160 PSI, 2-80 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon No
B04G3ETVS 10.6 GAL/MIN, 40 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-1160 PSI, 2-80 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon Yes
B04G3EWN 10.6 GAL/MIN, 40 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-1160 PSI, 2-80 BAR Knob Nitrile No
B04G3EWNS 10.6 GAL/MIN, 40 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-1160 PSI, 2-80 BAR Knob Nitrile Yes
B04G3EWV 10.6 GAL/MIN, 40 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-1160 PSI, 2-80 BAR Knob Fluorocarbon No
B04G3EWVS 10.6 GAL/MIN, 40 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-1160 PSI, 2-80 BAR Knob Fluorocarbon Yes
B04G3EZN 10.6 GAL/MIN, 40 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-1160 PSI, 2-80 BAR Screw Nitrile No
SV104T02 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 75-200 PSI, 5.1-14 BAR Tamper Resistant D-Ring (Standard) No
SV104T02N 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 75-200 PSI, 5.1-14 BAR Tamper Resistant Nitrile No
SV103F12N 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 200-1200 PSI, 14-83 BAR Fixed Nitrile No
SV103F12V 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 200-1200 PSI, 14-83 BAR Fixed Fluorocarbon No
SV103F20 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 400-2000 PSI, 28-138 BAR Fixed D-Ring (Standard) No
SV103F20N 15 GAL/MIN, 56 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 400-2000 PSI, 28-138 BAR Fixed Nitrile No
B04G3GZV 10.6 GAL/MIN, 40 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-2400 PSI, 2-166 BAR Screw Fluorocarbon No
B04G3GZVS 10.6 GAL/MIN, 40 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-2400 PSI, 2-166 BAR Screw Fluorocarbon Yes
B04G3JTN 10.6 GAL/MIN, 40 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 580-3500 PSI, 40-240 BAR Tamper Resistant Nitrile No
B04G3JTNS 10.6 GAL/MIN, 40 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 580-3500 PSI, 40-240 BAR Tamper Resistant Nitrile Yes
B04G3JTV 10.6 GAL/MIN, 40 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 580-3500 PSI, 40-240 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon No
B04G3JTVS 10.6 GAL/MIN, 40 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 580-3500 PSI, 40-240 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon Yes
B04G3JWN 10.6 GAL/MIN, 40 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 580-3500 PSI, 40-240 BAR Knob Nitrile No
B04G3JWNS 10.6 GAL/MIN, 40 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 580-3500 PSI, 40-240 BAR Knob Nitrile Yes
B04G3JWV 10.6 GAL/MIN, 40 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 580-3500 PSI, 40-240 BAR Knob Fluorocarbon No
B04G3JWVS 10.6 GAL/MIN, 40 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 580-3500 PSI, 40-240 BAR Knob Fluorocarbon Yes
SV104T02V 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 75-200 PSI, 5.1-14 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon No
SV104T06 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 100-600 PSI, 6.9-42 BAR Tamper Resistant D-Ring (Standard) No
SV104T06N 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 100-600 PSI, 6.9-42 BAR Tamper Resistant Nitrile No
SV104T06V 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 100-600 PSI, 6.9-42 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon No
SV104T12 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 200-1200 PSI, 14-83 BAR Tamper Resistant D-Ring (Standard) No
SV104T12N 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 200-1200 PSI, 14-83 BAR Tamper Resistant Nitrile No
SV104T12V 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 200-1200 PSI, 14-83 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon No
SV104T20 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 400-2000 PSI, 28-138 BAR Tamper Resistant D-Ring (Standard) No
SV104T20N 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 400-2000 PSI, 28-138 BAR Tamper Resistant Nitrile No
SV104T20V 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 400-2000 PSI, 28-138 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon No
SV105F02 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 75-200 PSI, 5.1-14 BAR Fixed D-Ring (Standard) No
B04G3JZN 10.6 GAL/MIN, 40 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 580-3500 PSI, 40-240 BAR Screw Nitrile No
B04G3JZNS 10.6 GAL/MIN, 40 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 580-3500 PSI, 40-240 BAR Screw Nitrile Yes
B04G3JZV 10.6 GAL/MIN, 40 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 580-3500 PSI, 40-240 BAR Screw Fluorocarbon No
B04G3JZVS 10.6 GAL/MIN, 40 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 580-3500 PSI, 40-240 BAR Screw Fluorocarbon Yes
B04H4ETN 12 GAL/MIN, 47 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-1160 PSI, 2-80 BAR Tamper Resistant Nitrile No
B04H4ETNS 12 GAL/MIN, 47 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-1160 PSI, 2-80 BAR Tamper Resistant Nitrile Yes
B04H4ETV 12 GAL/MIN, 47 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-1160 PSI, 2-80 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon No
B04H4ETVS 12 GAL/MIN, 47 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-1160 PSI, 2-80 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon Yes
B04H4EWN 12 GAL/MIN, 47 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-1160 PSI, 2-80 BAR Knob Nitrile No
B04H4EWNS 12 GAL/MIN, 47 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-1160 PSI, 2-80 BAR Knob Nitrile Yes
SV105F02N 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 75-200 PSI, 5.1-14 BAR Fixed Nitrile No
SV105F02V 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 75-200 PSI, 5.1-14 BAR Fixed Fluorocarbon No
SV105F06 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 100-600 PSI, 6.9-42 BAR Fixed D-Ring (Standard) No
SV105F06N 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 100-600 PSI, 6.9-42 BAR Fixed Nitrile No
SV105F06V 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 100-600 PSI, 6.9-42 BAR Fixed Fluorocarbon No
SV105F12 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 200-1200 PSI, 14-83 BAR Fixed D-Ring (Standard) No
SV105F12N 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 200-1200 PSI, 14-83 BAR Fixed Nitrile No
SV105F12V 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 200-1200 PSI, 14-83 BAR Fixed Fluorocarbon No
SV105F20 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 400-2000 PSI, 28-138 BAR Fixed D-Ring (Standard) No
SV105F20N 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 400-2000 PSI, 28-138 BAR Fixed Nitrile No
SV105F20V 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 400-2000 PSI, 28-138 BAR Fixed Fluorocarbon No
B04H4EWV 12 GAL/MIN, 47 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-1160 PSI, 2-80 BAR Knob Fluorocarbon No
B04H4EWVS 12 GAL/MIN, 47 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-1160 PSI, 2-80 BAR Knob Fluorocarbon Yes
B04H4EZN 12 GAL/MIN, 47 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-1160 PSI, 2-80 BAR Screw Nitrile No
B04H4EZNS 12 GAL/MIN, 47 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-1160 PSI, 2-80 BAR Screw Nitrile Yes
B04H4EZV 12 GAL/MIN, 47 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-1160 PSI, 2-80 BAR Screw Fluorocarbon No
B04H4EZVS 12 GAL/MIN, 47 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-1160 PSI, 2-80 BAR Screw Fluorocarbon Yes
B04H4GTN 12 GAL/MIN, 47 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-2400 PSI, 2-166 BAR Tamper Resistant Nitrile No
B04H4GTNS 12 GAL/MIN, 47 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-2400 PSI, 2-166 BAR Tamper Resistant Nitrile Yes
B04H4GTV 12 GAL/MIN, 47 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-2400 PSI, 2-166 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon No
B04H4GTVS 12 GAL/MIN, 47 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-2400 PSI, 2-166 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon Yes
SV105K02 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 75-200 PSI, 5.1-14 BAR Knob D-Ring (Standard) No
SV105K02N 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 75-200 PSI, 5.1-14 BAR Knob Nitrile No
SV105K02V 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 75-200 PSI, 5.1-14 BAR Knob Fluorocarbon No
SV105K06 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 100-600 PSI, 6.9-42 BAR Knob D-Ring (Standard) No
SV105K06N 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 100-600 PSI, 6.9-42 BAR Knob Nitrile No
SV105K06V 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 100-600 PSI, 6.9-42 BAR Knob Fluorocarbon No
SV105K12 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 200-1200 PSI, 14-83 BAR Knob D-Ring (Standard) No
SV105K12N 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 200-1200 PSI, 14-83 BAR Knob Nitrile No
SV105K12V 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 200-1200 PSI, 14-83 BAR Knob Fluorocarbon No
SV105K20 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 400-2000 PSI, 28-138 BAR Knob D-Ring (Standard) No
SV105K20N 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 400-2000 PSI, 28-138 BAR Knob Nitrile No
B04H4GWN 12 GAL/MIN, 47 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-2400 PSI, 2-166 BAR Knob Nitrile No
B04H4GWNS 12 GAL/MIN, 47 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-2400 PSI, 2-166 BAR Knob Nitrile Yes
B04H4GWV 12 GAL/MIN, 47 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-2400 PSI, 2-166 BAR Knob Fluorocarbon No
B04H4GWVS 12 GAL/MIN, 47 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-2400 PSI, 2-166 BAR Knob Fluorocarbon Yes
B04H4GZN 12 GAL/MIN, 47 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-2400 PSI, 2-166 BAR Screw Nitrile No
B04H4GZNS 12 GAL/MIN, 47 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-2400 PSI, 2-166 BAR Screw Nitrile Yes
B04H4GZV 12 GAL/MIN, 47 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-2400 PSI, 2-166 BAR Screw Fluorocarbon No
B04H4GZVS 12 GAL/MIN, 47 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-2400 PSI, 2-166 BAR Screw Fluorocarbon Yes
B04H4JTN 12 GAL/MIN, 47 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 580-3500 PSI, 40-240 BAR Tamper Resistant Nitrile No
B04H4JTNS 12 GAL/MIN, 47 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 580-3500 PSI, 40-240 BAR Tamper Resistant Nitrile Yes
SV105K20V 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 400-2000 PSI, 28-138 BAR Knob Fluorocarbon No
SV105S02 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 75-200 PSI, 5.1-14 BAR Screw D-Ring (Standard) No
SV105S02N 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 75-200 PSI, 5.1-14 BAR Screw Nitrile No
SV105S02V 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 75-200 PSI, 5.1-14 BAR Screw Fluorocarbon No
SV105S06 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 100-600 PSI, 6.9-42 BAR Screw D-Ring (Standard) No
SV105S06N 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 100-600 PSI, 6.9-42 BAR Screw Nitrile No
SV105S06V 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 100-600 PSI, 6.9-42 BAR Screw Fluorocarbon No
SV105S12 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 200-1200 PSI, 14-83 BAR Screw D-Ring (Standard) No
SV105S12N 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 200-1200 PSI, 14-83 BAR Screw Nitrile No
SV105S12V 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 200-1200 PSI, 14-83 BAR Screw Fluorocarbon No
SV105S20 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 400-2000 PSI, 28-138 BAR Screw D-Ring (Standard) No
B04H4JTV 12 GAL/MIN, 47 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 580-3500 PSI, 40-240 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon No
B04H4JTVS 12 GAL/MIN, 47 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 580-3500 PSI, 40-240 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon Yes
B04H4JWN 12 GAL/MIN, 47 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 580-3500 PSI, 40-240 BAR Knob Nitrile No
B04H4JWNS 12 GAL/MIN, 47 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 580-3500 PSI, 40-240 BAR Knob Nitrile Yes
B04H4JWV 12 GAL/MIN, 47 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 580-3500 PSI, 40-240 BAR Knob Fluorocarbon No
B04H4JWVS 12 GAL/MIN, 47 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 580-3500 PSI, 40-240 BAR Knob Fluorocarbon Yes
B04H4JZN 12 GAL/MIN, 47 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 580-3500 PSI, 40-240 BAR Screw Nitrile No
B04H4JZNS 12 GAL/MIN, 47 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 580-3500 PSI, 40-240 BAR Screw Nitrile Yes
B04H4JZV 12 GAL/MIN, 47 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 580-3500 PSI, 40-240 BAR Screw Fluorocarbon No
B04H4JZVS 12 GAL/MIN, 47 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 580-3500 PSI, 40-240 BAR Screw Fluorocarbon Yes
SV105S20N 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 400-2000 PSI, 28-138 BAR Screw Nitrile No
SV105S20V 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 400-2000 PSI, 28-138 BAR Screw Fluorocarbon No
SV105T02 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 75-200 PSI, 5.1-14 BAR Tamper Resistant D-Ring (Standard) No
SV105T02N 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 75-200 PSI, 5.1-14 BAR Tamper Resistant Nitrile No
SV105T02V 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 75-200 PSI, 5.1-14 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon No
SV105T06 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 100-600 PSI, 6.9-42 BAR Tamper Resistant D-Ring (Standard) No
SV105T06N 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 100-600 PSI, 6.9-42 BAR Tamper Resistant Nitrile No
SV105T06V 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 100-600 PSI, 6.9-42 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon No
SV105T12 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 200-1200 PSI, 14-83 BAR Tamper Resistant D-Ring (Standard) No
SV105T12N 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 200-1200 PSI, 14-83 BAR Tamper Resistant Nitrile No
SV105T12V 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 200-1200 PSI, 14-83 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon No
B04J4ETN 12 GAL/MIN, 47 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-1160 PSI, 2-80 BAR Tamper Resistant Nitrile No
B04J4ETNS 12 GAL/MIN, 47 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-1160 PSI, 2-80 BAR Tamper Resistant Nitrile Yes
B04J4ETV 12 GAL/MIN, 47 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-1160 PSI, 2-80 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon No
B04J4ETVS 12 GAL/MIN, 47 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-1160 PSI, 2-80 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon Yes
B04J4EWN 12 GAL/MIN, 47 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-1160 PSI, 2-80 BAR Knob Nitrile No
B04J4EWNS 12 GAL/MIN, 47 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-1160 PSI, 2-80 BAR Knob Nitrile Yes
B04J4EWV 12 GAL/MIN, 47 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-1160 PSI, 2-80 BAR Knob Fluorocarbon No
B04J4EWVS 12 GAL/MIN, 47 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-1160 PSI, 2-80 BAR Knob Fluorocarbon Yes
B04J4EZN 12 GAL/MIN, 47 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-1160 PSI, 2-80 BAR Screw Nitrile No
B04J4EZNS 12 GAL/MIN, 47 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-1160 PSI, 2-80 BAR Screw Nitrile Yes
SV105T20 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 400-2000 PSI, 28-138 BAR Tamper Resistant D-Ring (Standard) No
SV105T20N 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 400-2000 PSI, 28-138 BAR Tamper Resistant Nitrile No
SV105T20V 10 GAL/MIN, 38 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR 400-2000 PSI, 28-138 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon No
B04J4EZV 12 GAL/MIN, 47 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-1160 PSI, 2-80 BAR Screw Fluorocarbon No
B04J4EZVS 12 GAL/MIN, 47 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-1160 PSI, 2-80 BAR Screw Fluorocarbon Yes
B04J4GTN 12 GAL/MIN, 47 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-2400 PSI, 2-166 BAR Tamper Resistant Nitrile No
B04J4GTNS 12 GAL/MIN, 47 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-2400 PSI, 2-166 BAR Tamper Resistant Nitrile Yes
B04J4GTV 12 GAL/MIN, 47 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-2400 PSI, 2-166 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon No
B04J4GTVS 12 GAL/MIN, 47 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-2400 PSI, 2-166 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon Yes
B04J4GWN 12 GAL/MIN, 47 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-2400 PSI, 2-166 BAR Knob Nitrile No
B04J4GWNS 12 GAL/MIN, 47 L/MIN 6000 PSI, 420 BAR 30-2400 PSI, 2-166 BAR Knob Nitrile Yes

687PDC
687505