Conectores de instalación directa | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Diámetro exterior del tubo de la conexión 1

Estilo de productos

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Conectores de instalación directa

Conectores de instalación directa

Una gama de conectores de alto rendimiento dedicados a los sistemas de instalación directa de FTTx para garantizar un uso fácil y un tiempo de servicio prolongado.

Especificaciones técnicas

  • Aplicación: Fibra óptica, vacío, Vacuum
  • Temperatura mínima de funcionamiento: 5 °F, -15 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 113 °F, 45 °C
  • Presión de trabajo máxima: 218 psi, 15 bar, 1,5 MPa
  • Diámetro exterior del tubo: 5-14 mm
  • Forma: Recto
  • Tipo de conexión: Conexión a presión
  • Material de la junta: NBR (O-Ring)
  • Material del anillo de sujeción: Acero inoxidable
  • Rango de presión de vacío: 755 mm-Hg
  • Cantidad por caja: 100, 50, 25, 10
  • Peso: 0002, 0004, 0006, 0009, 0014, 0007, 0011, 0017, 0025, 0001, 0003, 0005, 0018, 0022 kg
  • Para tipo de fluido: Air, Water
  • Cumplimiento con especificaciones: ISO 14743: Transmisiones neumáticas de fluidos, conectores a presión para tubos termoplásticos, IP68: Resistencia a la filtración ante el agua y el polvo, UL94 V-2: Resistencia a las llamas, familia de patentes FR2924194 (clips de seguridad), RoHS, ISO 14743, IP68, UL 94
Safety Warning

Descripción completa del producto

Una gama de conectores de alto rendimiento dedicados a los sistemas de instalación directa de FTTx* para garantizar un uso fácil y un tiempo de servicio prolongado.

FTTx Fibra al x = hogar, edificio, campus, etc.

Características/beneficios:

- Instalación optimizada

• Tecnología fiable de conexión a presión
• Distancia mínima entre dos tubos cuando se conecta, lo que elimina el riesgo de obstrucciones durante el soplado
• 1 conector para 2 grosores de pared diferentes de la tubería (puente posible entre microtubos de instalación directa enterrada y directa)
• Instalación intuitiva y diseño ultracompacto
• Clip de seguridad para evitar el riesgo de desconexión accidental

- Longevidad y fiabilidad

• Probada tecnología de conexión para garantizar la capacidad de expansión de la red
• Sellado perfecto IP68: protección total contra el ingreso de partículas
• UL94 V-2: resistencia a las llamas para instalaciones de interior
• Código de fecha que garantiza la calidad y la trazabilidad
• 100 % a prueba de fugas durante producción

Mercados:

• Telecomunicaciones
• Tecnología de la información

Aplicaciones:

• Conector para aplicaciones FTTX
• Transporte de aire y agua
• Redes de instalación directa
• Soplado de aire
• Conductos aéreos
• Conductos auxiliares

Tecnologías:

• Conectores de tubo a tubo
• Racores neumáticos
• Racores instantáneos
• Racores rápidos
• Conectores de fibra óptica

Características técnicas:

• Fluidos compatibles: Aire, agua
• Materiales: policarbonato, acero inoxidable, polímero técnico, NBR
• Presión: De 0 a 15 bar
• Temperatura: De -15 °C a +45 °C
• Temperatura de almacenamiento: De -20 °C hasta +80 °C

Normativas:

• ISO 14743: Transmisiones neumáticas de fluidos, conectores a presión para tubos termoplásticos
IP68 Resistencia a la filtración ante el agua y el polvo
• UL94 V-2: Resistencia a la llama
• Familia de patentes FR2924194 (clips de seguridad)

Tipos de producto:

• Conector de tubo a tubo igual
• Conector de tubo a tubo igual con clips de seguridad rojos a prueba de manipulaciones
• Tapón terminal
• Tapón terminal con clip de seguridad rojo a prueba de manipulaciones

Documentos relacionados

×
Productos Diámetro exterior del tubo de la conexión 1 Estilo de productos
6271 05 00 5 mm (O.D.) Direct Install Equal
6271 07 00 7 mm (O.D.) Direct Install Equal
6271 08 00 8 mm (O.D.) Direct Install Equal
6271 10 00 10 mm (O.D.) Direct Install Equal
6271 12 00 12 mm (O.D.) Direct Install Equal
6271 14 00 14 mm (O.D.) Direct Install Equal
6271 05 00 03 5 mm (O.D.) Direct Install Equal with Safety Clips
6271 07 00 03 7 mm (O.D.) Direct Install Equal with Safety Clips
6271 08 00 03 8 mm (O.D.) Direct Install Equal with Safety Clips
6271 10 00 03 10 mm (O.D.) Direct Install Equal with Safety Clips
6271 12 00 03 12 mm (O.D.) Direct Install Equal with Safety Clips
6271 14 00 03 14 mm (O.D.) Direct Install Equal with Safety Clips
3151 08 00 8 mm (O.D.) Direct Install End Cap
3151 10 00 10 mm (O.D.) Direct Install End Cap
3151 12 00 12 mm (O.D.) Direct Install End Cap
3151 14 00 14 mm (O.D.) Direct Install End Cap
3151 05 00 03 5 mm (O.D.) Direct Install End Cap with Safety Clips
3151 07 00 03 7 mm (O.D.) Direct Install End Cap with Safety Clips
3151 10 00 03 10 mm (O.D.) Direct Install End Cap with Safety Clips
3151 12 00 03 12 mm (O.D.) Direct Install End Cap with Safety Clips
3151 14 00 03 14 mm (O.D.) Direct Install End Cap with Safety Clips

687PDC
A43098