Elementos de filtro del cartucho de repuesto - Serie FBO de Racor | #FBO 60341


LOADING IMAGES
FBO 60341

Elementos de filtro del cartucho de repuesto - Serie FBO de Racor | #FBO 60341

Los cartuchos de repuesto FBO se usan con conjuntos de filtración FBO. Aptos como separadores de agua, extractores de partículas tratados con silicona y filtros de absorción de agua, con calificaciones de 1, 5, 10 o 25 micras.


Especificaciones técnicas

  • Código del cartucho: F14/25
  • Montaje: FBO-14
  • Valor de filtración (micras): 25
  • Tipo de elemento: Silicone Treated
  • Serie del producto: Cartridge FF/WS
  • Marca: Racor
  • Para tipo de fluido: Diesel, Kerosene, Gas
  • Altura: 14 pulg/35,6 cm inch, 35.6 cm
  • Diámetro exterior: 6 pulg/15,2 cm inch, 15.2 cm
Safety Warning

Información del artículo

El conjunto de filtración FBO se puede utilizar en repostadores móviles o instalados en armarios de reabastecimiento. La unidad también se puede utilizar para bombas de suministro de combustible diésel o como separador de agua/filtro de combustible principal en grandes motores diésel. El conjunto FBO cuenta con un collarín de anillo de bloqueo que une el alojamiento del filtro a la cabeza del filtro de fundición de aluminio con cuatro pernos. Las herramientas de cierre permiten al personal de mantenimiento, incluso a una única persona, cambiar fácilmente el elemento de cartucho de filtro.
Los cartuchos de repuesto están disponibles en tres opciones:
Aglutinador/separador - Los filtros del aglutinador/separador son un elemento de dos fases que elimina el agua y la contaminantes de las corrientes de combustible diésel.

Filtro de partículas tratado con silicona - Los filtros de partículas eliminan contaminantes de hasta 1 micra. También pueden utilizarse de manera ascendente, antes de un filtro separador de agua, para prolongar la vida útil del filtro.

Absorbedor de agua - Los filtros de absorción de agua absorben agua y filtran los contaminantes del combustible diésel.

Mercados:
• Agricultura
• Construcción
• Generación de energía eléctrica
• Petróleo y gas
• Marítimo

Aplicaciones:
• Diésel y biodiésel (p. ej., sistemas de suministro de combustible, muelles de combustible marinos, unidades de recarga móviles, armarios de reabastecimiento, separadores de agua de filtro de combustible)

Ventajas:
• Elimina el agua que entra en el sistema durante el repostaje. Cualquier resto de agua presente en la corriente de combustible favorece el desarrollo de bacterias, que pueden provocar que los filtros se atasquen y que se formen ácidos corrosivos. Componentes propensos a corrosión y oxidación que generan erosión y desgaste de componentes críticos del sistema de combustible.
• Elimina las partículas sólidas presentes en el aire que se introducen durante el repostaje como, por ejemplo, arena y sílice.
• Evita daños costosos en el inyector y aumenta la vida útil de los filtros descendentes.
• Permite ahorrar tiempo y dinero al eliminar el mantenimiento y los tiempos de inactividad no planeados causados por fallos de los componentes del sistema.
• Disponible en una amplia gama de configuraciones para cumplir con los requisitos propios de los motores de los clientes, incluyendo las versiones para uso marítimo (certificación UL).
• El collarín de anillo de bloqueo permite que una sola persona realice los cambios de filtro de forma sencilla

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

PARKER HANNIFIN RACOR DIVISION

3400 FINCH ROAD

MODESTO

CA

UNITED STATES

95353

Teléfono

2095217860

Fax

2095293278

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687630