Flange Kits | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Tamaño de la brida (pulg)

Tamaño de la brida din (pulg)

Presión máxima de funcionamiento (psi)

Estilo

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Flange Kits

Flange Kits

Los kits de flanges de Parker contienen cuatro tornillos, una flange partida y una junta tórica desarrollada para proporcionar un rendimiento duradero y durabilidad.

Especificaciones técnicas

  • Tamaño de la brida: 3/4 - 3 inch
  • Estilo de productos: Multiple Styles Available
  • Tamaño de la brida DIN: 8 - 32 inch
Safety Warning

Descripción completa del producto

Los kits de flange de Parker contienen cuatro tornillos, una flange partida y una junta tórica desarrollada para proporcionar un rendimiento duradero y durabilidad. Los kits de flange vienen en numerosas configuraciones finales para satisfacer tus necesidades específicas. La mayoría de nuestras flanges están fabricadas en acero forjado con una cantidad limitada mecanizada a partir de barras. La construcción forjada proporciona mayor resistencia y durabilidad a la flange.


Mercados:

• Transporte

• RV & Autobús

• Militar

• Construcción

• Agricultura

• Terrenos y Mantenimiento de edificios

• Silvicultura

• Ferrocarril

• Equipamiento de servicios públicos

• Equipamiento personal de elevación

• Máquina herramienta

• Servicio de campos petrolíferos

• Residuos & Rechazo

• Manipulación de materiales

• Marina

• Pavimentación y Mantenimiento de carreteras

• Equipos de apoyo en tierra

• Industrial

• Minería

• Automoción


Características/Beneficios:

• Contiene cuatro tornillos, una flange dividida y un anillo tórico para formar un conjunto completo de flange

• Los kits de flange pueden instalarse después de que el montaje haya sido crimpado


Aplicaciones:

• Fluidos hidráulicos y aceites lubricantes a base de petróleo

Documentos relacionados

Literature and Reference Materials
Full Flange System Bulletin
×
Productos Tamaño de la brida (pulg) Tamaño de la brida din (pulg) Presión máxima de funcionamiento (psi) Estilo
5050HK-20 1-1/4 na 5,000 psi Code 61 Flange Kit - 5,000 psi
5050HK-24 1-1/2 na 5,000 psi Code 61 Flange Kit - 5,000 psi
5050HK-32 2 na 5,000 psi Code 61 Flange Kit - 5,000 psi
5151HK-8 1/2 na 5,000 psi Code 61 Flange Kit
5151HK-12 3/4 na 5,000 psi Code 61 Flange Kit
5151HK-16 1 na 5,000 psi Code 61 Flange Kit
5151HK-20 1-1/4 na 4,000 psi Code 61 Flange Kit
5151HK-24 1-1/2 na 3,000 psi Code 61 Flange Kit
5151HK-32 2 na 3,000 psi Code 61 Flange Kit
5151HK-40 2-1/2 na 2,500 psi Code 61 Flange Kit
5151HK-48 3 na 2,000 psi Code 61 Flange Kit
HFHFHK-12 3/4 na 6,000 psi Code 62 Flange Kit
HFHFHK-16 1 na 6,000 psi Code 62 Flange Kit
HFHFHK-20 1-1/4 na 6,000 psi Code 62 Flange Kit
HFHFHK-24 1-1/2 na 6,000 psi Code 62 Flange Kit
HFHFHK-32 2 na 6,000 psi Code 62 Flange Kit
8FHFHK-12 3/4 na 8,000 psi 8,000 psi Flange Kit
8FHFHK-16 1 na 8,000 psi 8,000 psi Flange Kit
M1M1HK-8 na 8 5,000 psi DIN (ISO) - Code 61 Flange Kit
M1M1HK-12 na 12 5,000 psi DIN (ISO) - Code 61 Flange Kit
M1M1HK-16 na 16 5,000 psi DIN (ISO) - Code 61 Flange Kit
M1M1HK-20 na 20 4,000 psi DIN (ISO) - Code 61 Flange Kit
M1M1HK-24 na 24 3,000 psi DIN (ISO) - Code 61 Flange Kit
M1M1HK-32 na 32 3,000 psi DIN (ISO) - Code 61 Flange Kit
M2M2HK-8 na 8 6,000 psi DIN (ISO) - Code 62 Flange Kit
M2M2HK-12 na 12 6,000 psi DIN (ISO) - Code 62 Flange Kit
M2M2HK-16 na 16 6,000 psi DIN (ISO) - Code 62 Flange Kit
M2M2HK-20 na 20 6,000 psi DIN (ISO) - Code 62 Flange Kit
M2M2HK-24 na 24 6,000 psi DIN (ISO) - Code 62 Flange Kit
M2M2HK-32 na 32 6,000 psi DIN (ISO) - Code 62 Flange Kit
XCXCHK-12 3/4 na 6,000 psi CAT Flange Kit
XCXCHK-16 1 na 6,000 psi CAT Flange Kit
XCXCHK-20 1-1/4 na 6,000 psi CAT Flange Kit
XCXCHK-24 1-1/2 na 6,000 psi CAT Flange Kit
XCXCHK-32 2 na 6,000 psi CAT Flange Kit

687PDC
687583