Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
The Fluoroflow-XL all-fluoropolymer PTFE membrane filter cartridge utilizes a larger diameter cartridge combined with select pleat technology to increase filtration area and flow rate by over 70% in aggressive applications up to 180 °C.
| Selector Guides |
|---|
| Microelectronics Filtration Applications Interactive |
| Product Demos & Tutorials |
|---|
| [VIDEO]-Fluoroflow Product Family Spotlight |
| Productos | Configuración del tapón terminal | Longitud (pulg) | Valor de filtración (micras) (µm) | Material de la junta | Gama de temperatura máxima (C) | Opciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FL-18310-031-5-E | 222 O-Ring/Flat cap | 10 | 0.1 | FEP Encapsulated Viton | Electronic Std. (150°C Max) | UPW Flush & Dried |
| FL-18310-031-5-EU | 222 O-Ring/Flat cap | 10 | 0.1 | FEP Encapsulated Viton | Electronic Std. (150°C Max) | Ultraclean & Pre-wet |
| FL-18310-031-5-EW | 222 O-Ring/Flat cap | 10 | 0.1 | FEP Encapsulated Viton | Electronic Std. (150°C Max) | Wet Packed |
| FL-18310-031-5-HU | 222 O-Ring/Flat cap | 10 | 0.1 | FEP Encapsulated Viton | High Temperature (180°C Max) | Ultraclean |
| FL-18310-031-5-HW | 222 O-Ring/Flat cap | 10 | 0.1 | FEP Encapsulated Viton | High Temperature (180°C Max) | Wet Packed |
| FL-18330-031-5-E | 222 O-Ring/Flat cap | 30 | 0.1 | FEP Encapsulated Viton | Electronic Std. (150°C Max) | UPW Flush & Dried |
| FL-18310-923-5-E | 222 O-Ring/Flat cap | 10 | 0.03 | FEP Encapsulated Viton | Electronic Std. (150°C Max) | UPW Flush & Dried |
| FL-18320-923-5-EU | 222 O-Ring/Flat cap | 20 | 0.03 | FEP Encapsulated Viton | Electronic Std. (150°C Max) | Ultraclean & Pre-wet |
| FL-18320-923-5-EW | 222 O-Ring/Flat cap | 20 | 0.03 | FEP Encapsulated Viton | Electronic Std. (150°C Max) | Wet Packed |
| FL-18310-925-5-E | 222 O-Ring/Flat cap | 10 | 0.05 | FEP Encapsulated Viton | Electronic Std. (150°C Max) | UPW Flush & Dried |
| FL-18310-925-5-EW | 222 O-Ring/Flat cap | 10 | 0.05 | FEP Encapsulated Viton | Electronic Std. (150°C Max) | Wet Packed |
| FL-18310-925-5-HW | 222 O-Ring/Flat cap | 10 | 0.05 | FEP Encapsulated Viton | High Temperature (180°C Max) | Wet Packed |
| FL-18310-925-K-E | 222 O-Ring/Flat cap | 10 | 0.05 | Kalrez | Electronic Std. (150°C Max) | UPW Flush & Dried |
| FL-18320-925-5-EW | 222 O-Ring/Flat cap | 20 | 0.05 | FEP Encapsulated Viton | Electronic Std. (150°C Max) | Wet Packed |
| FL-18330-925-K-EW | 222 O-Ring/Flat cap | 30 | 0.05 | Kalrez | Electronic Std. (150°C Max) | Wet Packed |