Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Parker’s FS series flow control valve offers superior construction and high versatility due to its variety of materials, sizes and port styles. It can be used in both the mobile and industrial markets.
| Literature and Reference Materials |
|---|
| CATALOGUE - Throttle Check Valve Series FS (Europe and Asia) |
| Tube Seal |
| Productos | Tamaño | Presión de trabajo máxima | Índice de caudal máximo | Tipo de montaje |
|---|---|---|---|---|
| FS1200S | 3/4" | 3000 PSI | 25 GPM | Subplate |
| FS1200S-V | 3/4" | 3000 PSI | 25 GPM | Subplate |
| FS1200SF | 3/4" | 3000 PSI | 25 GPM | Subplate |
| FS1600S | 1" | 3000 PSI | 40 GPM | Subplate |
| FS400S | 1/4" | 3000 PSI | 5 GPM | Subplate |
| FS400S-V | 1/4" | 3000 PSI | 5 GPM | Subplate |
| FS400S4 | 1/4" | 3000 PSI | 5 GPM | Subplate |
| FS600SF-V | 3/8" | 3000 PSI | 8 GPM | Subplate |
| FS800S | 1/2" | 3000 PSI | 15 GPM | Subplate |
| FS800S-V | 1/2" | 3000 PSI | 15 GPM | Subplate |
| FS800SF | 1/2" | 3000 PSI | 15 GPM | Subplate |
| FS1600S-V | 1" | 3000 PSI | 40 GPM | Subplate |
| FS2000S | 1/1/4" | 3000 PSI | N/A | Subplate |
| FS600S | 3/8" | 3000 PSI | 8 GPM | Subplate |
| FS600S-V | 3/8" | 3000 PSI | 8 GPM | Subplate |